Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Установлено более 20 000 зарядных устройств. Выполнено более 800 проектов.

Проверенный опыт в электрификации депо и коммунальной зарядной инфраструктуры по всему миру

Мы работаем с первопроходцами и дальновидными партнерами, которые разделяют наше видение интеграции eMobility в повседневную жизнь. Изучите примеры отдельных клиентов, которые показывают, как наш интегрированный подход, сочетающий аппаратное, программное обеспечение и услуги, превращает проблемы оплаты в надежные и масштабируемые инфраструктурные решения.

Ознакомьтесь с нашими историями...


АВТОБУС

Транспорт Великобритания Лондон Автобус

Вызов:

Электрифицируйте историческое автобусное депо в центре Лондона, обеспечив одновременную зарядку 34 автобусов и обеспечив полную работоспособность депо на протяжении всего периода модернизации.

Решение:

Для Walworth Depot мы предоставили интегрированное депо решение, включающее зарядную инфраструктуру, новую подстанцию, распределительное устройство распределения электроэнергии и гибкую систему шин. В сочетании с DepotFinity, вариантами финансирования и сервисной поддержкой это решение помогает обеспечить надежную работу при доступности зарядного устройства более чем на 99%.

Двухэтажный автобус сходит с очереди в автобусном депо в Лондоне.
Несколько автобусов Hochbahn выстроились в очередь в автобусном депо Гамбурга.

Гамбургер Хохбан

Вызов:

Гамбург — первопроходец в области устойчивой мобильности. К началу 2030-х годов весь парк автомобилей HOCHBAHN будет переведен на приводы с нулевым уровнем выбросов, в связи с чем потребуются решения по зарядке, адаптированные к различным требованиям депо.

Решение:

Мы оборудовали на шести объектах HOCHBAHN 370 зарядными станциями, предлагая решения по зарядке, адаптированные к требованиям объекта и подкрепленные индивидуальным соглашением об обслуживании.

ГРУЗОВИК

Нанно Янссен

Вызов:

Помоги логистической компании электрифицировать региональные и дальние перевозки с помощью готовой к будущему системы зарядки складов для растущего парка eTruck.

Решение:

На складе Leer мы установили 10 зарядных устройств SICHARGE D с 20 точками зарядки. Решение сочетает в себе управление энергопотреблением, аккумуляторную батарею мощностью 1,2 МВт и солнечную энергию мощностью 800 кВт для обеспечения эффективной зарядки растущего парка eTruck.

Вид с воздуха на четыре электрических полуприцепа на зарядных насосах завода Nanno Janssen.
Мужчина заряжает электрический внедорожник на общественной высокоскоростной зарядной станции.

ПУБЛИЧНЫЙ

Ортнер

Вызов:

Разработайте общественный зарядный узел с интенсивным движением для электромобилей и грузовиков, сочетающий быструю зарядку с интегрированной энергетической концепцией.

Решение:

В Верхнюю Австрию мы поставили 10 зарядных устройств с 20 точками зарядки, оснащенных аккумулятором мощностью 1,5 МВт, солнечной энергией 800 кВт и установленной мощностью 3 МВт. Центр также интегрирует Siemens EA для оптимизации управления энергопотреблением на объекте.

ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Вызов:

Создайте общенациональную сеть быстрой зарядки по всей Дании, оснастив общественные парковки масштабируемой высокомощной зарядной инфраструктурой.

Решение:

Для первого внедрения мы поставили 75 зарядных устройств SICHARGE D 240/300 кВт и 30 диспенсеров, а также долгосрочное соглашение об обслуживании, обеспечивающее максимальное время безотказной работы. Рамочное соглашение также предусматривает будущие зарядные устройства мощностью 400 кВт для дальнейшего расширения сети.

Два электрических зарядных насоса времен Второй мировой войны, расположенные в Дании.

Самый современный энергетический центр Северной Европы

Компания:Технологическая группа Sparq

Местоположение:Швеция

Программное обеспечение Siemens:Продукция Siemens — электронная мобильность