Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Drivetrain Analyzer Cloud Trial

Убедитесь в этом сами, прежде чем принимать решение! Воспользуйтесь нашей 3-месячной бесплатной пробной версией для мониторинга низковольтного двигателя с использованием сенсорного модуля SIMOTICS CONNECT 400 в качестве начального этапа тестирования.

Обзор

Представляем наш облачный пакет Drivetrain Analyzer (бывший пробный период пакета SIDRIVE IQ Fleet Package SC400), который предлагает 3-месячный пробный период. Благодаря этому пакету вы получите доступ к базовой среде Insights Hub с арендатором и ресурсами, специально разработанными для мониторинга одного автомобильного актива или обычного датчика вибрации.Легко контролируйте активы трансмиссии с помощью Drivetrain Analyzer Cloud:Обеспечьте операционную прозрачность с помощью полевых данных и рассчитанных ключевых показателей эффективности.Получите доступ к подробному состоянию здоровья, аналитическому анализу и состоянию активов.Получайте автоматические уведомления и сигналы тревоги в зависимости от фактического состояния активов.Кроме того, наша платформа позволяет виртуально представлять свои организационные структуры или поддерживать собственные цифровые бизнес-модели.Обратите внимание, что для мониторинга нескольких активов с помощью Drivetrain Analyzer требуются дополнительные пакеты активов.Подписка на Drivetrain Analyzer Cloud Starter Cloud Starter автоматически продлевается на 12 месяцев, если пробная версия не будет отменена в течение 3-месячного периода использования. Для получения дополнительной информации обратитесь к описанию продукции

Преимущеста

Ключевые характеристики

  • Визуализация всего автопарка и фильтрация конкретных активов
  • Подробная информация и документация по автомобилю и активам
  • Анализ и визуализация эксплуатационных данных двигателя
  • Расчет и предоставление ключевых показателей эффективности двигателя
  • Пороговые значения для автоматических аварийных сообщений
  • Журнал, содержащий сводку всех уведомлений и аварийных сигналов по конкретным активам
  • Поддержка, связанная с активами, и контактная информация

Выгоды

  • Операционная прозрачность всего автопарка
  • Оптимизация удобства обслуживания за счет обслуживания в зависимости от состояния
  • Повышение производительности автопарка
  • Повышение доступности активов

Горячая линия

Международный (английский): +49 89 3803 5491 *

Германия (на немецком языке): +49 800 225 53 36 **

* Тарифы варьируются в зависимости от поставщика услуг и страны/региона** Бесплатно со стационарных и мобильных телефонов Германии; для звонков из-за границы используйте международный номер