Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Превышение высоких ожиданий

Для строительства нового производственного цеха в Шопфхайме компания Develco Pharma искала согласованное комплексное решение. Любой, кто производит сильнодействующие обезболивающие препараты, должен обеспечить высокий уровень безопасности, комплексную противопожарную защиту и специальное решение по автоматизации зданий для лабораторий.

Все из одного источника — Desigo CC

Любой, кто производит фармацевтические препараты, несет высокую ответственность с точки зрения качества и надежности. Как и Develco Pharma GmbH. Компания производит фармацевтические препараты для лечения сильной боли (опиаты) для рынков Европы и Северной Америки. Компания Develco Pharma Schweiz AG была основана в 2006 году, сейчас ее штаб-квартира находится в Праттельне. С 2017 года обезболивающие препараты и лекарства от дефицита внимания (СДВГ) производятся в новом производственном цехе на заводе в Шопфхайме в Германии.

Промышленный потолок с пожарной сигнализацией, большой серебристый вентиляционный канал с проводами и датчиками и лестница на заднем плане.

Вызов

Для строительства нового производственного цеха в Шопфхайме компания Develco Pharma искала комплексное решение, отвечающее особым требованиям. В конце концов, любой, кто производит сильнодействующие обезболивающие препараты, должен предлагать высокий уровень безопасности, комплексную противопожарную защиту и специальное решение для автоматизации зданий для лабораторий. Решения должны контролироваться и управляться системой управления более высокого уровня.

Решение

Два аспекта сыграли решающую роль: надежное решение из одного источника и платформа управления всеми сделками. Все профессии в области строительных технологий принадлежат Siemens. Наша платформа управления Desigo CC контролирует и контролирует станции автоматизации и рабочие устройства Desigo PX, а также лабораторное решение, охранную сигнализацию, систему контроля доступа, систему видеонаблюдения и совместимую с сетью панель управления пожарной сигнализацией. Для лабораторий используются специальные решения, такие как структурные детекторы звука и движения или для регистрации таких условий в помещении, как давление, температура и влажность.

Человек в белом лабораторном халате использует стилус для взаимодействия с промышленным сенсорным дисплеем Siemens на металлической панели управления с кнопками ниже.
Лаборатория для чистых помещений с различным оборудованием из нержавеющей стали и белого цвета, включая большой черно-белый блок, небольшой блок с прозрачным цилиндрическим компонентом и компьютерные рабочие станции за стеклянной перегородкой.

Выгода

Мы адаптируем общий пакет мер безопасности, противопожарной защиты и автоматизации зданий в точном соответствии с требованиями. Он полностью отвечает как высоким требованиям наших клиентов, так и официальным требованиям. С помощью Desigo CC все операции в здании централизованно контролируются и оптимизируются. Для клиента все, что у нас есть, означает: высокую надежность производства, максимальную эффективность и комплексное обслуживание. Это создает идеальное место для производства сложных высокотехнологичных лекарств.

Комплексное технологическое решение для строительства

Иконка Хакен - оригинальная - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

С Desigo CC вы всегда готовы к будущему

Все системы можно централизованно контролировать, контролировать и контролировать с помощью платформы управления зданием.

Иконка Хакен - оригинальная - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Технология для особых требований

Все требования удовлетворяются системой автоматизации зданий Desigo PX, системой автоматизации лабораторий CET и системой мониторинга CMT.

Иконка Хакен - оригинальная - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Противопожарное решение охватывает все случаи

Панель управления пожарной сигнализацией Sinteso FC 2040 вместе с многокритериальными детекторами и системой дымоудаления FDA241 обеспечивает оптимальную противопожарную защиту.

Иконка Хакен - оригинальная - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Решение безопасности обеспечивает всестороннюю защиту

Безопасность обеспечивается системой охранной сигнализации Transliner CIC2010 с контролем доступа Sipass, обработкой времени myTMA и видеонаблюдением SiNVR.

Возможно, вас также заинтересует