Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Нидерланды

Услуги управления аварийными сигналами

Центр обслуживания клиентов Siemens (CSC) в Нидерландах обеспечивает круглосуточный удаленный мониторинг и реагирование на критические пожарные, охранные и технические сигналы. Защитите свои здания и персонал с помощью надежной проверки аварийных сигналов, уменьшения количества ложных срабатываний и непрерывного оперативного мониторинга.

Ваши преимущества
Повышение непрерывности бизнеса и времени безотказной работы ваших систем за счет:

  • Круглосуточный мониторинг и обработка аварийных сигналов
  • Надежный и профессиональный персонал; проверенный, обученный и специализированный
  • Прямой доступ к оперативному вмешательству полиции, пожарных служб и сотрудников службы безопасности
  • Мгновенная аналитика и отчетность об аварийных сигналах, которые могут быть использованы страховщиками
Image - ONE - Your Benefits 85ecc6d3-ac98-471a-8059-c28f6d84ed01

Управление аварийной сигнализацией

Человек в черной куртке стоит у большого окна с видом на освещенный ночной городской пейзаж со светоотражающим стеклом

CSC полностью оборудован для приема и обработки практически всех типов отчетов, таких как сообщения о пожаре, вторжении или неисправности. Благодаря нашей современной сети приемников мы управляем обслуживанием за вас независимо от марки панели или установки.

Отчетность о вторжении или грабеже
Сигналы о вторжении отслеживаются в соответствии с протоколом проверки аварийных сигналов. Это означает, что CSC сначала проверяет тревогу, прежде чем уведомить полицию. Проверка осуществляется с использованием видеозаписей (CCTV), аудио, последующих отчетов из разных областей (техническая проверка) или осмотра объекта.

Включить и выключить режим обслуживания
С помощью CSC вы можете легко перевести блок отчетности в режим обслуживания или выйти из него с помощью веб-интерфейса и интерактивного голосового ответа в Интернете или на телефоне.

Отчетность по мониторингу состояния «В стадии технического обслуживания»
Каждый день в 18:00 отчеты вашего отчетного подразделения будут активированы, если нет активного сигнала тревоги. Это помогает предотвратить неправильное включение отчетов в режим «Обслуживание» и отсутствие оповещений.

Система публичной отчетности (OMS)

Пожарная безопасность в зданиях часто обеспечивается системой обнаружения пожара с детекторами дыма, которые быстро обнаруживают пожар, а затем предупреждают о нем. Здания с повышенными рисками в соответствии со строительными нормами должны автоматически отправлять оповещение о пожаре в GMK (диспетчерскую пожарной бригады, ранее RAC) и/или PAC (частный центр сигнализации). Siemens CSC признан и зарегистрирован Министерством безопасности и юстиции в качестве частного центра сигнализации и поэтому обрабатывает эти отчеты за вас. В течение многих лет мы являемся надежным поставщиком OMS для соединений GMK и PAC.

Отчетность типа 1
CSC предоставляет услугу OMS Commcenter типа 1 (в соответствии с NEN2535 и NEN-EN 54-21) для сообщения о вашей пожарной сигнализации. Эта услуга включает обслуживание диспетчерской, поставку и обслуживание модуля отчетности и подключения. Это обеспечивает доступность на уровне 99,8%, круглосуточное обслуживание и максимальную непрерывность.

Контролируемое соединение
Мониторинг соединения с помощью периодического отчета о тестировании. Вы можете быть уверены, что в случае сбоя соединения вы будете незамедлительно проинформированы, чтобы можно было принять соответствующие меры.

Реагирование на пожарную сигнализацию
Отраслевая ассоциация IFV (ранее VEBON) разработала протокол «Автоматическое сообщение о пожарах через PAC в GMK» в сотрудничестве с Ассоциацией страховщиков, пожарной бригадой Нидерландов и PACs. Схема действий CSC по реагированию на пожарную сигнализацию основана на этом протоколе VEBON.

Image - ONE - Public Reporting System f97f11fa21de48f4bf36f21c842a86278dac4918