Мобильные приложения
Siemens предлагает несколько приложений для мобильных устройств, облегчающих и расширяющих использование наших продуктов и решений. Дополнительную информацию о приложениях для строительных технологий вы найдете ниже.
Приложения для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и автоматизации зданий
ABT Go — это мобильный инструмент для ввода в эксплуатацию и обслуживания устройств Siemens, используемых в системах автоматизации и управления зданиями. Доступные функции:
- Доступ к устройствам Siemens для ввода в эксплуатацию и обслуживания на основе аутентификации безопасности
- Поддержка устройств Siemens (DXR2.E.. или PXC3.E..) со связью по сети Ethernet (Bacnet/IP)
- Быстрый обзор всех устройств в сети (имя, тип, IP-адрес, местоположение, идентификатор оборудования)
- Простая и интуитивная диагностика в одном списке для всех устройств или с помощью графики для одного устройства
- Панель управления для быстрого обзора состояния ввода устройства в эксплуатацию
- Просматривайте, управляйте и сообщайте о состоянии ввода в эксплуатацию каждой точки данных (не проверено, отказано, пройдено)
- Добавить/изменить назначение устройств KNX PL-Link
- Индикация переопределенных вручную точек данных и точек данных в режиме тревоги
- Управление точками данных (ручное управление) и аварийными сигналами (подтверждение)
- Проверьте и измените параметры и свойства точек данных (ввод/вывод, шины)
- Заменяет локальный пользовательский интерфейс при вводе в эксплуатацию
Загрузите приложение ABT Go:
Используя приложение Combi Valve Sizer от Siemens, очень легко выбрать подходящий комбинированный клапан Acvatix и соответствующий привод. Таким образом, проектирование энергоэффективных установок отопления, вентиляции и кондиционирования становится очень простым: введите или рассчитайте требуемый максимальный объемный расход, выберите другие параметры, такие как тип резьбового соединения, класс PN или размер DN, и отобразится идеальный тип комбинированного клапана. Подходящий тип привода также легко найти. Кроме того, предоставляются все спецификации.
Теперь в вашем распоряжении подходящий клапан с электроприводом, но вы хотели бы знать, какие предварительные настройки необходимы для обеспечения требуемого объемного расхода. Combi Valve Sizer также сделает эту работу за вас. Это также работает в обратном смысле, если вы хотите найти максимальный объемный расход, полученный в результате определенной предварительной настройки.
Последняя версия приложения доступна на английском, немецком, французском, итальянском, испанском и русском языках. Ассортимент был обновлен фланцевыми комбинированными клапанами и подходящими приводами. Кроме того, были реализованы две новые функции:
- Вы можете получить предварительную настройку выбранного клапана непосредственно, нажав на графическую диаграмму объемного расхода и
- Вы можете увеличить фотографии продукта одним кончиком на картинке.
Загрузите приложение Combi Valve Sizer:
Desigo CC, интегрированная платформа управления зданиями Siemens, предлагает мобильный удаленный доступ к автоматизации зданий и управлению сигнализацией через встроенное мобильное приложение. Приложение Desigo CC обеспечивает управляющим зданиями полную мобильность. Операторы или управляющие зданиями могут быстро и легко получать доступ к оборудованию зданий, оптимизировать настройки и контролировать производительность — в любое время и в любом месте. Кроме того, пользователям доставляются сигналы тревоги, что позволяет руководителям немедленно принимать меры и обеспечивает бесперебойную доступность всех систем здания. Приложение, оптимизированное для небольших портативных сенсорных экранов, имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и работает на любом смартфоне или планшете на базе Android или iOS.
Приложение Desigo CC позволяет оператору просматривать и обрабатывать аварийные сигналы и объекты интегрированной платформы управления зданием Desigo CC от Siemens. Доступны следующие функции:
- Доступ к сигнализациям Desigo CC на основе привилегий безопасности
- Фильтрация аварийных сигналов по категориям, дисциплинам, статусам и временным критериям
- Управление сигналами тревоги (подтверждение, перезагрузка, отключение звука, отключение звука)
- Уведомления о тревогах с фильтрами по категории
- Конфигурация PIN-кода для повышения защиты
- Поддержка HTTPS-соединения
- Передача информации о тревоге с помощью SMS и электронной почты
- Доступ к представлениям для просмотра текущего состояния сконфигурированных объектов с возможностью управления ими на основе привилегий безопасности
Загрузите приложение Desigo CC:
С первого взгляда вы увидите, работает ли ваша система дома или в офисе без сбоев. Приложение Synco IC обеспечивает удобное управление системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для семейств контроллеров Siemens Synco™ 700, Sigmagyr®, Synco™ living и Albatros™.
Приложение устанавливает зашифрованное соединение с вашими растениями. С помощью учетной записи Synco IC вы можете контролировать и управлять всеми своими установками без какой-либо настройки. Поддерживаются семь языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский и чешский.
Предварительными условиями являются веб-сервер Synco OZW772 или веб-сервер LPB OZW672 с прошивкой 5.2 или выше и учетная запись Synco IC.
Загрузите приложение HomeControl IC:
Никогда еще не было так просто регулировать температуру в помещении по своему вкусу и в то же время экономить на энергии. С помощью приложения Siemens Smart Thermostat RDS вы можете управлять умным термостатом Siemens из любого места и в любое время.
С помощью приложения Siemens Smart Thermostat вы можете:
- Контролируйте и контролируйте температуру и уровень влажности в помещении
- Проверьте уровень качества воздуха в номере
- Измените заданные значения температуры для режимов термостата («Комфорт», «Экономичный» и «Без занятого»)
- Установите расписание на каждый день недели
Загрузите приложение «Умный термостат»:
Приложения для пожарной безопасности
Приложение Cerberus DMS позволяет оператору просматривать и обрабатывать аварийные сигналы и объекты станции управления опасностями Cerberus DMS от Siemens. Доступные функции:
- Доступ к аварийным сигналам Cerberus DMS на основе привилегий безопасности
- Фильтрация аварийных сигналов по категориям, дисциплинам, статусам и временным критериям
- Управление сигналами тревоги (подтверждение, перезагрузка, отключение звука, отключение звука)
- Уведомления о тревогах с фильтрами по категории
- Конфигурация PIN-кода для повышения защиты
- Поддержка HTTPS-соединения
- Передача информации о тревоге с помощью SMS и электронной почты
- Доступ к представлениям для просмотра текущего состояния сконфигурированных объектов с возможностью управления ими на основе привилегий безопасности
Загрузите приложение Cerberus DMS:
Приложения и драйверы для пожарной безопасности для создания идеальных мест.
Приложения для обеспечения безопасности
Обеспечение быстрого и безопасного и удобного доступа к видео из системы Siveillance VMS на вашем смартфоне или планшете.
Ключевые особенности видео Siveillance VMS:
- Video Push: функция, позволяющая загружать видео с камеры мобильного устройства непосредственно в решение Siveillance VMS
- Управляющие выходы и события, такие как открытие и закрывание дверей и включение или выключение освещения
- Просмотр, определение и создание экспорта
- Поддержка HTTPS для безопасного подключения
- Просмотр видео в реальном времени с одной или нескольких камер
- Воспроизведение видеозаписей
- Управление камерами с панорамированием и масштабированием
- Настройте несколько серверов и подключитесь к камерам с разных сайтов
- Доступно на нескольких языках
Загрузите приложение Siveillance VMS:
Siveillance MobileAccess превращает ваш смартфон в цифровой ключ. С помощью этого приложения вы можете открывать двери, которыми вы поделились в Siveillance MobileAccess.
Загрузите приложение Siveillance MobileAccess:
Общие приложения
Благодаря приложению отраслевой онлайн-поддержки вы получаете доступ к более чем 300 000 документам обо всех продуктах Siemens Industry в любое время и в любом месте. Основные функции:
- Отсканируйте коды продуктов и коды EAN для прямого отображения всех технических и графических данных (например, данных CAx) о вашем продукте Siemens Industry.
- Отправьте информацию о продукте или записи по электронной почте, чтобы обработать информацию непосредственно на рабочей станции.
- Отправляйте запросы в службу технической поддержки в удобное для вас время. Подробную информацию можно легко добавить с помощью функции сканирования или фотографии.
- Используйте функцию автономного кэширования, чтобы сохранить избранное на устройстве. Таким образом, вы можете называть эти записи, продукты и конференции даже без покрытия сети.
- Перенос PDF-документов во внешнюю библиотеку.
- Содержимое и поверхности доступны на шести языках (немецком, английском, французском, итальянском, испанском и китайском), включая временный переход на английский.