Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Помощь в лечении с помощью энергоэффективной инфраструктуры

Окружная больница Байройта вместе с Siemens открывает новые горизонты в области энергоснабжения и теплоснабжения в соответствии с требованиями будущего. Экономия энергии и, как следствие, экономическая выгода достигаются без потери комфорта для пациентов и без ущерба для больничных процессов.

Оптимизация затрат и поставок

Больницы вынуждены сокращать расходы и экономить энергию. Для борьбы с этим меры по энергоэффективности являются жизненно важным рычагом экономии и высвобождения средств для медицинской инфраструктуры и пациентов. В прошлом районная больница Байройта получала электричество и тепло извне, а также использовала их для выработки технологического пара. Однако центральная парогенерационная установка была слишком большой и потребляла слишком много энергии. Устаревшая установка теперь полностью обновлена, а Siemens внедряет самые современные методы очистки и оптимизирует подачу электроэнергии и тепла.

На иллюстрации изображен улыбающийся мужчина на больничной койке, управляющий оконными жалюзи с помощью смартфона.

Надежная энергия для оптимального лечения

Медицинский опыт больницы является основой хорошего выздоровления, но комфорт пациентов также играет важную роль — улучшение самочувствия в доброжелательной обстановке. Чтобы обеспечить им оптимальное лечение и жилье и в то же время обеспечить устойчивое энергоснабжение, окружная больница Байройта совместно с Siemens и ее экспертами в области энергетики разрабатывает индивидуальное решение.

Эффективное приготовление на пару

Окружная больница Байройта заменит центральную парогенераторную установку децентрализованной системой быстрого производства пара, контролируемой потребностью. Котлы также будут модернизированы и оснащены системой управления, что значительно повысит их эффективность. Кроме того, Siemens устанавливает новую компактную станцию среднего напряжения с питанием от сети. Это повышает безопасность снабжения окружной больницы Байройта. Это также позволит собственной теплоэлектростанции (ТЭЦ) больницы поставлять электроэнергию, тепло и получать дополнительные доходы в будущем, поскольку излишки электроэнергии будут продаваться на бирже электроэнергии.

Рабочий в каске и защитном жилете показывает на крупное промышленное оборудование, над которым висят значки круглосуточного обслуживания и анализа данных.
Шеф-повар готовит еду на умной кухне с подключенными приборами, обеспечивая подключение к облаку и автоматическую вентиляцию.

Облачное управление, ориентированное на спрос

Siemens оптимизирует кухонную вентиляционную систему окружной больницы Байройта, заменив ее инновационной системой Kitchen Air Flow. Система управления по запросу усиливает вентиляцию только тогда, когда это необходимо, экономя энергию. Все новое оборудование контролируется и контролируется Desigo CC, платформой управления зданиями Siemens, а Navigator, облачная платформа Siemens для управления энергией и активами, обеспечивает глубокое понимание управления энергопотреблением. Благодаря новой эффективной технологии и средствам управления экономия средств огромна, и она гарантирована благодаря гарантийному контракту на энергосбережение.

Новые перспективы через модернизацию

Контрактное соглашение с Siemens по энергоснабжению эффективно экономит треть расходов больницы на электроэнергию — около 312 000 евро в год. Поскольку Siemens гарантирует эти сбережения в течение 10 лет, а государство субсидирует проект в размере 106 000 евро, районная больница Байройта полностью рефинансирует первоначальные инвестиции в размере 2 миллионов евро за счет сэкономленных средств, не жертвуя комфортом пациентов. В долгосрочной перспективе экономия средств помогает устойчиво улучшать уход за пациентами, а экономия энергии улучшает баланс CO2 в окружной больнице Байройта на 1171 тонну в год.

1171 т Сокращение выбросов CO2

312 км Ежегодная экономия затрат на электроэнергию в евро

106 км Государственное финансирование проекта в евро