SIMATIC S7-1200 — завершение жизненного цикла первого поколения и рекомендуемое решение на будущее

Siemens объявляет, что первое поколение контроллеров SIMATIC S7-1200 (G1) начнет постепенный вывод из эксплуатации 1 ноября 2026 года.
Подробнее об индустрии поддержки
В то же время контроллер, являющийся преемником, SIMATIC S7-1200 G2, было представлено в портфолио — контроллеры современного поколения, разработанные для удовлетворения будущих требований промышленной автоматизации.
Узнайте больше о SIMATIC S7‑1200 G2
Ключевые даты — SIMATIC S7-1200 (G1)
- 01,11,2026
— официальное объявление о поэтапном отказе от продукции
- До 31.10.2027 — возможность заказать G1 как новое устройство
- Примерно до 2036 года — планируемое наличие модулей в качестве запасных частей
➡ Клиенты могут безопасно планировать завершение текущих проектов и техническое обслуживание существующих установок.
SIMATIC S7-1200 G2 S7-1200 G2 — рекомендуемое решение для новых проектов
SIMATIC S7-1200 G2 S7-1200 G2 является естественным преемником G1, предлагающим ощутимые деловые и технические преимущества:
✅ Более высокая производительность и масштабируемость — сокращение времени цикла, расширение прикладных возможностей
✅ Современная безопасность машин — оптимизированный портфель средств безопасности, соответствующий действующим стандартам
✅ Улучшенные функции управления движением (ранее недоступные в S7-1200) — повышенная точность и динамика нанесения
✅ Готовы к цифровизации — повышение прозрачности данных, поддержка цифровизации и эффективности использования ресурсов
✅ Кибербезопасность промышленного уровня — соответствие стандарту IEC 62443-4-2
✅ Полная интеграция с TIA Portal — непрерывность проектирования и ускоренное развертывание проекта
Почему стоит выбрать S7-1200 G2 сегодня?
- долгосрочная защита инвестиций
- доступ к современным функциям, необходимым конечным клиентам
- отсутствие риска разработки на платформе, которая постепенно выводится из эксплуатации
- более простое соблюдение требований IT/OT и аудита безопасности
- повышение конкурентоспособности машин и производственных линий
Служба поддержки Siemens Siemens предлагает:
- рекомендации по выбору правильных процессоров и модулей G2,
- поддержка миграции из G1 в G2,
- техническая и коммерческая помощь на этапах ценового предложения и реализации проекта.
Техническая помощь на польском языке
Бесплатный тариф SITRAIN

Зона бесплатного доступа на официальной учебной платформе SITRAIN access. Платформа промышленного обучения для самостоятельного повышения квалификации в области эксплуатации, программирования и обслуживания систем и устройств автоматизации.
Портал сайта

Примеры готовых к использованию приложений
Более 80 готовых к использованию примеров приложений для S7-1200 G2, включая полную документацию.
Радарные продукты
Найдите свой продукт у местного дистрибьютора, проверьте наличие запасов у официальных дистрибьюторов.
Публикации о S7-1200 G2
Технические публикации, руководства и документация на польском языке
Инструмент миграции SIMATIC S7-1200 G2 S7-1200 G2

Migration Tool — это дополнение TIA Portal, включающее модуль оценки миграции и приложение, которое автоматически выполняет процесс миграции. Запустив дополнение, пользователи могут автоматически перенести существующие программные компоненты в новую систему S7-1200 G2.








.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)