Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Стать углеродно-нейтральным — не вопрос возраста

Центр Риверсайд в столице Эшбриджа в Аделаиде был построен в 1987 году. Сегодня это одно из немногих офисных зданий в Австралии, полностью нейтральных по выбросам углекислого газа, что подтверждается рейтингом энергоэффективности Национальной австралийской системы оценки состояния окружающей среды (NABERS), получившим 5,5 звезды.

Устаревающий актив превращается в маяк устойчивого развития

Изменение климата является одной из самых серьезных проблем нашего времени, и здания играют огромную роль в глобальных выбросах углерода. Австралийский инвестиционный менеджер Ashbridge Capital от имени немецкого инвестора Atlantic Funds начал свой путь к устойчивому развитию в 2020 году. Их цель: значительно сократить углеродный след здания площадью 22 000 кв. м за счет повышения энергоэффективности при поддержке инвестиций в размере 24 миллионов австралийских долларов. Решение: контракт на энергоэффективность с нами.

Построен в 1987 году, работает так, как будто только что открылся

67,5% снижение выбросов

Устойчивое обновление: Riverside Centre использует интеллектуальные технологии для снижения выбросов углекислого газа.

50% снижение затрат на электроэнергию

Эффективность окупается: значительно снижаются эксплуатационные расходы в Riverside Centre.

40% снижение потребления энергии

Нет места компромиссам: Riverside Centre экономит энергию, не снижая комфорта арендаторов.

Модернизация, которая ускоряет 1987 год

Модернизация требует интеллектуального управления

В основе модернизации Riverside Centre лежит система управления зданием Desigo CC (BMS), которая контролирует, контролирует и управляет зданием. Он объединяет приборы учета и освещение в одну систему, обеспечивая полную видимость Ashbridge Capital. Являясь частью портфеля Siemens Xcelerator, Desigo CC обеспечивает адаптацию к будущим требованиям.

Вестибюль здания Риверсайд.
Питер Холлидей и Вишант Нараян на берегу реки Аделаида.

Улучшения эффективности, которые суммируются

Контракт на энергоэффективность включал инвестиции в размере 24 миллионов австралийских долларов в покупку двигателей лифтов, интеллектуального учета, светодиодного освещения и солнечной системы на крыше. В совокупности они сократили потребление энергии Riverside Centre на 40%, расходы на электроэнергию вдвое и позволили зданию превзойти свои энергетические характеристики на 250%.

Мониторинг в реальном времени для достижения максимальной производительности

Чтобы обеспечить высокую производительность Riverside Centre, которому уже 40 лет, наш центр дистанционного цифрового обслуживания в Мельбурне круглосуточно контролирует здание. Техническое обслуживание на основе данных помогает Ashbridge Capital решать проблемы до того, как они повлияют на арендаторов или производительность здания.

Разделенный вид офисного здания с реальной фотографией и цифровым каркасом с неоново-зелеными разъемами, напоминающими контур.
Siemens является отличным технологическим партнером на нашем пути к устойчивому развитию. По сути, мы достигли всех поставленных целей и превзошли по энергоэффективности на 250%.
Вишант Нараян, Управляющий директор, Столица Эшбриджа