Ускорение проектирования композитных материалов на 30%.
Модели машинного обучения (ML) ускоряют прогнозирование свойств и оптимизацию проектирования, сокращая циклы тестирования и затраты на материалы.
Сложность продукта достигла беспрецедентного уровня. Конвергенция технологий, мультифизические взаимодействия и сжатые циклы разработки превалируют над традиционными инженерными подходами. Вопрос не в том, стоит ли использовать симуляцию на основе искусственного интеллекта, а в том, как быстро вы сможете ее развернуть.
Способность | Simcenter | Традиционные точечные инструменты |
|---|---|---|
Охват физики | Более 15 интегрированных доменов | 5-8 доменов (отдельные инструменты) |
Интеграция искусственного интеллекта | Встроенный искусственный интеллект/машинное обучение на всей платформе | Ограничено или доступно только в дополнениях |
Облачная масштабируемость | Встроенное облако и масштабирование высокопроизводительных вычислений | Локальное или ограниченное облако |
Интеграция проектирования и тестирования | Бесшовная виртуально-физическая корреляция | Ручная передача данных |
Управление данными | Интегрированный PLM и цифровой поток | Внешняя прослеживаемость или отсутствие прослеживаемости |
Гибкость развертывания | Облачное, гибридное, локальное | Преимущественно на месте |
Открытость платформы | Открытые API, поддержка нескольких САПР | Собственная ограниченная интеграция |
Доступность для пользователей | На основе ролей для экспертов и неэкспертов | Интерфейсы, доступные только для экспертов |
Simcenter предлагает обширный портфель решений для моделирования и тестирования на базе искусственного интеллекта, которые охватывают весь жизненный цикл продукта и позволяют инженерным группам прогнозировать производительность продукта и сокращать количество физических прототипов с помощью цифровых двойников.

Модели машинного обучения (ML) ускоряют прогнозирование свойств и оптимизацию проектирования, сокращая циклы тестирования и затраты на материалы.

Ускорьте оптимизацию геометрии, прогнозируя мультифизическую производительность с помощью моделей, обученных искусственному интеллекту.

Совместное моделирование на основе искусственного интеллекта сравнивает несколько вариантов дизайна менее чем за минуту для более инновационных итераций проектирования.
Традиционные инженерные подходы борются с многодоменной сложностью и фрагментированными рабочими процессами. Siemens Simcenter на основе искусственного интеллекта трансформирует процессы разработки, ускоряя вывод продукции на рынок и снижая затраты на создание прототипов.

Традиционные инженерные подходы не справляются со сложностью современных многодоменных продуктов. Узнайте, как инструменты инженерного моделирования Siemens могут трансформировать рабочие процессы и быстрее выпускать качественную продукцию.

Скрытые издержки сохранения статус-кво: почему при разработке продуктов нужен подход замкнутого цикла и открытой архитектуры

Производители используют возможности моделирования и искусственного интеллекта для трансформации разработки продуктов. Откройте для себя передовые подходы, которые определяют будущее симуляционного моделирования с помощью Siemens Simcenter.

Важная дорожная карта модернизации инженерных процессов с помощью решений на базе искусственного интеллекта. Узнайте, как добиться результатов с помощью искусственного интеллекта на примерах реальных проектов клиентов.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о решениях для инженерного моделирования на основе искусственного интеллекта
На протяжении сорока лет клиенты Altair изучали науку возможностей. Использование конвергенции ракетостроения и науки о данных, чему способствует высокопроизводительные вычисления, вместе мы сделали невозможное возможным.
Altair Technology присоединяется к Siemens, мировой компании-производителю промышленного программного обеспечения #1, и вместе мы готовы помочь вам создавать быстрее, создавать умнее и масштабироваться, превосходящие наши ожидания.
В отличие от традиционных решений, Simcenter предлагает унифицированный подход к проектированию производительности — от разработки концепции до проектирования, проектирования, производства и эксплуатации.

Мощные приложения Simcenter для прогнозного моделирования и тестирования
Стремление Siemens к совершенству моделирования неизменно подтверждается ведущими отраслевыми аналитиками, выдающимися наградами и международными сертификатами.

Gartner: признана лидером в области управления жизненным циклом продукта
Forrester: высокие показатели на платформах Digital Twin
IDC: лидер рынка по доходам и инновациям в области программного обеспечения CAE

Премия CIMdata PLM Excellence за инновации в области моделирования
Автомобильные новости Премия PACE за передовые инженерные технологии
Премия «Лучшие заводы» за отраслевую неделю (несколько производственных площадок Siemens)

Нам доверяют компании из списка Fortune 500 на 6 континентах
Управление качеством, сертифицированное по стандарту ISO 9001
Информационная безопасность, сертифицированная по стандарту ISO 27001
Облачная инфраструктура, совместимая с SOC 2 Type II