Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Умные сети. Надежная энергетика.

Электросеть Триеста: более устойчивая и цифровая

ACEGASAPSAMGA совместно с Siemens модернизировали 28 вторичных подстанций в Триесте с использованием технологий MV/LV и цифрового управления, повысив стабильность сети, интеграцию возобновляемых источников энергии и непрерывность обслуживания в сложных городских условиях.

Стратегическое партнерство для развития сетей

Ацегасап Самга и Siemens связывают давнее сотрудничество, способствующее развитию электросети Триеста. Последний проект был направлен на модернизацию 28 подстанций, интеграцию распределительных устройств среднего напряжения, низковольтных систем, технологий регулирования напряжения и решений по автоматизации сетей. Проект, завершенный в течение нескольких месяцев, был реализован в оживленной городской среде, что обеспечило бесперебойное обслуживание, а также повысило надежность, управляемость и интеграцию распределенных источников энергии, таких как фотоэлектрические системы.

Передовые технологии для повышения производительности сети

Лампочка, превращающаяся в значок галочки в круглом дизайне, олицетворяет проверенные идеи, оптимизацию или более разумное исполнение

Инновации в области среднего напряжения

Новое Распределительное устройство BlueGIS, не содержащее SF6 Технология Clean Air заменяет устаревшее оборудование, снижая воздействие на окружающую среду, обеспечивая при этом высокую производительность, безопасность и компактность.

Значок индикатора в виде спидометра с бирюзовыми акцентами на темном фоне, символизирующий повышение производительности, скорости или эффективности.

Стабильность напряжения и возобновляемые источники энергии

Трансформаторы оснащены вторичными регуляторами напряжения, которые динамически регулируют уровни выходного напряжения, уменьшая колебания, вызванные перебоями в производстве электроэнергии из возобновляемых источников, и обеспечивая стабильное снабжение конечных пользователей.

Значок линейчатой диаграммы, возвышающийся в круговой рамке и представляющий рост, показатели эффективности или надежные результаты и измеримые результаты.

Управление и защита цифровых сетей

Низковольтные автоматические выключатели с модулями связи и удаленными терминалами (RTU) обеспечивают мониторинг, сбор данных и дистанционное управление компонентами подстанции в реальном времени, улучшая оперативное управление сетью.

От модернизации к активному управлению сетями

Интегрированная модернизация инфраструктуры

Проект включал полную реконструкцию подстанций, эксплуатируемых более 50 лет. Распределительные устройства среднего напряжения, трансформаторы и низковольтные системы были обновлены и интегрированы в единую архитектуру, что повысило общую производительность и надежность сети.

Siemens AcegasApsAmga Customer Story 9
Siemens AcegasApsAmga Customer Story 5

Непрерывность обслуживания в городских условиях

Все мероприятия проводились в густонаселенных районах с активными пользователями. Благодаря исполнительным возможностям Siemens, включая обходные системы и временные решения по энергоснабжению, модернизация была завершена без перерывов в обслуживании.

Более умная и устойчивая сеть

Внедрение автоматизации, контроля напряжения и цифрового мониторинга превращает подстанции в активные узлы сети. Это позволяет быстрее реагировать на изменения в сети, лучше интегрировать распределенные источники энергии и создавать более устойчивую инфраструктуру, готовую к будущему.

Siemens AcegasApsAmga Customer Story 12
Для распределения энергии требуется нечто большее, чем просто инфраструктура: нужны данные, технологии и системы, позволяющие принимать более быстрые, точные и устойчивые решения. Наше сотрудничество с Siemens позволяет нам постоянно развивать сеть и решать проблемы энергетического перехода.
Паоло Мания , Начальник отдела электротехники, AcegasApsAmga

Начните свой путь трансформации.