Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Отделение магистральных систем шинопроводов

Филиал в Мохельнице специализируется на производстве шинных систем, передающих электрическую энергию от 40 А до 6300 А, которые используются в специализированных и промышленных зданиях, центрах обработки данных и возобновляемых источниках энергии.

Адрес

Siemens, s.r.o., филиал по системам магистральных шин

Руководство 1351/30
789 85 Могельнице
Чешская Республика

Электронная почта: busbar.cz@siemens.com

О филиале

От сборки до полностью цифрового производства

Филиал Siemens, s.r.o., Busbar Trunking Systems был основан в октябре 2010 года в результате слияния с Siemens, s.r.o., и в настоящее время в нем работает до 400 человек. Сегодня завод работает в основном в цифровом формате, начиная с заказа материалов и заканчивая производством и отгрузкой. До 99% продукции экспортируется, в основном, в Германию, Нидерланды, Швейцарию, Австрию и Польшу.

Ключевые вехи

  • 2005 год: Строительство нового производственного цеха
  • 2005 — 2008: Постепенный перенос производства шин из Великобритании, Германии и Испании
  • 2015 год: Запуск новой линейки продуктов LI для транспортировки и распределения электроэнергии, особенно для центров обработки данных крупных интернет-гигантов или предприятий, требующих защиты IP55
  • 2020 год: Расширение производства за счет собственной предварительной подготовки компонентов
  • 2022 год: Ввод в эксплуатацию испытательного комплекса для сертификации распределительных (филиальных) коробок
  • 2023: Установка первой роботизированной рабочей станции для сварки алюминиевых деталей и начало проекта по декарбонизации
  • 2024: Сборка узлов для распределительного устройства SIVACON S8 S8
  • 2026: Завершение проекта по производству медных компонентов

Вакансии

Мы предлагаем разнообразные, интересные и долгосрочные карьерные перспективы в международной компании, которая является технологическим лидером. Мы разрабатываем и производим инновационные продукты и новые решения для интеллектуальных промышленных операций. Мы предлагаем нашим сотрудникам стабильность, надежную основу и возможности карьерного роста по всему миру. Наша основная ценность — ответственность перед сотрудниками, клиентами, сообществами, деловой этикой и окружающей средой.

Присоединяйтесь к нашей команде: кого мы ищем?

В настоящее время около 280 сотрудников работают в технологически передовых, полностью кондиционированных помещениях. Большинство сотрудников выполняют различные операционные функции, включая управление материальными ресурсами, логистику, финансы и управление производственными процессами. Другие участвуют в исследованиях и разработках, обеспечивают качество продукции и услуг или работают в сфере закупок. Такое разнообразие отделов и ролей способствует эффективному функционированию и росту организации.

На заводе Busbar Trunking Systems можно найти работу по следующим профессиям:

  • Электромеханик, сварщик, слесарь по металлу, электрик, монтажник, техник по техническому обслуживанию, оператор ЧПУ, специалист по логистике

Станьте частью этого и помогите нам строить будущее.

Улыбающийся мужчина в голубой футболке-поло Siemens, стоящий перед автоматизированным оборудованием и конвейером на современном заводе

Похожие темы