Основная функция представленных систем заключается в повышении безопасности людей и повышении эффективности работы персонала, использующего различные приложения.
Siveillance Video — это система управления видео (VMS) для управления системами видеонаблюдения. Он поддерживает более 14 000 типов устройств, доступных на рынке — от камер и динамиков до кодеров и модулей ввода-вывода. Примечательно, что представленная система, вероятно, является крупнейшей системой видеонаблюдения в Польше, поддерживающей более 4000 камер. Системой также можно управлять через веб-браузер и мобильные устройства. Он интегрируется с другими системами безопасности Siemens, позволяя пользователям управлять единой платформой, тем самым повышая эффективность.
Enlighted — это комплексная IoT-система для управления освещением и его оптимизации. Он состоит из датчиков, меток, точек доступа и программного обеспечения. Благодаря различным методам измерения он позволяет оптимизировать и значительно снизить потребление энергии и, следовательно, углеродный след. Enlighted также позволяет отслеживать местоположение людей и имущества и анализировать использование офисных помещений.
SiPass Integrated — это надежная и гибкая система контроля доступа, способная управлять доступом в больших офисных комплексах, где количество дверей, ворот, шлагбаумов и лифтов исчисляется десятками тысяч. Он поддерживает все доступные стандарты карт и считывателей, включая решения для виртуальных карт. Эта система обеспечивает высокий уровень безопасности, защищая от угроз и кибератак. Благодаря модульной структуре и масштабируемости SiPass Integrated может адаптироваться к постоянно меняющимся потребностям любой организации.
Siveillance Intrusion PRO — это система, предназначенная для защиты зданий и их окрестностей от вторжений, вандализма, саботажа и других потенциальных угроз. Это комплексное решение, состоящее из устройств, контроллеров и модулей, обеспечивающих автоматическое обнаружение несанкционированного доступа. Система обеспечивает высокую масштабируемость и поддерживает до:
20 блоков управления, подключенных к сети
20 000 зон
10 000 пользователей
4 000 перегородок
Системой можно управлять с помощью традиционных локальных консолей, сенсорных интерфейсов и операторских станций.
Sinteso — это система обнаружения пожара с широким спектром адресных компактных и модульных панелей управления, поддерживающих от 252 до 5000 адресов. Система может быть расширена за счет встроенного управления пожаротушением и позволяет объединить до 64 панелей управления в одну систему с использованием оптоволоконных соединений.
Портфель включает в себя широкий спектр устройств, таких как:
петлевые эхолоты,
специальные петлевые детекторы (например, линейные детекторы дыма, детекторы пламени, аспирационные детекторы).
Систему также можно подключить к облачным сервисам Siemens, что обеспечивает безопасную передачу данных и удаленный мониторинг.