Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
ВОЗДУХ SEDA ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА

Искусственный интеллект Siemens EDA

Мы являемся первопроходцами в будущем EDA, предлагая специализированные решения искусственного интеллекта промышленного уровня, которые ускоряют проектирование полупроводников и печатных плат.

Почему искусственный интеллект EDA промышленного уровня важен

Потребительский искусственный интеллект креативен и быстр. Но к конструкции чипов и печатных плат предъявляются другие, более строгие требования. Siemens EDA AI специально создан для прецизионного проектирования микросхем и печатных плат с высокими ставками.

Точность превыше всего. Каждый шаг, от схемы до записи на пленку, требует абсолютной точности. Одна ошибка может привести к потере производственных затрат, полному выходу из строя микросхемы или дорогостоящему отзыву продукции.

Надежность и воспроизводимость имеют решающее значение. LLM общего назначения являются вероятностными и не гарантируют идентичных результатов, что препятствует надежной репликации проектных блоков и согласованному IP-приложению. Это создает проблемы с проверкой и производством.

Важное значение имеют проверяемость и отслеживаемость. Инженеры не могут полагаться на «черный ящик». Им необходимо понять, как ИИ принимал решения: чтобы они могли доверять своим окончательным разработкам и подтверждать их.

Представляем агент искусственного интеллекта Fuse EDA

Организуйте сложные рабочие процессы с несколькими инструментами для повышения производительности и качества проектирования.

Система искусственного интеллекта Fuse EDA

Это инновационное решение, специально разработанное для сред проектирования полупроводников и печатных плат, обеспечивает безопасные генеративные и агентские возможности искусственного интеллекта с непревзойденной гибкостью настройки, легко интегрируясь во весь рабочий процесс EDA.

Ознакомьтесь с портфелем решений Siemens EDA для искусственного интеллекта

Портфель решений Siemens EDA AI повышает производительность, ускоряет внедрение инноваций и ускоряет вывод продукции на рынок.

Select...

Aprisa - 10-кратное повышение производительности, 3-кратное увеличение вычислительного времени и повышение эффективности PPA на 10%

предохранитель EDA AI - Специально разработанная система искусственного интеллекта EDA для усовершенствованного генеративного и агентского ИИ

квеста - 3-кратное сокращение времени закрытия зоны верификации и 10-кратное сокращение времени проверки изменений в конструкции

Солидо - Более чем в 2-1000 раз более быстрое моделирование, проектирование и верификация с учетом вариаций, определение характеристик и проверка IP-адресов

Согласие - Внедрение архитектуры в 10 раз быстрее и время тестирования DFT в 5 раз

Быстрое - Сокращение времени компиляции RTL на 50% и увеличение пропускной способности на 100%