Почему зданиям нужна умная операционная модель
Нехватка рабочей силы, растущая техническая сложность и отключенные системы доводят эксплуатацию зданий до предела. Ожидается, что команды будут управлять большим количеством зданий, используя меньше экспертных ресурсов, в то время как последствия реактивных операций станут более дорогостоящими.

Незапланированные простои
Когда системы выходят из строя без предупреждения, это приводит к аварийному ремонту, перебоям со стороны арендаторов и растущим расходам. Без возможностей прогнозирования команды всегда на шаг отстают и реагируют на сбои, а не предотвращают их.

Перегрузка сигнализации
Операторы постоянно сталкиваются с потоком оповещений, большинство из которых имеют низкий приоритет или являются избыточными. Без интеллектуальной фильтрации критические проблемы теряются в шумах и сокращаются время отклика, повышая риск и подрывая доверие.

Пробелы в навыках расширяются
53% должностей в сфере управления объектами остаются открытыми. Опытные сотрудники уходят на пенсию быстрее, чем можно обучить новых, а знания, необходимые для устранения неполадок в сложных многосистемных средах, исчезают.

Сложность устранения неполадок
В современных зданиях используются взаимосвязанные системы, в которых одна неисправность может быть связана с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, электроснабжения и безопасности. Ручная диагностика основных причин в отключенных источниках данных занимает несколько часов, что увеличивает время простоя.

Меньше экспертов, больше зданий
Усиливается необходимость управлять большими портфелями с небольшими и менее опытными командами. Каждое дополнительное здание повышает риск, увеличивает время реагирования и снижает качество обслуживания.
Как автономия меняет все
Автономность переносит операции с мониторинга с панели управления и реактивных рабочих заданий на интеллектуальное вмешательство. Здание выявляет отклонения, рекомендует коренные причины, расставляет приоритеты действий и принимает меры только в тех случаях, когда требуется человеческое мнение.
≤ 50% Потенциальное снижение затрат на рабочую силу
Источник: Зеб и Лодхи (2025), ResearchGate. Из расчета примерно 2800 обращений за техническим обслуживанием в год и около 700 тысяч долларов в год в многопрофильной больнице с BMS и Asset Performance. Результаты могут различаться и не гарантированы.
≤ 15% Снижение количества ложных срабатываний и затрат на оплату труда по субподряду
Источник: Оценка основана на смоделированном базовом уровне в размере около 180 тысяч в год стоимости субподрядной рабочей силы в крупной университетской среде. Результаты различны и не являются гарантированным результатом или договорным обязательством.
≤ 25% Экономия времени на каждую точку данных при проектировании
Источник: смоделировано по образцу коммерческого здания средней сложности в США (~7,5 тыс. кв. м, ~15 тыс. точек данных, ~8 минут на точку данных, ~280 тыс. адресуемых значений при скорости 140 в час). Результаты варьируются и не гарантируются.
Ознакомьтесь с нашими решениями для автономной работы

Адаптация данных с помощью искусственного интеллекта
Обогащение данных на основе искусственного интеллекта позволяет автоматизировать маркировку, структурирование и масштабирование объектов, сокращая трудозатраты на адаптацию и ускоряя окупаемость существующих зданий.

Продвинутая производительность активов
Asset Performance Advanced — это цифровой сервис для управляемых зданий с поддержкой искусственного интеллекта, позволяющий клиентам оценивать, принимать решения и постоянно повышать производительность.

Оптимизация автономного пространства
Building X Space Manager помогает командам предприятий превращать фрагментированные пространственные данные в надежные оперативные и планировочные решения, используя рекомендации на основе искусственного интеллекта, основанные на реальной занятости.
Готовы трансформировать свои строительные операции?
Узнайте, как автономные здания могут сократить расходы, увеличить время безотказной работы и расширить возможности ваших команд.