Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Как будет выглядеть Швеция в 2030 году?

Компания Siemens подготовила исследование цифровой и устойчивой трансформации Швеции до 2030 года, которое также может стать руководством к комплексному видению для других стран. Исследование было опубликовано в 2022 году и обновлено в 2024 году с учетом последних тенденций и прогнозов.

Исследование будущего: как будет выглядеть Швеция в 2030 году?

Во время этого вебинара вы послушаете выступления наших экспертов в отдельных областях и послушаете, как они расскажут о текущих обновлениях и наших новых взглядах на будущее.

Мы завершим вебинар интересной панельной дискуссией с нашими экспертами и менеджером по устойчивому развитию Nordic Sustainability Manager. Не пропустите это!

Группа из трех женщин и двух мужчин стоит перед круглым логотипом, внутри которого изображен городской пейзаж.

Будущее исследование Siemens содержит ответы

Мы живем в сложное время, и впереди нас ждет множество проблем, связанных с резким сокращением выбросов углекислого газа и ускорением развития. Потребность в преобразованиях еще никогда не была такой острой, и мы должны действовать сейчас. Мы убеждены, что глобальный переход может быть быстрым и успешным только в том случае, если мы сделаем это совместными усилиями. Именно поэтому компания Siemens реализовала в Швеции проект по разработке комплексного видения будущего.

Исследование основано на конкретной ситуации в Швеции. Но этот метод также может стать моделью для других стран мира. «Я убежден, что нам необходимо комплексное видение того, как мы можем стать лучше, работая вместе», — говорит Микаэль Лекселл, генеральный директор Siemens в Швеции и Скандинавии.

Исследование объединяет ряд результатов исследований, а также знания и опыт более 100 внутренних и внешних экспертов из бизнеса, общества и академических кругов. Они рассказывают о том, как Швеция может обеспечить более устойчивое цифровое будущее, а также о том, как люди могут хорошо жить в 2030 году и как это может выглядеть. Мы получаем целостную картину, показывающую, насколько вероятно развитие важных частей шведского общества — мобильности, энергетики, промышленности, общества, инфраструктуры, экономики, цифровых технологий и безопасности. Учитывая, что рынки и политические условия постоянно меняются, нам важно обеспечить актуальность и актуальность исследования. Поэтому мы провели тщательный первоначальный обзор и обновление исследования в тесном сотрудничестве с внутренними и внешними экспертами.

Загрузите исследование здесь

Я убежден, что нам необходимо всеобъемлющее видение того, как мы можем стать лучше, если будем работать вместе.
Микаэль Лекселл, CEO, Siemens в Швеции и Скандинавии

Швеция 2030: видение

Эксперты ожидают серьезных цифровых и устойчивых изменений, которые повлияют на все слои шведского общества и на то, как будут выглядеть наши города. Следующие разделы иллюстрируют Швецию 2030 и изменения в восьми важных слоях общества.

Энергия

На пути к негативному влиянию на климат. Швеция быстро меняется и становится образцом для подражания в сфере возобновляемых источников энергии:

  • Спрос на электроэнергию резко возрастет и, вероятно, удвоится к 2045 году.
  • Сосредоточение внимания на климатически нейтральном энергоснабжении с балансом между различными видами энергии позволяет Швеции оставаться лидером в области возобновляемых источников энергии.
  • Множество разбросанных поставщиков: большая часть зданий также вырабатывает электроэнергию, например, с помощью солнечных батарей, а также служит хранилищем энергии.
  • Электрические сети намного эффективнее и обеспечивают стабильное энергоснабжение, несмотря на разбросанность поставщиков.

Мобильность

Прощай, бензин и дизельное топливо. Людей и товары можно легче перевозить нейтральным с точки зрения климата способом:

  • 50% легковых автомобилей и легких электрических грузовиков (95% новых регистраций) оснащены электродвигателями. Это приводит к масштабному расширению стационарной инфраструктуры для зарядки электромобилей по всей стране.
  • «Мобильность как услуга» становится стандартом новой системы, объединяющей услуги различных поставщиков, таких как железные дороги, автобусы, прокат автомобилей, электроскутеров и велосипедов.
  • Мы начинаем видеть коммерческие приложения для электрического воздушного движения, такие как воздушные такси или дроны для срочных поставок в чрезвычайных ситуациях.

Подробнее о мобильных решениях

Отрасль

Защита климата посредством цифровизации. Углеродно-нейтральная отрасль, поддерживаемая искусственным интеллектом и новыми бизнес-моделями:

  • Цифровые технологии, такие как Интернет вещей, искусственный интеллект и цифровые двойники, имеют решающее значение для климатической нейтральности.
  • Переход к экономике замкнутого цикла — промышленные отходы становятся сырьем.
  • Электроснабжение отрасли осуществляется за счет возобновляемых ресурсов, таких как энергия ветра, и переход к углеродной нейтральности будет ощущаться на протяжении всего жизненного цикла.
  • Рост спроса на полезные ископаемые и важнейшее сырье делает Швецию важным игроком в стремлении ЕС стать более самодостаточным.

Инфраструктура

Умный и дружелюбный к человеку. Все взаимосвязано, что выводит инфраструктуру на совершенно новый уровень интеллекта и отказоустойчивости:

  • В частности, крупные города превращаются в места, где люди находятся в центре внимания. Это приводит к уменьшению индивидуального автомобильного движения и, следовательно, к уменьшению количества дорог и парковочных мест. Больше велосипедных и пешеходных дорожек.
  • Здания и города станут умными, что сделает их более энергоэффективными и удобными. Искусственный интеллект и моделирование (цифровые двойники) используются для разработки оптимальных решений для городов, благоприятных для людей, и обеспечения их максимальной устойчивости.
  • Города эволюционируют, становясь более устойчивыми к изменению климата, например, за счет интеграции большего количества зеленых насаждений. Эти районы играют важнейшую роль в городской среде, поскольку они регулируют увеличение количества осадков зимой и способствуют снижению температуры летом.

Экономика

Скандинавский регион — место будущего. Швеция — очень привлекательная страна для компаний и их объектов:

  • Появляются новые бизнес-модели и экосистемы.
  • Правительство будет все активнее поддерживать перенос этапов производственно-сбытовой цепочки в целях снижения зависимости от других стран и усиления внутреннего влияния там, где это возможно. Эта «глокализация» представляет собой новый баланс между мировой торговлей и местным производством.
  • Швеция является лидером в области инноваций, и в 2030 году она по-прежнему будет страной с наибольшим количеством стартапов в Европе.

Общество

Подключен и открыт. Изменившееся отношение ведет к новому образу жизни:

  • Становится менее важным, где находится человек. Возможна совместная работа даже на больших расстояниях. Виртуальные встречи проводятся с использованием дополненной или виртуальной реальности.
  • Общество по-прежнему толерантно и открыто к разнообразию (ЛГБТК+).
  • Рынок труда меняется — некоторые рабочие места исчезают и заменяются новыми.

Security

Повышенная угроза кибератак. Адаптация законодательства и новых стандартов обеспечивает более безопасный способ обработки данных и личной информации:

  • Только те, кому доверяют клиенты в предоставлении безопасных решений, останутся конкурентоспособными.
  • Камеры наблюдения, поддерживаемые искусственным интеллектом, облегчат работу полиции и служб экстренной помощи.
  • Усиление информационной безопасности: строгая проверка любого лица или устройства, пытающегося получить доступ к частной сети.

Цифровая технология

Движущая сила тотальной трансформации. Технологии поддерживают, формируют и упрощают каждый аспект нашей жизни и жизни наших цифровых двойников:

  • Цифровые двойники каждого человека, системы и процесса соединят цифровой и физический миры.
  • Данные будут обрабатываться напрямую и в режиме реального времени, что обеспечит более высокую степень подключения и безопасности данных.
  • Самоадаптивные и надежные системы пользовательского интерфейса станут предпосылкой будущей «Metaverse». Визуализация дополненной или виртуальной реальности приобретает все большее значение.
  • Устойчивое развитие становится необходимостью для компаний интегрироваться в свои продукты и услуги, одновременно внедряя цифровые и технологические инновации. Искусственный интеллект будет способствовать инновациям, оптимизации процессов, максимальному использованию ресурсов и минимизации отходов.

Siemens Xcelerator — ускорьте цифровую трансформацию

Лучшее будущее не только возможно, но и вполне вероятно

Подобное исследование дает вероятную картину будущего, но, конечно, его нельзя считать абсолютной истиной. Особенно неожиданные и непредсказуемые события, такие как пандемия или война, а также новые технологии могут полностью изменить прогнозы.

Тем не менее, подобные исследования могут помочь оценить, чего необходимо достичь в ближайшие годы для поддержки устойчивой цифровой трансформации. Комплексное видение, показывающее, что лучшее будущее не только возможно, но и вероятно, также помогает создать социальную сплоченность и стабильность, необходимые для ускорения преобразований. В любом случае Siemens продолжит работу по объединению заинтересованных сторон и содействию широкому и позитивному диалогу. Аналогичные исследования для других стран уже запланированы.

Послания от 2030 года

Глубокое погружение в основные области исследования.

Вид на Риддархольмен с острова Содермальм в Стокгольме, Швеция.