Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Усовершенствованное управление передачей энергии спектра

Как энергетическим компаниям достичь нулевого уровня выбросов?

Управление сложностью крупномасштабных проектов, обеспечение соответствия нормативным требованиям и стимулирование цифровой трансформации жизненно важны для достижения целей энергетического перехода. Системная инженерия на основе моделей (MBSE) может помочь энергетические компании ускориться до нулевого уровня выбросов при одновременном удовлетворении растущего спроса на энергию.

Как MBSE революционизирует нефтегазовую отрасль

На этом вебинаре рассказывается о том, как MBSE может помочь трансформировать сложные нефтегазовые проекты, создав структурированную среду для совместной работы, повышающую прозрачность и согласованность действий заинтересованных сторон. Посмотрите полный вебинар, чтобы узнать, как MBSE может вписаться в вашу цифровую стратегию на основе уроков из реальных приложений.

В чем ценность подхода MBSE?

Как энергетические компании могут извлечь выгоду из подхода MBSE?

Используя подход MBSE, вы можете добиться прогресса в достижении целей устойчивого развития, не отставая от мирового спроса на энергию. Ниже вы узнаете больше о текущих проблемах, стоящих перед отраслью, и о том, как наши клиенты использовали подход MBSE для их решения.

Станьте энергетическим предприятием с нулевым уровнем выбросов к 2050 году

Ваша цель по энергетическому переходу — стать энергетическим предприятием с нулевым уровнем выбросов
2050.

Удовлетворяйте спрос на энергию

Несмотря на то, что вы стремитесь сократить выбросы, вам все равно необходимо идти в ногу с ростом мирового потребления энергии на 2% в год. (Наш мир данных: производство и потребление энергии)

Ожидайте трехкратного улучшения ESG

Внедряя подход MBSE и стремясь к достижению операционного совершенства,
компании могут ожидать трехкратного улучшения ESG (Accenture: лучшие аналитические материалы по энергетике за 2021 год)

Экономия 20 млн долларов благодаря расширенному глобальному сотрудничеству.

Ведущая нефтяная технологическая компания смогла повысить производительность и эффективность

и прибыльность за счет улучшения глобального сотрудничества. (Технологии FMC)

80 методов проектирования с консолидацией знаний

Ansaldo Energia объединила корпоративные знания в единую унифицированную платформу от
от концепции до технического обслуживания.

Переход от документооборота к ориентированному на данные

Polarion для управления требованиями устраняет разрыв между документооборотом и подходом, ориентированным на данные, обеспечивая соблюдение критически важных требований безопасности и сохраняя лицензию на деятельность по всему миру. (Стратегическое преимущество Shell)

ПЛАНИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ

Управление сложностью в крупномасштабных проектах

Чтобы справиться со сложностью крупномасштабных проектов, используйте системный подход к планированию программ, объединив затраты, сроки и технические требования в полностью спланированное, обеспеченное ресурсами и бюджетом решение по управлению программами. Создайте единый источник всех данных об оценке и исполнении программ, включая управление рисками и возможностями.

УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ДАННЫМИ

Цифровая трансформация и принятие решений на основе данных

Комплексный подход к управлению капитальными активами позволяет заинтересованным сторонам получать необходимую информацию в нужное время. Это позволяет повторно использовать данные на уровне предприятия и помогает поддерживать точное инженерное определение, соответствующее физическому активу.

ИСПОЛНЯЕМЫЙ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК

Стремитесь к достижению целей устойчивого развития и перехода к энергетическому переходу

Используйте исполняемый цифровой двойник для применения результатов моделирования и повышения производительности на протяжении всего производственного цикла. Узнайте, как компания Framatome использовала технологию CFD для быстрой оценки производительности реактора в соответствии с новыми правилами и стандартами безопасности. Посмотрите презентацию, чтобы узнать больше.

ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ

Обеспечение соответствия нормативным требованиям и отслеживаемости

Энергетические компании используют интегрированный подход к управлению требованиями с Polarion для упрощения обработки сложных требований на всех этапах жизненного цикла, проектах и объектах. Это обеспечивает лучшее соответствие строгим отраслевым нормам. Узнайте больше на вебинаре ниже.

Давайте продолжим обсуждение

Вы заинтересованы в дальнейшем изучении любой из этих тем или у вас есть вопросы о подходе или путешествии MBSE? Свяжитесь с нами, заполнив форму здесь, или обратитесь к нашей команде экспертов ниже.