Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?

Модернизация для обеспечения автономности будущего

Модернизируйте устаревшие системы зданий с помощью поэтапной модернизации

Сократите риски и обеспечьте соответствие вашим строительным системам будущего

Во многих зданиях все еще используются устаревшие системы, созданные для другой эпохи, что незаметно увеличивает риски, эксплуатационную неэффективность, уязвимость кибербезопасности и неопределенность в отношении долгосрочной поддержки.

Руководители учреждений вынуждены делать больше с меньшими затратами, в то время как устаревшие системы становится все труднее защищать, поддерживать и интегрировать.

К числу распространенных проблем относятся:

  • Растущие риски кибербезопасности и соответствия нормативным требованиям
  • Ограниченная доступность запасных частей и специальных знаний
  • Фрагментированные системы, снижающие видимость и контроль
  • Высокая стоимость и срывы модернизации по принципу «заменяй и заменяй»

Именно здесь на помощь приходит путь модернизации Desigo. Это помогает защитить то, что работает сегодня, и подготовить здание к будущему.

Как работает программа модернизации Desigo

Система Desigo Modernisation Pathway, основанная на обратной и прямой совместимости, обеспечивает поэтапную модернизацию, которая защищает существующие инвестиции и создает масштабируемую, готовую к будущему основу автоматизации.

Проверенная стратегия:

  • Оценка и стабилизация
    Начните с улучшения видимости, надежности и кибербезопасности существующей системы автоматизации зданий (BAS).
  • Модернизируйте ядро
    Модернизируйте контроллеры и системный интеллект до масштабируемой платформы на основе IP.
  • Оптимизируйте и расширяйте
    Многоуровневая аналитика, цифровые сервисы и оптимизация производительности с течением времени.

Создан для следующих задач:

  • Улучшенное качество данных и видимость системы
    Стандартизированные контроллеры, средства связи и архитектура обеспечивают более согласованные и удобные данные.
  • Укрепление кибербезопасности
    Современные компоненты на основе IP и стандарты безопасности помогают снизить риски в системе.
  • Готовность к расширенной аналитике и цифровым услугам
    Модернизированное ядро автоматизации обеспечивает аналитику, оптимизацию и цифровые услуги без доработки.

Модернизация: вопрос уже не в том, а в том, как

Пошаговый путь вперед

Отсрочка модернизации может показаться самым безопасным вариантом, но стратегия упреждающей модернизации может помочь стабилизировать операционную деятельность сегодня и снизить долгосрочные риски.

Система Desigo Modernisation Pathway, разработанная с учетом современных особенностей эксплуатации зданий, позволяет избежать принудительной замены всей системы. Вместо этого мы работаем с вами, чтобы обеспечить:

  • Поэтапные обновления в соответствии с бюджетами и приоритетами
  • Непрерывность работы на протяжении всего переходного периода
  • Защита инвестиций за счет сохранения жизнеспособной инфраструктуры

Каждый этап сам по себе приносит ощутимую пользу, позволяя модернизировать модернизацию в соответствии с требованиями вашей организации.

Модернизация в действии

Узнайте, как наши клиенты модернизировали свою деятельность.

Изучите путь

Контроллер PXC

Основные средства управления

Четыре разных молодых специалиста работают в современном офисе, используя ноутбук и планшет, что способствует командной работе и инновациям.

Управление помещением

Подтверждено UL: платина

Desigo CC V9 сертифицирован по стандарту UL для смарт-систем, подтвержденный PLATINUM

Это обозначение подтверждает, что Desigo CC V9.0 соответствует строгим объективным критериям в отношении архитектуры, возможностей интеграции, уровня кибербезопасности, резервирования и операционной производительности. Это самая высокая оценка, присуждаемая UL Solutions системам интеллектуальных зданий.

Это обозначение подтверждает способность Desigo CC безопасно интегрировать системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, пожарной безопасности, электроснабжения и других систем зданий в масштабируемую корпоративную среду управления.

Интеллектуальная система Desigo CC UL проверенна_Платиновая комбинированная _black_V760620_EN
Самое интересное в внедрении более современных решений, интеграции новых технологий и использовании искусственного интеллекта — это возможность рассматривать здание как нечто большее, чем просто коробку. Это становится решением для всех нас.
Джаред Конрад, Глобальный директор, Управление объектами, решения UL Solutions

Тематические ресурсы