Skip to main content
Эта страница переведена автоматически. Перейти к английской версии?
Обзор CRE | октябрь 2026 г.

Почему энергоэффективность — это инвестиционная стратегия CRE

Владельцы коммерческой недвижимости и инвесторы должны сбалансировать конкурирующие задачи: защитить стоимость активов при одновременном повышении эксплуатационных расходов. Сохраняйте заполняемость, но адаптируйтесь к меняющимся ожиданиям арендаторов. Улучшайте финансовые показатели и одновременно справляйтесь с нестабильными энергетическими рынками. В результате бизнес-кейс поскольку инвестиции в повышение энергоэффективности стали более привлекательными, чем когда-либо.

Как цифровизация делает возможным постоянное улучшение

Мы знаем это вплоть до 80% если затраты на жизненный цикл здания возникают на этапе эксплуатации, а это означает, что энергоэффективность напрямую влияет на прибыльность, чистую операционную прибыль, конкурентоспособность и устойчивость.

Когда объекты недвижимости позволяют лучше оценивать энергоэффективность, владельцы и инвесторы смогут гораздо лучше выявлять недостатки, приоритизировать инвестиции, контролировать эксплуатационные расходы и принимать решения, повышающие стоимость активов. Системы подключенных зданий и цифровизация обеспечивают такую наглядность, и, тем не менее, недавно разработанный Siemens Infrastructure Transition Monitor доклад выяснилось, что только 37% руководителей CRE назвали бы свои организации зрелыми или продвинутыми с точки зрения цифровизации.

Таким образом, лучший следующий шаг к повышению энергоэффективности — более полная и продуманная интеграция цифровых систем в повседневную деятельность. Заложив прочную цифровую основу, можно использовать решения на базе искусственного интеллекта, которые могут оптимизировать системы отопления, вентиляции и кондиционирования, освещения, безопасности и энергоснабжения в режиме реального времени, что в конечном итоге откроет путь к созданию автономных зданий, ориентированных на человека, основанных на интеграции, интеллекте и адаптируемости.

Наша собственная Дельфина Клеман более подробно писала о том, как энергоэффективность, цифровизация и искусственный интеллект влияют на решения об инвестициях в коммерческую недвижимость. Прочтите ее недавнюю статью в Fortune.