Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Fotopolimerizarea Vat

Una dintre cele mai vechi tehnologii de imprimare 3D, fotopolimerizarea cuvei cuprinde acum mai multe tehnologii care utilizează rășină întărită pentru producerea pieselor 3D.

Ce este fotopolimerizarea Vat?

Fotopolimerizarea Vat este o categorie de fabricarea aditivă (AM) procese care creează obiecte 3D prin întărirea selectivă a rășinii lichide prin polimerizare activată de lumină vizată. Stereolitografia, primul proces AM care a fost brevetat și comercializat, este o tehnică de fotopolimerizare a cuvei. De la apariția stereolitografie în anii 1980, fotopolimerizarea cuvei a crescut pentru a include și producția continuă de interfață lichidă (CLIP), întărirea solidă la sol (SGC) și prelucrarea directă a luminii (DLP).

Toate tipurile de fotopolimerizare a cuvei folosesc rășini speciale numite fotopolimeri ca material de imprimare. Când sunt expuse la anumite lungimi de undă ale luminii, moleculele fotopolimerilor lichizi se leagă rapid și se vindecă într-o stare solidă printr-un proces numit fotopolimerizare. În majoritatea imprimantelor 3D care funcționează în conformitate cu principiile fotopolimerizării cuvei, fotopolimerul lichid este ținut într-un recipient sau cuvă cu platforma de construcție parțial scufundată lângă suprafața lichidului. Folosind informațiile furnizate de un fișier CAD, imprimanta direcționează o sursă de lumină pentru a vindeca fotopolimerul lichid într-un strat solid selectiv. Apoi, platforma de construcție este re-scufundată în rășina rămasă, iar procesul se repetă pentru straturile ulterioare până când designul a fost complet imprimat.

Fotopolimerizarea Vat este cunoscută în rândul producătorilor ca un proces AM rapid și foarte precis, care poate imprima modele și prototipuri mari (cu o cuvă de dimensiuni adecvate și o platformă de construcție). Cu toate acestea, fotopolimerii nu au în general caracteristici structurale robuste, astfel încât părțile rezultate sunt în mod inerent mai predispuse la degradare și deformare în timp. În plus, piesele tipărite pot necesita manipulare specială sau scule suplimentare în funcție de procesul și polimerii utilizați - ceea ce face ca fotopolimerizarea cuvei să fie prohibitiv de costisitoare pentru unele aplicații.

Produse conexe: Planul fix NX AM | NX AM cu mai multe axe | NX AM Build Optimizer

A photopolymerization process is being used to create a 3D printed object.

Înțelegeți beneficiile fotopolimerizării cuvei

Reproduceți detalii mici

Utilizați precizia tehnologiilor de fotopolimerizare a cuvei pentru a reproduce detalii minuscule.

Accelerați prototiparea

Accelerați producția de prototipuri utilizând viteza inerentă a fotopolimerizării cuvei pentru imprimarea 3D.

Scalați modelele la mai multe dimensiuni

Fabricarea pieselor cu o gamă largă de dimensiuni folosind fotopolimerizarea cuvei.

Resurse conexe

Software de fabricație aditivă

Acest blog se va concentra pe această nouă tehnologie interesantă și rolul pe care îl joacă Siemens în a ajuta clienții noștri să valorifice oportunitățile pe care le aduce aditivul.

Community

Alăturați-vă conversației și obțineți răspunsuri la întrebările dvs. de la experți în fabricarea aditivă.