Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Tehnologie sincronă

Tehnologia sincronă din software-ul CAD conectează toată lumea din ciclul de viață al produsului fără a limita niciuna dintre ele. Conexiune fără limitare. Libertate cu coordonare. Acesta este modul în care tehnologia sincronă vă ajută să inovați mai mult și vă face procesul de proiectare de până la 100 de ori mai rapid.

Ce este tehnologia sincronă?

Tehnologia sincronă este o caracteristică frecvent întâlnită în software-ul de proiectare asistată de computer (CAD) la nivel înalt. Este o abordare de modelare care permite designerilor și inginerilor să manipuleze și să editeze geometria 3D mai intuitiv și mai eficient.

Tehnologia sincronă vă permite să creați rapid noi modele conceptuale, să răspundeți cu ușurință la solicitările de modificare și să efectuați actualizări simultane la mai multe piese dintr-un ansamblu. Cu această flexibilitate de proiectare, puteți elimina preplanificarea greoaie și puteți evita eșecurile caracteristicilor, reconstrucția problemelor și repararea consumatoare de timp. Puterea tehnologiei sincrone vă permite, de asemenea, să tratați datele multi-CAD la fel ca fișierele native, susținând colaborarea perfectă cu furnizorii și partenerii.

Cu tehnologia sincronă în software-ul CAD, nu mai trebuie să alegeți între modelarea bazată pe constrângeri sau fără istoric. Nu mai trebuie să fii programator pentru a reutiliza un model. Și nu mai trebuie să vă faceți griji cu privire la utilizarea datelor din mai multe sisteme CAD.

Creare flexibilă de proiectare CAD

Cu schițe 2D și 3D integrate, tehnologia sincronă vă permite să începeți imediat proiectarea conceptului, fără o planificare prealabilă obositoare. Abordarea CAD 3D fără istoric de modelare sincronă înseamnă că puteți lucra direct cu geometria de proiectare și puteți face modificări instantaneu.

În mod tradițional, modelarea CAD a implicat o abordare bazată pe istorie, în care crearea și modificarea modelelor s-au bazat pe o serie de pași sau operații înregistrate într-o cronologie sau arbore istoric. Deși eficientă pentru anumite sarcini, această metodă poate deveni complexă și greoaie, mai ales atunci când aveți de-a face cu geometrie complicată sau importată.

Tehnologia sincronă se concentrează pe modelarea directă

Tehnologia sincronă, pe de altă parte, se concentrează pe modelarea directă. Permite utilizatorilor să modifice geometria direct, fără a fi constrânși de istoricul construcției originale. Iată cum funcționează:

  1. Editare directă

    Cu tehnologia sincronă, utilizatorii pot edita direct geometria unui model fără a fi nevoie să se îngrijoreze de ordinea în care au fost create caracteristicile. Aceasta înseamnă că puteți muta, redimensiona, roti sau manipula în alt mod liber fețe, margini și vârfuri.

  2. Feedback în timp real

    Pe măsură ce efectuați modificări la model, tehnologia sincronă oferă feedback în timp real, arătându-vă modul în care modificările dvs. afectează designul general. Această buclă de feedback imediat permite iterarea și luarea deciziilor mai rapide.

  3. Relații inteligente

    Tehnologia sincronă menține în mod inteligent relațiile dintre diferitele părți ale modelului. De exemplu, dacă redimensionaţi o gaură dintr-o faţă, geometria înconjurătoare se va ajusta corespunzător pentru a menţine intenţia de proiectare.

  4. Abordare mixtă de modelare

    Tehnologia sincronă poate fi utilizată alături de tehnicile tradiționale de modelare bazate pe istorie. Această flexibilitate permite designerilor să aleagă cea mai potrivită metodă pentru fiecare sarcină specifică, optimizând eficiența fluxului de lucru.

  5. Reutilizarea geometriei și interoperabilitatea

    Tehnologia sincronă facilitează lucrul cu geometria importată din alte sisteme CAD. Utilizatorii pot edita și modifica direct modelele importate fără a fi nevoie să le reconstruiască de la zero, îmbunătățind interoperabilitatea și economisind timp.

În general, tehnologia sincronă din software-ul CAD eficientizează procesul de proiectare oferind mai multă flexibilitate, viteză și simplitate în crearea și modificarea modelului. Împuternicește designerii și inginerii să se concentreze mai mult pe creativitate și inovație, mai degrabă decât să fie blocați de constrângerile tehnice.

Modelare sincronă

Modelarea sincronă este o abordare utilizată în software-ul de proiectare asistată de computer (CAD) care permite manipularea directă și editarea geometriei 3D fără a fi legată de istoricul sau ordinea de construcție a modelului. Permite utilizatorilor să facă modificări geometriei unui model mai flexibil și intuitiv, oferind feedback în timp real și păstrând intenția de proiectare. Modelarea sincronă permite utilizatorilor să modifice direct geometria unui model fără a fi nevoie să urmeze o secvență predefinită de operații sau caracteristici. Aceasta înseamnă că designerii pot muta, redimensiona, roti sau manipula cu ușurință fețele, marginile și vârfurile modelului fără a fi constrânși de istoricul său de construcție.

Caracteristici cheie ale modelării sincrone

Feedback în timp real: Pe măsură ce se fac modificări modelului, modelarea sincronă oferă feedback imediat, arătând modul în care modificările afectează designul general. Această buclă de feedback în timp real permite iterarea și evaluarea rapidă, permițând designerilor să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la modificările de proiectare.

Relații inteligente: Modelarea sincronă menține relații inteligente între diferite părți ale modelului. Când se fac modificări, geometria înconjurătoare se ajustează automat pentru a păstra intenția de proiectare și pentru a asigura integritatea geometrică.

Reutilizarea geometriei și interoperabilitatea: Modelarea sincronă facilitează editarea geometriei importate din alte sisteme CAD. Designerii pot edita și modifica direct modelele importate fără a fi nevoie să le recreeze de la zero, îmbunătățind interoperabilitatea și economisind timp.

Abordare mixtă de modelare: Modelarea sincronă poate fi utilizată alături de tehnicile tradiționale de modelare bazate pe istorie. Această flexibilitate permite designerilor să aleagă cea mai potrivită metodă pentru fiecare sarcină specifică, optimizând eficiența fluxului de lucru.

Diferența dintre modelarea sincronă și tehnologia sincronă

„Modelarea sincronă” și „tehnologia sincronă” sunt termeni strâns legați adesea folosiți în mod interschimbabil, dar se referă la concepte ușor diferite în domeniul software-ului de proiectare asistată de computer (CAD).

Modelare sincronă

  • Modelarea sincronă se referă în mod specific la abordarea sau metodologia utilizată pentru a manipula și edita direct geometria 3D într-un mediu CAD.
  • Subliniază capacitatea de a face modificări geometriei unui model fără a fi constrânsă de istoricul construcției sau de ordinea caracteristicilor sale.
  • Modelarea sincronă permite editarea directă a elementelor geometrice, cum ar fi fețe, margini și vârfuri, oferind feedback în timp real și păstrând intenția de proiectare.

Tehnologie sincronă

  • Tehnologia sincronă, pe de altă parte, cuprinde un set mai larg de funcționalități și capabilități în cadrul software-ului CAD.
  • Acesta include nu numai editarea directă și manipularea geometriei, ci și diverse caracteristici și instrumente de susținere care îmbunătățesc procesul de proiectare și inginerie.
  • Tehnologia sincronă poate implica relații inteligente între diferite părți ale unui model, interoperabilitate cu alte sisteme CAD, abordări mixte de modelare (integrarea modelării sincrone cu modelarea bazată pe istoric) și alte funcționalități conexe.

În esență, modelarea sincronă este un aspect specific sau o aplicație a tehnologiei sincrone în cadrul software-ului CAD. Tehnologia sincronă cuprinde o gamă mai largă de caracteristici și funcționalități dincolo de simpla manipulare directă a geometriei, deși modelarea sincronă este adesea o componentă centrală a acestor capacități. Ambele pot fi găsite în software-ul CAD Siemens Solid Edge, Siemens NX sau Siemens NX X.

Produse similare: NX CAD

A person is standing in front of a computer screen, possibly working on a project.

Înțelegeți beneficiile

Tehnologia sincronă contribuie la procese de proiectare mai rapide, mai intuitive și colaborative, ducând în cele din urmă la o productivitate îmbunătățită și rezultate mai bune în dezvoltarea produselor

Feedback în timp real

Modificările aduse modelului sunt reflectate imediat, oferind utilizatorilor feedback în timp real asupra designului. Această vizualizare instantanee ajută la evaluarea rapidă a modificărilor de proiectare și la luarea deciziilor în cunoștință de cauză

Editare directă

Tehnologia sincronă permite utilizatorilor să editeze direct modele 3D fără a fi nevoie să treacă prin procesul tradițional de modelare parametrică. Această flexibilitate permite modificări de proiectare mai rapide și mai intuitive

Ușurința de utilizare

Tehnologia sincronă simplifică procesul de proiectare prin eliminarea constrângerilor modelării parametrice tradiționale. Utilizatorii pot manipula cu ușurință geometria, ceea ce o face utilă pentru utilizatorii care nu au o experiență extinsă în CAD.

Alte beneficii ale tehnologiei sincrone

  • Iterații mai rapide: Prin eliminarea necesității de a naviga prin arbori de caracteristici complexe, tehnologia sincronă accelerează procesul de iterare a proiectării. Designerii pot explora rapid diferite alternative de design și pot itera mai eficient.
  • Îmbunătățirea colaborăriiTehnologia sincronă promovează colaborarea, permițând mai multor utilizatori să lucreze simultan pe același model. Acest lucru facilitează munca în echipă și îmbunătățește productivitatea, permițând colaborarea în timp real între membrii echipei.
  • O mai bună integrareTehnologia sincronă se integrează adesea perfect cu alte instrumente CAD și fluxuri de lucru, permițând un mediu de proiectare mai coeziv. Această integrare îmbunătățește eficiența fluxului de lucru și permite utilizatorilor să valorifice punctele forte ale diferitelor instrumente software.
  • Timp de proiectare redus: Cu capacitățile sale intuitive de editare și feedback-ul în timp real, tehnologia sincronă ajută la reducerea timpului de proiectare. Designerii pot face schimbări mai eficient, ducând la cicluri mai rapide de dezvoltare a produsului.
  • Adaptabilitate la geometria importată: Tehnologia sincronă excelează în lucrul cu geometria importată din diferite sisteme CAD. Permite utilizatorilor să editeze și să modifice cu ușurință modelele importate, eficientizând procesul de încorporare a proiectelor externe în proiectul curent.

Încercați software-ul gratuit

O femeie care stă la un birou cu vedere la o pădure. Mâinile ei sunt pe tastatura unui laptop.

Testare software NX X

Dezvoltat pentru designeri de produse de toate nivelurile de experiență, NX X CAD oferă o putere de neegalat. Folosiți toate caracteristicile și funcționalitățile puternice ale NX cu avantajele cloud-ului, chiar și în absența unei conexiuni la internet.

O femeie care stă la o masă și lucrează la laptopul ei.

NX CAD CAM ediție studențească

Software-ul CAD pentru studenți preia tehnologia CAD 3D cu funcții complete și îl face gratuit pentru studenții de inginerie. Software-ul este același cu ceea ce folosesc profesioniștii, dar cu unele diferențe cheie.

Află mai multe

Citește

Creați rapid noi modele conceptuale, răspundeți cu ușurință solicitărilor de modificare și efectuați actualizări simultane la mai multe piese dintr-un ansamblu cu tehnologia Synchronous.

Uita-te

Acest videoclip demonstrează un instrument util de modelare algoritmică pentru controlul regiunilor offset. Nodul regiunii offset este o completare versatilă la Editorul Logic cu cinci intrări pentru a vă conecta cu alte noduri din regulile logice.

Uita-te

Obțineți avantajul competitiv cu instrumente robuste și procese tehnologice sincrone existente pentru a ajunge pe piață cât mai repede posibil, gestionând în același timp complexitatea crescândă a arhitecturilor E/E.