Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Conformitatea cu reglementările

Conformitatea cu reglementările este respectarea standardelor specifice industriei, asigurând funcționarea etică și legală. Pentru producători, conformitatea implică respectarea instrucțiunilor stricte din partea organismelor de reglementare, cum ar fi FDA, pentru a asigura siguranța produsului și integritatea operațională.

Ce este conformitatea cu reglementările?

Obiectivele strategice ale majorității companiilor producătoare sunt de a produce produse competitive, de a opera profitabil și de a-și dezvolta afacerea într-un mediu de globalizare în creștere și costuri ridicate de dezvoltare a produselor. Acest lucru este destul de dificil în sine, dar pentru producătorii de dispozitive medicale și farmaceutice, sarcina este și mai descurajantă datorită sarcinii suplimentare de a face față diferitelor fațete ale conformității cu FDA, SEC și cerințele internaționale.

Bune practici de fabricație

Mandatul de bază care ghidează supravegherea de reglementare a FDA este siguranța consumatorilor. Ca rezultat, FDA a definit bunele practici de fabricație actuale atât pentru producătorii de dispozitive, cât și pentru producătorii de medicamente, care dictează măsurile necesare care trebuie luate pentru a se asigura că sistemele și procesele de calitate sunt în vigoare pentru a produce în mod constant produse de calitate.

Produse conexe: Opcenter Quality | Managementul calității și conformității Teamcenter | Opcenter Execution

A person is standing in front of a computer screen with a document on it, possibly discussing regulatory compliance.

Înțelegeți beneficiile

Îmbunătățiți calitatea produselor

Obligă respectarea standardelor stricte de calitate, determinând organizațiile să implementeze procese și controale robuste, ducând în cele din urmă la o calitate îmbunătățită a produselor.

Reducerea riscului

Stabilirea și aplicarea practicilor standardizate, reducând potențialul riscurilor operaționale, juridice și reputaționale în cadrul unei organizații.

Creșterea încrederii consumatorilor și a accesului la piață

Demonstrați angajamentul unei organizații față de practicile etice, asigurarea calității și respectarea standardelor din industrie, insuflând încredere în rândul consumatorilor și autorităților de reglementare.

Creșteți satisfacția clienților

Asigură respectarea standardelor stricte de calitate și a practicilor etice, crescând în cele din urmă satisfacția clienților prin furnizarea de produse sigure și fiabile care îndeplinesc cerințele de reglementare.

Reduceți costurile de garanție și rechemare

Aplicați practici standardizate și controale robuste de calitate, reducând astfel la minimum probabilitatea apariției defectelor produsului sau a problemelor de siguranță care ar putea duce la retrageri costisitoare sau revendicări de garanție.

Permite deschiderea și flexibilitatea în susținerea standardelor

Sprijinirea standardelor în întreaga afacere, permițând organizațiilor să adapteze și să integreze fără probleme cele mai bune practici din industrie, promovând astfel interoperabilitatea și inovația în cadrul de reglementare.

Software pentru conformitatea cu reglementările de fabricație

Scopul abordării provocării de conformitate cu reglementările în domeniul producției implică stabilirea unei strategii coerente, de sus în jos în întreaga întreprindere de producție. Soluții Software pentru Execuție de fabricație și Managementul calitatii adaptate nevoilor producătorilor de dispozitive medicale și farmaceutice abordează aceste provocări.

Acest sistem permite conformitatea cu 21 CFR Partea 11 și oferă o infrastructură tehnologică cuprinzătoare pentru producători, reducând în mod eficient costurile și riscurile asociate. Permite automatizarea proceselor de fabricație, creând un mediu fără hârtie pentru operațiunile globale conforme cu reglementările și permițând companiilor să mențină respectarea bunelor practici de fabricație mai eficient și mai eficient din punct de vedere al costurilor.

Software-ul de conformitate cu reglementările ajută producătorii globali să livreze produse de înaltă calitate în mod consecvent. Prin vizibilitate în timp real, aplicarea controalelor de fabricație și integrarea feedback-ului în proiectarea produsului, platforma promovează în mod natural conformitatea globală. În plus, promovează managementul conformității bazat pe riscuri la nivel global prin promovarea excelenței operaționale și asigurarea conformității cu standardele internaționale de reglementare și industrie ca produs secundar al proceselor eficiente și de înaltă calitate.

Caracteristici ale software-ului de conformitate cu reglementările:

  • Conformitatea cu reglementările FDA cu 21 CFR Partea 820, Părțile 210/211 și 21 CFR Partea 11 pentru înregistrări electronice și semnături electronice.
  • Compliance cu standardele industriale internaționale, inclusiv ISO 9001, ISO 13485, IEC 61215 și IEC 61646
  • Alinierea întreprinderii la bunele practici de fabricație (GMP) și standardele de performanță garantate
  • Reducerea constatărilor auditului și a riscurilor asociate neconformității

Funcționalitatea software-ului de conformitate cu reglementările

O soluție software eficientă de conformitate a calității este adaptabilă proceselor existente ale companiei. Software-ul de gestionare a conformității cu reglementările integrează funcțiile de control și structurile de responsabilitate pentru a permite un flux rapid și eficient de informații. Acest lucru are ca rezultat identificarea rapidă a tendințelor de producție și a riscurilor operaționale și evitarea consecințelor negative.

Software-ul Compliance integrează administrarea utilizatorilor pentru a permite alocarea fiabilă a rolurilor și a funcțiilor pentru fiecare utilizator individual. Pentru a satisface toate nevoile organizaționale de conformitate, software-ul de gestionare a conformității trebuie să ofere o soluție extrem de configurabilă și scalabilă și să nu creeze restricții sectoriale. Ca soluție software pentru documente de conformitate, software-ul de conformitate trebuie să suporte o mare varietate de tipuri diferite de documente, drepturi diferite și fluxuri de lucru diferite. Software-ul de conformitate ar trebui să fie util pentru fiecare unitate din cadrul unei organizații, indiferent de locație.

Funcționalitățile specifice acceptate de o soluție software integrată de conformitate includ:

Instruire și calificare - Software-ul de conformitate cu reglementările oferă un singur depozit pentru instruirea și certificarea angajaților, inclusiv profiluri de formare a angajaților, informații despre curs, cerințe de locuri de muncă, date de expirare a certificării și cerințele de formare revizuite.

Evaluări - Software-ul de conformitate permite procesele de audit, inclusiv programarea, crearea și execuția online.

Calibrare și management preventiv - Software-ul de conformitate creează programe și oferă notificări, alerte și escaladare pentru toate activitățile de calibrare și întreținere a echipamentelor.

Managementul furnizorilor - Software-ul de conformitate gestionează evaluările și evaluările furnizorilor, identificând problemele și mutându-le la rezolvare.

Managementul mediului - Cu software-ul pentru documente de conformitate, producătorii asigură păstrarea completă a înregistrărilor de mediu, inclusiv analiza aspectelor și impactului asupra mediului și urmărirea obiectivelor și obiectivelor de mediu.

Sănătate și securitate la locul de muncă - Software-ul de management al conformității urmărește și abordează incidentele la locul de muncă, monitorizează pericolele și controalele de siguranță și gestionează politicile și înregistrările.

Managementul riscului - Software-ul de conformitate ajută producătorii să evalueze și să atenueze riscurile folosind analize amănunțite ale riscurilor și testarea controalelor.

Produse conexe

Află mai multe

Carte electronică

Software-ul Opcenter Quality de la Siemens ajută producătorii să își îndeplinească obiectivele de calitate

Hârtie albă

Simplificați calitatea și conformitatea utilizând cele mai bune practici