Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Planificare și programare avansată Preactor

SIMATIC IT Preactor de planificare și programare avansată (APS), acum parte a Opcenter, îmbunătățește sincronizarea proceselor de fabricație prin instrumente robuste de planificare și programare. Permite utilizarea sporită a resurselor și livrarea la timp, contribuind în același timp la reducerea nivelului de inventar și a deșeurilor.

Ce este Preactor?

SIMATIC IT Preactor APS, acum parte a Opcenter, îmbunătățește sincronizarea proceselor de fabricație prin instrumente robuste de planificare și programare. Permite utilizarea sporită a resurselor și livrarea la timp, contribuind în același timp la reducerea nivelului de inventar și a deșeurilor.

Permițând producătorilor să genereze cu ușurință planuri și programe și apoi să reacționeze rapid și inteligent la schimbări, software-ul Preactor APS reprezintă un pilon al Siemens managementul operațiunilor de producție (MOM) portofoliu. Împreună cu un sistem de execuție a producției (MES), software de management al calității (QMS), și inteligență de fabricație, SIMATIC IT Preactor APS reprezintă o soluție holistică MOM care leagă soluțiile software pentru întreprinderi cu automatizarea pardoselilor de producție.

Acum sub Planificare și programare avansată Opcenter umbrelă, Preactor APS include sisteme adaptate nevoilor funcționale specifice. SIMATIC IT Preactor Advanced Scheduling (AS) este utilizat pentru a programa mașini, linii de producție, resurse, servicii și logistică. Preactor AS este oferit în mai multe versiuni pentru a satisface nevoile specifice ale fiecărui client, inclusiv Preactor AS Standard, Professional și Ultimate. SIMATIC IT Preactor Advanced Planning (AP) ajută producătorii în planificarea pe termen lung și mediu atât pentru operațiunile de fabricare la stoc, cât și pentru operațiunile de fabricare la comandă. SIMATIC IT Preactor Express poate utiliza gratuit ediția familiei Preactor de soluții de planificare și programare a producției. Toate aceste sisteme sunt discutate mai detaliat mai jos.

Funcționalitatea software-ului Preactor APS

Preactor APS folosește matematică avansată pentru a analiza și calcula programele de producție realizabile, ținând cont de o serie de constrângeri și reguli de afaceri. Această abordare permite planificatorilor să genereze și să evalueze mai multe scenarii. Fără astfel de instrumente puternice, producătorii pot folosi ore sau chiar zile pentru a genera programe folosind foi de calcul. Acestea sunt dificil de întreținut și dacă apare o schimbare neașteptată, este dificil să generezi un nou program. Preactorul poate fi personalizat și configurat după cum este necesar, fără a deranja codul Preactor de bază. Poate fi utilizat ca sistem independent sau integrat cu software-ul enterprise și MOM, inclusiv ERP, MES, colectarea datelor, prognozarea, planificarea cererii și aplicații OEE. Caracteristicile cheie ale software-ului Preactor APS includ:

  • Planificare la nivel de BOM—Lista de materiale de planificare (BOM) poate fi explodată, iar apoi planul de producție pentru elementele de nivel inferior este calculat în același mod.
  • Planificare cu mai multe constrângeri bazate pe comenzi — Utilizatorii pot aplica o clasificare sau o ponderare comenzilor. Programarea este creată pe baza disponibilității resurselor, a constrângerilor suplimentare și a materialelor necesare pentru comandă.
  • Modelarea avansată a constrângerilor — pot fi modelate reguli privind utilizarea simultană a regulilor, constrângerile avansate de interoperare și alte constrângeri avansate de resurse.
  • Manipularea avansată a materialelor - Pot fi implementate reguli personalizate pentru a se asigura că subansamblurile și materiile prime sunt consumate în conformitate cu regulile de afaceri. Alocarea materialelor este determinată pe baza filtrelor de sistem și a clasamentului datelor.
  • Optimizare avansată a programului—Regulile suplimentare permit minimizarea timpilor de schimbare și a altor acțiuni de optimizare a programului.
  • Vizualizarea procesului de asamblare — Exploratorul de materiale generează o vizualizare grafică a dependențelor de materiale, precum și diagrame ale nivelurilor stocurilor în timp.
  • Vizualizare interactivă a programului — Odată ce a fost creat un program inițial de producție master (MPS), datele pot fi afișate ca grafice de profil de stoc și grafice de utilizare a capacității. MPS poate fi modificat pur și simplu făcând clic și glisând un punct pe graficele stocului sau capacității, iar producția unui anumit articol poate fi mutată de la o perioadă de planificare la alta. Orice modificări sunt reflectate în toate ferestrele de diagramă și grilă legate.

Produse înrudite: Planificare și programare avansată Opcenter

A person is standing in front of a screen displaying a video editing software interface.

Înțelegeți beneficiile

Programarea și planificarea producției pot fi o sarcină descurajantă, cu atât mai mult pe măsură ce companiile producătoare cresc și liniile de produse și resursele lor cresc. În timp ce fiecare companie are propriul set de cerințe, software-ul de programare a producției oferă beneficii vitale tuturor utilizatorilor.

Optimizarea operațiunilor de producție

Asigurați procese de fabricație eficiente și simplificate, sporind productivitatea și utilizarea resurselor și reducând costurile de producție.

Reduceți livrările întârziate cauzate de întârzierile de fabricație

Îmbunătățiți precizia programării producției, reducând întârzierile de fabricație și îmbunătățind performanța livrării la timp.

Reduceți cheltuielile generale

Obțineți o gestionare mai fiabilă a modificărilor de programare, eficientizarea operațiunilor și minimizarea sarcinii administrative asociate ajustărilor.

Reducerea sau eliminarea activităților fără valoare adăugată

Reduceți sau eliminați activitățile fără valoare adăugată, cum ar fi timpul de configurare sau de așteptare, utilizând algoritmi avansați de programare care analizează constrângerile, regulile de afaceri și disponibilitatea resurselor.

Primiți alerte pentru gestionarea proactivă

Primiți alerte atunci când cererea depășește capacitatea pentru a preveni blocajele de producție și pentru a asigura utilizarea optimă a resurselor.

Planificarea viitoarelor cerințe de capacitate

Anticipați și abordați potențiale constrângeri de resurse pentru a asigura o eficiență operațională și o creștere susținută.

Software-ul preactor

Software avansat de planificare Preactor AP

Software-ul avansat de planificare SIMATIC IT Preactor AP este un instrument esențial de planificare care permite producătorilor să se asigure că au cantitatea potrivită de resurse în locurile potrivite la momentele potrivite. Achiziționarea eficientă a cantităților economice de materie primă și utilizarea în timp util a acestei materii prime sunt esențiale pentru reducerea uneia dintre cele mai mari probleme de producție: nivelurile inutile de stocuri atât ale produsului finit, cât și ale materiilor prime și posibilitatea ca acest stoc să ajungă la data de vânzare înainte de a fi consumat.

Cu planificarea avansată Preactor, planificarea poate fi executată în modul de capacitate finită sau infinită, iar perioadele de planificare pot fi zile, săptămâni, luni sau o combinație a tuturor celor trei. Parametrii pot fi setați pentru fiecare cod de articol, ceea ce permite calcule diferite pentru fiecare dintre ele.

Utilizat în combinație cu Preactor Advanced Scheduling, Preactor Advanced Planning poate primi informații detaliate de programare a producției și poate suprascrie volumul planificat cu volumul programat. Programul principal de producție (MPS) poate fi apoi recalculat folosind programul de producție ca bază pentru noi rezultate.

Pentru fabricare la stoc operațiuni, motorul principal în crearea MPS este de obicei prognoza cererii viitoare. Din păcate, cererea prognozată poate varia foarte mult din cauza sezonalității, promoțiilor, vremii, evenimentelor speciale și a altor factori. Pentru a evita crearea unui MPS nerealist în care nu există suficientă capacitate de producție pentru a atinge vârfurile din prognoză, Preactor Advanced Planning importă nivelurile actuale ale stocurilor plus cererea reală și prognozată. Apoi ia în considerare capacitatea de tăiere brută, cifrele ambalate înainte, zilele țintă de acoperire a stocului, preferințele de fabricație, cantitățile minime/maxime de re-comandă, multiplii de re-comandă, termenul de valabilitate al produsului și multe altele pentru a propune un MPS precis și realizabil. Prin utilizarea capacității sistemului calendaristic Preactor AP, capacitatea de producție (care poate fi specificată în funcție de cantitate, durată sau greutate) poate fi variată în timp. Capacitatea disponibilă limitează apoi volumul de producție creat în fiecare perioadă.

Odată ce a fost creat un MPS inițial, datele pot fi afișate atât ca grafice ale profilului de stoc, cât și ca grafice de utilizare a capacității. Aceste grafice sunt interactive și orice modificare făcută pe unul este reflectată în toate celelalte diagrame legate și ferestre de grilă.

Într-un fabrică la comandă în mediul înconjurător, nivelurile stocurilor de articole finite și/sau intermediare nu vor face parte din parametrii cheie ai procesului, dar va exista în continuare necesitatea de a evalua efectele schimbărilor viitoare ale cererii asupra procesului de fabricație. Planificarea avansată Preactor satisface această nevoie. De exemplu, pentru ansambluri complexe din sectorul aerospațial, fiecare articol finit poate avea un BOM profund și poate fi alcătuit din mii de componente individuale. Dacă oricare dintre aceste componente este fabricată intern, acestea împart capacitatea de producție, creând o relație complexă între capacitatea de producție și cerere.

Când apare o modificare a cererii, fie că este vorba de cantitate sau de date de livrare, Preactor AP poate evalua rapid dacă este posibil să îndeplinească noile cerințe. Preactor AP poate importa modificări ale cererii și poate crea un nou plan „ce se întâmplă dacă”. BOM de planificare poate fi explodat astfel încât AP Preactor să arate dacă există probleme de capacitate. Dacă există probleme, utilizatorii pot lucra interactiv cu Preactor AP pentru a crea un MPS acceptabil.

Preactor AS software avansat de programare

O gamă de produse Preactor AS a fost creată pentru a pune la dispoziția tuturor utilizatorilor funcționalități avansate. Întreaga gamă acceptă programarea interactivă cu mai multe constrângeri. Fiecare produs asigură un model precis al mediului de producție, luând în considerare în timpul procesului de programare disponibilitatea resurselor și constrângerile suplimentare, cum ar fi sculele și materialele. Comenzile pot fi programate rapid folosind reguli inteligente încorporate. Utilizatorii pot, de asemenea, interacționa manual cu programul pentru a face modificări pe baza experienței sau a informațiilor noi.

Preactor AS Standard utilizează programarea bazată pe comenzi la care utilizatorul poate aplica o clasificare sau o ponderare pentru a acorda prioritate comenzilor. Preactor AS Standard poate lua în considerare diferite viteze de rulare a operațiunilor pe diferite resurse, poate utiliza timpi de schimbare dependenți de secvență pe baza atributelor de funcționare și poate permite suprapuneri și timp de slăbire între operațiuni.

Preactor AS Professional oferă reguli suplimentare de optimizare a programului pentru a răspunde nevoilor, cum ar fi minimizarea timpilor de schimbare, secvențierea preferată și campaniile. Regulile compuse pot fi, de asemenea, construite cu instrumentul de flux de lucru al Preactor. Preactor AS Professional permite utilizatorilor să implementeze reguli specifice clientului cu privire la modul în care sunt consumate materialele. De asemenea, oferă vizualizarea proceselor de producție de la materii prime până la produse finite și comenzi de vânzare prin modulul explorator de materiale al sistemului. Aceasta arată o vedere grafică a dependențelor materiale, precum și a graficelor nivelurilor stocurilor în timp. Utilizatorul poate vedea unde pot apărea deficiențe și poate alege să le păstreze ca o constrângere sau să le ignore. Preactor AS Professional poate modela, de asemenea, constrângeri avansate de resurse și constrângeri avansate între operațiuni, inclusiv limite privind timpul dintre operațiuni și durata de funcționare care poate fi prelungită.

Preactor AS Ultimate include o licență de dezvoltator, permițând utilizatorilor să acceseze flexibilitatea completă a sistemului Preactor. Schema bazei de date poate fi modificată după cum este necesar, inclusiv adăugarea de tabele și câmpuri. Prin interfețele de programare Preactor, este posibil să creați reguli de programare personalizate pentru a rezolva probleme specifice de programare și pentru a crea instrumente personalizate de manipulare a datelor pentru a fi utilizate cu motorul de flux de lucru Preactor. Siemens Preactor oferă, de asemenea, Preactor AS Ultimate Viewer, care permite interacțiunea cu un program Preactor AS Ultimate, dar nu salvează nicio modificare. Clienții Preactor AS Ultimate au folosit vizualizatorul pentru a oferi vizibilitate actualizată a programului vânzărilor, managementului, personalului din ateliere, supraveghetorilor celulari sau operatorilor de mașini.

SIMATIC IT Preactor Express

Preactor Express este o ediție gratuită a familiei Preactor de soluții de planificare și programare a producției. Această versiune permite utilizatorilor să înceapă să culeagă beneficiile Preactor cu siguranța de a ști că, dacă cerințele lor de planificare și programare devin mai implicate, pot pur și simplu să facă upgrade la una dintre celelalte soluții SIMATIC IT Preactor.

Începeți cu o încercare gratuită

Graficul unui monitor care afișează o citire a cardului, „Opcenter Scheduling Standard - Probă gratuită online”

Încercare de programare Opcenter

Aflați cât de ușor este să beneficiați imediat de software-ul real de programare și cât de mult vă poate ajuta în munca dvs. zilnică.

Află mai multe

Infografic

APS: Un element cheie pentru transformarea digitală

Carte electronică

Planificarea managementului lanțului de aprovizionare — provocări și oportunități