Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Extracția parazitară

Extracția parazitară este fundamentală în optimizarea și asigurarea succesului dispozitivelor electronice. Permite inginerilor să prezică și să atenueze problemele potențiale înainte ca acestea să se manifeste în dispozitivele fabricate.

Ce este extracția parazitară?

Extracția parazitară este un proces cheie în proiectarea electronică. Aceasta implică identificarea și cuantificarea componentelor electrice neintenționate, neideale, care apar în mod natural în proiectele circuitelor datorită configurației lor fizice și interacțiunii cu mediul lor. Aceste componente nedorite, cunoscute sub numele de parazitare, includ de obicei capacitatea parazitară, rezistența și inductanța. Procesul implică analize detaliate realizate adesea de instrumente software sofisticate capabile să modeleze și să simuleze comportamentele electromagnetice ale unui circuit. Aceste instrumente prezic modul în care paraziticii pot afecta performanța circuitului, inclusiv efectele lor asupra integrității semnalului, sincronizării, consumului de energie și funcționalității generale.

Produse similare: Calibre xRC, Extracție parazitară Calibre xACT, Extracție Calibre xL, Calibre xACT 3D Extracție parazitară

Înțelegeți beneficiile

Care sunt avantajele utilizării extracției parazitare în proiectarea circuitelor?

Performanță optimizată a circuitului

Asigurați modelarea precisă a tuturor paraziților din circuit, ceea ce duce la performanțe optime ale circuitului.

Creşterea încrederii în design

Detectarea timpurie a problemelor potențiale înainte ca acestea să escaladeze în defecțiuni majore ale circuitului, permițată de extracția detaliată, insuflă o mai mare încredere în succesul proiectării.

Fiabilitate îmbunătățită și durată de viață a dispozitivului

Prin simularea precisă și atenuarea efectelor parazitare, dispozitivele pot funcționa în conformitate cu specificațiile prevăzute, reducând considerabil defecțiunile neașteptate, prelungind durata de viață operațională a dispozitivului și menținând încrederea utilizatorilor.

Elemente de circuit

Această secțiune prezintă elementele de bază ale circuitului împreună cu un exemplu de funcționalitate și aplicații ale acestora. Elementele de bază ale circuitului includ:

Capacitate:

Capacitatea este capacitatea unui sistem de a stoca o sarcină electrică atunci când există o diferență de potențial între doi conductori din sistem. În circuitele practice, această proprietate este expusă de o componentă numită condensator. Condensatoarele constau din două sau mai multe plăci conductoare separate printr-un material izolant sau dielectric.

  • Funcționalitate: Condensatoarele stochează energia electrică direct ca un câmp electrostatic între plăci. Ele eliberează energie prin descărcarea încărcăturii stocate atunci când circuitul o cere.
  • Aplicații: Utilizate în mod obișnuit ca unități de stocare a energiei, funcționează, de asemenea, în aplicații de filtrare în care netezesc fluctuațiile de tensiune, în reglarea circuitelor rezonante și în gestionarea fluxului de energie în dispozitivele electronice.

Inductanță:

Inductanța este o proprietate a unui conductor electric prin care o modificare a curentului care curge prin el induce o forță electromotoare (tensiune) atât în conductorul însuși (autoinductanță), cât și în orice conductori din apropiere (inductanță reciprocă). Inductoarele sunt componentele circuitului care prezintă inductanță, constând de obicei dintr-o bobină de sârmă conductoare.

  • Funcționalitate: Inductoarele rezistă modificărilor curentului care trece prin ele. Ei stochează energia sub forma unui câmp magnetic atunci când curentul curge prin ele.
  • Aplicații: Aceste inductoare sunt utilizate în filtre, transformatoare și reglarea sursei de alimentare pentru a gestiona tensiunile fluctuante.

Rezistență:

Rezistența este o proprietate a unui material care împiedică fluxul de curent electric. Un atribut inerent al materialelor care le determină să se opună fluxului de electroni. Rezistoarele sunt componentele utilizate în circuite pentru a oferi o rezistență specifică.

  • Funcționalitate: Rezistoarele convertesc energia electrică în căldură pe măsură ce trece curentul. Acestea reglează fluxul de sarcini electrice sau ajustează nivelurile semnalului printre alte utilizări.
  • Aplicații: „Rezistoarele sunt utilizate pe scară largă pentru a limita curentul, a împărți tensiunile și a nodurilor de tragere/tragere în circuite.

Conexiunea generală în circuite poate fi rezumată în două categorii, și anume:

Conexiune serie: O conexiune în serie este una în care componentele sunt conectate de la capăt la capăt, astfel încât acestea poartă același curent, dar tensiunea pe fiecare poate diferi. Rezistența totală într-o serie este egală cu suma rezistențelor individuale.

Conexiune paralelă: O conexiune paralelă este o conexiune în care componentele sunt conectate în aceleași două puncte, purtând curenți potențial diferiți, dar supuse aceleiași tensiuni. În paralel, rezistențele și inductanțele scad în timp ce capacitățile cresc pe măsură ce se adaugă mai multe componente.

Înțelegerea și manipularea acestor proprietăți elementare permite inginerilor să creeze circuite cu comportamentele dorite, să obțină răspunsuri specifice și să asigure stabilitatea și eficiența în aplicațiile electronice. Ele formează baza fundamentală din care sunt dezvoltate sisteme electronice complexe.

Elemente parazitare

Elementele parazitare se manifestă ca componente neintenționate care apar datorită atributelor fizice inerente ale construcției circuitelor. Acestea includ:

Capacitate parazitară: Acest lucru se întâmplă atunci când conductorii adiacenți creează din greșeală un efect capacitiv, stocând energia electrică neintenționat.

Inductanță parazitară: Acest fenomen apare atunci când circuitele buclele funcționează din greșeală ca electromagneți, influențând fluxul de curent al circuitului.

Rezistența parazitară: Acest lucru este prezent atunci când părți ale circuitului introduc rezistență nedorită la fluxul electric, analogă mișcării care împiedică frecarea.

From left to right: Representations of parasitic capacitance, parasitic inductance and parasitic resistance.

De la stânga la dreapta: Reprezentări ale capacității parazitare, inductanței parazitare și rezistenței parazitare.

Instrumente de extracție parazitară bazate pe reguli

Instrumentele de extracție parazitară bazate pe reguli folosesc reguli predefinite și algoritmi bazați pe proprietăți geometrice și electrice pentru a estima efectele parazitare. Aceste instrumente funcționează prin aplicarea unor parametri geometrici simpli (de exemplu, lățime, spațiere) și informații de conectivitate pentru a estima rapid parazitele. Regulile sunt derivate din date empirice și principii electrice de bază. Principalul avantaj este viteza. Aceste instrumente necesită mai puțină putere de calcul și pot procesa rapid circuite mari, făcându-le ideale pentru verificări preliminare și proiecte mai puțin complexe. Instrumentele bazate pe reguli nu au de obicei precizia pentru proiectele semiconductoare de înaltă frecvență sau foarte avansate, unde comportamentele non-ideale sunt mai critice. Mai potrivit pentru etapele de proiectare timpurii sau aplicațiile mai puțin critice în care viteza mare și costurile de calcul mai mici sunt priorități, dar cu o precizie mai mică.

Exemple de instrumente: Calibre XRC și Calibre xACT de la Siemens.

Instrumente de extracție parazitară pentru rezolvarea câmpului

Instrumentele de rezolvare a câmpului se bazează pe rezolvarea ecuațiilor lui Maxwell pentru a simula câmpurile electromagnetice și a obține valori parazitare precise. Acești rezolvători iau în considerare structura 3D a aspectului și proprietățile sale materiale. În general, folosesc metode numerice, cum ar fi Metoda elementelor finite (FEM), metoda elementului limită (BEM) sau metoda diferențelor finite (FDM) pentru a obține estimări parazitare extrem de precise. Astfel de instrumente oferă o precizie ridicată, deosebit de semnificativă în proiectele de înaltă frecvență și geometriile complexe în care efectele parazitare sunt non-banale. Acest lucru este, totuși, în detrimentul costurilor de calcul ridicate, iar timpii de rulare mai lungi sunt limitări cheie, care pot fi un blocaj în unele procese de proiectare. Esențial pentru aplicații avansate (cum ar fi modelele RF, analogice și semnal mixt), unde precizia și efectele parazitare detaliate sunt cruciale, deși la un cost de calcul mai mare.

Exemple de instrumente: Calibre xL și Calibre xACT 3D de la Siemens.

Explorați produsele conexe extracției parazitare

Aflați mai multe despre instrumentele de extracție parazitare de la Siemens