Procese de fabricație fără hârtie
Procesele de fabricație fără hârtie asigură protecția erorilor și vizibilitatea în timp real necesare pentru a produce o calitate constantă a produsului de fiecare dată. În cazul în care apar probleme de calitate a produselor, sistemele electronice pot identifica rapid, conține și remedia produsele suspecte, fie în proces, fie în teren. Datele contextuale stocate în sistemele electronice de fabricație oferă informații care pot ajuta producătorii să optimizeze procesele de producție și să sprijine o mai bună luare a deciziilor cu tablouri de bord în timp real care oferă tendințe și analize.
În producția fără hârtie, înregistrările electronice înlocuiesc cele manuale pe hârtie. Nu există „călători de hârtie” în jurul instalației sau între facilități. Sistemele fără hârtie sunt de obicei integrate în sisteme de nivel superior, cum ar fi ERP, pentru a obține informații despre lista de materiale și comenzi de gestionat la podeaua fabricii. Operatorilor din unitățile de producție fără hârtie li se prezintă sarcini de producție în secvențe ordonate corespunzător (de exemplu, în funcție de prioritate, data scadenței sau semnificația clientului). Operatorilor li se oferă indicii vizuale la celulele lor de lucru pentru a ajuta la aplicarea și accelerarea acțiunii adecvate. Desenele, grafica și procedurile standard de operare sunt vizualizate online, asigurându-se că lucrătorii lucrează din cea mai recentă versiune. Sistemele fără hârtie nu numai că previn erorile, dar oferă alerte în timp real atunci când apar probleme. Pe măsură ce producătorii livrează pe piață ferestre din ce în ce mai mici și volatile, faptul că procesele de fabricație fără hârtie elimină necesitatea revizuirilor de fabricație în proces și accelerează dramatic (adică reduce) revizuirea finală și timpul de lansare este un avantaj competitiv care poate oferi o satisfacție mai bună a clienților, ca să nu mai vorbim de oportunitatea de a recunoaște veniturile mai repede.
O percepție greșită obișnuită a producției fără hârtie este că este pur și simplu „hârtie pe sticlă”, versiuni digitale ale documentelor pe hârtie sau fișiere PDF inteligente. În timp ce aceste elemente pot exista într-un sistem de fabricație fără hârtie, valoarea principală oferită de fabricarea fără hârtie provine din capacitatea sa de a face operațiuni rezistente la erori, în timp ce captează, stochează și afișează simultan toate informațiile de fabricație în timp real. Acest lucru oferă vizibilitate a operațiunilor din întreaga întreprindere producătoare, aplicând în același timp procedurile adecvate la nivel de fabrică pentru a elimina erorile de fabricație și pentru a asigura documentația instantanee, precisă și ușor accesibilă pentru a satisface rapid nevoile de audit și conformitate cu reglementările. Sistemele de fabricație fără hârtie „auto-auditează” în timp ce monitorizează și aplică procesele de producție, eliminând timpul și riscurile implicate în procesele tradiționale de documentare manuală.
Producătorii din aproape toate sectoarele au devenit mai puțin eficienți prin procesele bazate pe hârtie.
Problema cu hârtia
Din perspectiva documentației, există o oportunitate mai mare de erori cu sistemele bazate pe hârtie. Luați în considerare complexitatea captării înregistrărilor. Documentația este o colecție de documente asociate operațiunilor efectuate, înmulțită cu numărul de linii implicate, numărul de instalații din întreprindere și cantitatea de date colectate. Chiar dacă înregistrările pe hârtie ar putea fi executate cu o precizie de 99,5% - ceea ce nu este o probabilitate puternică în lumea reală a producției - erorile de documentare pentru o companie se vor acumula în continuare la zeci de mii. Studiile arată, iar producătorii vor confirma, că acuratețea manuală, bazată pe hârtie este cu mult sub 99,5%. Cu sistemele de fabricație fără hârtie de astăzi, nu există erori de documentare.
Din punct de vedere al calității, sistemele manuale bazate pe hârtie pur și simplu nu au capacitatea de a preveni în mod adecvat erorile la fiecare etapă a operațiunilor. Luați în considerare toți pașii implicați în operațiunile de fabricație: Sunt mașinile calificate? Procedura este corectă? Operatorii au fost instruiți? Au fost colectate toate datele relevante? Răspunsul la aceste întrebări afectează eficacitatea sistemelor bazate pe hârtie, motiv pentru care, în multe sectoare de producție, calitatea este obținută prin „forța brută” cu verificări și verificări redundante, deoarece nu vă puteți baza doar pe sistemele de hârtie.
Din perspectiva costurilor, procesele bazate pe hârtie adaugă pur și simplu cheltuieli generale (de exemplu, hârtie, forță de muncă) și timp fără valoare adăugată. Lipsa lor de eficacitate se manifestă în cadrul operațiunilor sub formă de deșeuri, randamente mai mici și latență care încetinește dezvoltarea produsului și introducerea pe piață.
Prin controlul automat al operațiunilor din întreaga întreprindere - asigurându-vă că operatorii și mașinile sunt potrivite pentru aplicație și certificate corespunzător, că problema materială este controlată în timp real, că toate datele pertinente sunt captate în timp real și că procedurile și sunt aplicate la punctul de execuție - fără hârtie sisteme de execuție de fabricație (MES) Eliminați aceste probleme. Rezultatul este o producție mai previzibilă.
Producătorii fără hârtie au mai puține probleme de neconformitate, mai puține resturi și reprelucrări, o calitate mai consistentă a produselor și mai puține reclamații din partea clienților, utilizatorilor finali și a celor din cadrul întreprinderii în sine. Aceste rezultate reale de performanță nu numai că eficientizează și sporesc profitabilitatea operațiunilor de fabricație; ele protejează capitalul mărcii prin minimizarea expunerii la risc.