Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Testarea zgomotului și vibrațiilor

Testarea zgomotului și vibrațiilor este procesul de analiză a caracteristicilor acustice ale unui sistem și ale componentelor sale, apoi crearea și validarea soluțiilor pentru a modifica aceste caracteristici pentru a îndeplini obiectivele de proiectare.

Ce este testarea zgomotului și vibrațiilor?

Sunetul și vibrațiile ne afectează pe toți în viața noastră de zi cu zi - de la smartphone-urile pe care le folosim, mașinile pe care le conducem și mașinile pe care le folosim, până la mediul în care trăim cu toții. Pentru multe produse, legislația se aplică nivelurilor maxime de vibrații sau acustice. Cu toate acestea, o performanță echilibrată a sunetului și vibrațiilor este, de asemenea, percepută ca un semn de înaltă calitate, precizie, confort, sportivitate sau alte caracteristici importante ale produsului de către utilizatorii săi.

Testarea zgomotului și vibrațiilor este procesul de măsurare, analiză sau validare a caracteristicilor dinamice ale unui sistem și ale componentelor sale, apoi crearea și validarea soluțiilor pentru a modifica aceste caracteristici pentru a îndeplini obiectivele de proiectare.

Modul în care performanța zgomotului și vibrațiilor este percepută de oameni sau măsurată de senzori este combinația de surse dinamice din sistem și multe căi de transfer în structura prin care este transmisă energia. Testarea zgomotului și vibrațiilor ajută la separarea dinamicii legate de sursele operaționale de proprietățile dinamice structurale și permite inginerilor să identifice cauzele profunde și soluțiile direcționate pentru îmbunătățirea performanței.

Produse înrudite: Simcenter Testlab Neo | Simcenter SCADAS | Simcenter Testxpress | Simcenter Anovis | Cameră de sunet Simcenter | Simcenter Qsources

Person wearing headphones and safety glasses operating equipment in an industrial or laboratory setting

Descoperiți beneficiile

Creșteți performanța

Testarea zgomotului și vibrațiilor vă ajută să descompuneți rapid proprietățile dinamice din surse și căi de transfer, permițând îmbunătățiri specifice ale performanței produsului.

Reducerea timpului

Cu testarea zgomotului și vibrațiilor, puteți îmbunătăți eficient performanța modelelor CAE virtuale sau puteți depana eficient performanțele problematice ale zgomotului și vibrațiilor atunci când se găsesc pe produse reale.

Reducerea costurilor

Testarea zgomotului și a vibrațiilor pe produse reale reprezintă un pas esențial în dezvoltare și este adesea reglementată de legislație. Metodologiile inovatoare de testare pot reduce costurile de depanare sau de testare a prototipurilor scumpe.

Tipuri de testare a zgomotului și vibrațiilor

Un test de sunet și vibrații efectuat cu un microfon și un dispozitiv SCADAS XS.

Depanare

Depanarea sunetului și vibrațiilor este un proces crucial care detectează, diagnostichează și rezolvă problemele de zgomot și vibrații din sistemele mecanice. Este crucial să rezolvați eficient problemele de zgomot și vibrații pentru a evita întârzierile în lansarea produselor sau pentru a evita clienții nemulțumiți.

Un test de sunet și vibrații efectuat cu o mașină de găurit și un dispozitiv SCADAS.

Certificare

Majoritatea țărilor din întreaga lume au legiferat limite privind cantitatea de zgomot sau vibrații pe care mașinile le produc, de exemplu, în standardele globale ISO. Aceste proceduri de testare vizează doar certificarea produselor, dar atunci când certificarea eșuează, este esențial să rezolvați rapid orice problemă.

Un bărbat care folosește un dispozitiv hardware Simcenter SCADAS cu laptopul care execută teste de vibrații și șocuri.

Calificarea vibrațiilor

Calificarea vibrațiilor și testarea controlului vibrațiilor este o formă specifică de certificare a produsului. Se asigură că componenta sau ansamblul poate rezista vibrațiilor care apar în timpul condițiilor de funcționare reale pentru care este proiectat.

O imagine a multiplelor utilaje industriale care trec prin testarea calității.

Testarea calității la sfârșitul liniei

Testarea calității la sfârșitul liniei (EOL) este o formă de testare a zgomotului și vibrațiilor aplicată pe bancurile de testare într-un mediu de producție ca parte a procesului de asigurare a calității. Folosind detecția inovatoare a defecțiunilor bazată pe sunet și vibrații, testele pot identifica orice anomalii sau defecțiuni de producție.

Explorați produsele conexe pentru testarea zgomotului și vibrațiilor

Încercați gratuit software-ul de testare a zgomotului și vibrațiilor

Simcenter Testlab Neo software

Testarea Simcenter Testlab Neo

  • Vizualizați cu ușurință datele colectate
  • Efectuați procesarea intuitivă a datelor utilizând un proces predefinit
  • Comparați rezultatele în câteva secunde și obțineți informații valoroase

Întrebări frecvente

Află mai multe

Uita-te

Webinar | Beneficiați de performanța testării utilizând un sistem compact de achiziție a datelor de testare

Webinar | Introducere în fundamentele ingineriei acustice

Ascultă

Podcast | Testarea performanței vehiculelor electrice

Citește

Blogul | Top 5 - cele mai enervante sunete

Hârtie albă | Implementați un sistem de inspecție a calității 100% folosind testarea la sfârșitul liniei