Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Înregistrare principală a lotului

O înregistrare a lotului master (MBR) conține instrucțiunile, rețeta sau formula și procesul de fabricație specific pentru un anumit produs. Cunoscut și sub denumirea de master production record (MPR) sau formula principală de fabricație (MMF), majoritatea industriilor necesită un MBR - în special, produsele farmaceutice.

Ce este o înregistrare de lot master?

Înregistrările seriilor principale sunt menite să asigure că producătorii folosesc ingredientele potrivite și procesele potrivite în secvența corectă pentru a face produsul așa cum este proiectat. Rezultatul cheie este că caracteristicile și performanța produsului sunt aceleași de la lot la lot. Din punct de vedere istoric, înregistrarea lotului master a fost generată și menținută pe hârtie. Numeroase beneficii sunt obținute prin utilizarea software-ului master de înregistrare a loturilor pentru a crea și gestiona o înregistrare electronică a lotului master: accesibilitate, control mai ușor al versiunilor, oportunități de a impune conformitatea, mai puține erori și o eficiență mai mare, pentru a numi câteva. Software-ul de înregistrare a lotului master face parte dintr-un sistem de execuție a producției (MES) și este integrat perfect cu managementul fluxului de lucru MES. Această integrare eficientizează operațiunile de producție în loturi. Înregistrarea lotului master este creată de personalul tehnic corespunzător. Software-ul MBR permite acestor persoane să proiecteze, să execute, să revizuiască și să elibereze eficient înregistrarea lotului master pentru fiecare produs și dimensiune a lotului. După cum sugerează și numele, registrul principal al lotului (sau registrul principal de producție sau formula principală de fabricație) stabilește fabricarea planificată a unui produs. Pentru fiecare lot care urmează înregistrării seriei principale, un înregistrare electronică a loturilor (eBR) este produs. Înregistrarea lotului principal prezintă ceea ce se așteaptă să se întâmple; înregistrarea electronică a lotului documentează ceea ce s-a întâmplat de fapt în producția unui lot individual - ce lot de material, echipamente specifice și operatori au fost implicați; durata fiecărei etape; eșantionul și rezultatele testelor; și așa mai departe.

Produse conexe: Opcenter Execution Pharma | Opcenter Execution RD&L

A pharmaceutical manufacturing batch record form with various sections and fields for recording details.

Înțelegeți beneficiile

Software-ul MBR oferă gestionarea electronică a înregistrărilor lotului master. Acesta accelerează proiectarea, execuția, revizuirea și eliberarea înregistrărilor loturilor de potrivire și le conectează electronic la fiecare înregistrare electronică a lotului.

Flexibilitate în procesul de proiectare MBR

Îndepliniți cerințele specifice de producție cu personalizarea adaptabilă și eficientă a instrucțiunilor de fabricație.

Schimbul și recuperarea informațiilor

Îmbunătățiți eficiența operațională prin accesarea și partajarea rapidă a datelor esențiale legate de înregistrările loturilor în procesul de fabricație.

Controlul versiunilor

Asigurarea urmăririi și gestionării sistematice a modificărilor din registrul principal al lotului, contribuind la respectarea reglementărilor și reducerea erorilor umane în procesul de documentare.

Date de înregistrare a lotului master

Pentru a se asigura că sunt disponibile suficiente informații pentru a menține coerența produsului de la lot la lot, registrul principal al lotului trebuie să includă următoarele informații:

  • Denumirea produsului și codul de referință (dacă există)
  • Numărul brevetului (dacă există)
  • Proprietățile și caracteristicile produsului
  • Formula sau compoziția produsului
  • Dimensiunea lotului
  • Listă de materiale
  • Factură de proces
  • Randamentul așteptat după fiecare etapă de proces
  • Utilaje acceptabile de utilizat și amplasarea acestora
  • Instrucțiuni de lucru pentru fiecare stație/etapă de producție
  • Proceduri de calitate, inclusiv eșantionare, testare și rezultate acceptabile
  • Condiții de ambalare și depozitare necesare
  • Cerințe speciale de siguranță

Află mai multe

Înregistrări de loturi în Opcenter Execution Pharma

Platforma pentru a câștiga cursa împotriva timpului oferă înregistrări electronice ale loturilor (eBR) pentru industria farmaceutică.