Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Software de programare a producției

Software-ul de programare a producției ajută producătorii să determine programele de producție pe baza disponibilității materiilor prime și a consumabilelor, a echipamentelor de producție și a personalului.

Ce este software-ul de planificare a producției?

Software-ul de planificare a producției ține cont, de asemenea, de programele și cerințele dvs., comenzile de modificare, constrângerile de reglementare și alți factori. Cea mai rudimentară formă de software de programare a producției oferă foi de calcul în care informațiile sunt introduse manual. Pe măsură ce software-ul de programare a producției a evoluat, au fost adăugate numeroase capacități funcționale, iar procedurile manuale anterioare au fost înlocuite cu intrări și ieșiri generate de computer.

Cea mai actualizată și puternică formă de software de programare a producției este programare avansată software. Această versiune a software-ului de programare a producției modelează cu exactitate mediul de producție în mediul digital, creând un geamăn digital al facilităților, echipamentelor, personalului și lanțului de aprovizionare necesar pentru a finaliza comenzile de producție. Software-ul avansat de programare ține cont de disponibilitatea resurselor și de constrângerile specifice de fabricație pentru a sprijini decizii de programare mai bune. Folosind algoritmi și reguli inteligente, încorporate, programarea producției efectuată prin intermediul software-ului avansat de programare planifică eficient comenzile și prioritățile de producție. Această formă mai automatizată de software de programare a producției permite în continuare planificatorilor să interacționeze manual cu programul, astfel încât informațiile noi sau experiența planificatorului să poată fi luate în considerare cu modificări ale programului.

Produse conexe: Programare avansată Opcenter, Opcenter Programare avansată SMT

O persoană stă în fața unui ecran care afișează o interfață software de editare video.

Înțelegeți beneficiile

Vizibilitate și control complet

Asigurați o supraveghere cuprinzătoare, permițând producătorilor să monitorizeze și să gestioneze fiecare aspect al procesului de producție în timp real.

Creșterea gradului de utilizare și operațiuni mai slabe

Alocați eficient resursele, minimizați timpii de nefuncționare, optimizați programele de producție și eficientizați fluxurile de lucru pentru a spori eficiența operațională generală și a reduce costurile inutile.

Răspuns mai rapid la schimbare

Obțineți vizibilitate în timp real asupra programului de producție, permițând ajustări rapide pentru a se adapta evenimentelor neprevăzute, modificărilor comenzilor sau întreruperilor producției, asigurând agilitate și adaptabilitate în procesul de fabricație.

Funcții de programare a producției

Software-ul de programare a producției cu capacități avansate de programare permite producătorilor să supravegheze toate aspectele programării producției prin caracteristicile sale funcționale:

Modelare avansată a constrângerilor—Modelează constrângeri avansate între operațiuni și constrângeri avansate de resurse, cum ar fi reguli privind utilizarea simultană.

Manipulare avansată a materialelorImplementează reguli personalizate cu privire la modul în care sunt consumate materialele pentru a se asigura că subansamblurile și materiile prime sunt consumate în conformitate cu regulile de afaceri.

Optimizare avansată a programului—Acceptă definițiile regulilor suplimentare de optimizare a programului pentru a face față problemelor precum minimizarea timpilor de schimbare, secvențierea preferată și campania.

Vizualizarea procesului de asamblare—Oferă o vizualizare grafică a procesului de asamblare de la materii prime la produse finite și comenzi de vânzare.

Mediu de dezvoltare—Permite modificarea schemei bazei de date și a modelului de constrângere după cum este necesar, inclusiv adăugarea de tabele și câmpuri.

Vizualizare interactivă a programului—Activează permisiunile la nivel de vizualizator, care permit interacțiunea cu programul fără posibilitatea de a salva modificările.

Programare multi-constrângere bazată pe comandă—Creează programe bazate pe comenzi și aplică un clasament sau o ponderare pentru a acorda prioritate comenzilor.

Începeți cu o încercare gratuită

Graficul unui monitor care afișează o citire a cardului, „Opcenter Scheduling Standard - Probă gratuită online”

Încercare Opcenter APS

Obțineți acces instantaneu la toate caracteristicile standard Opcenter Scheduling. Aflați cât de ușor este să beneficiați imediat de software-ul real de programare și cât de mult vă poate ajuta în munca dvs. zilnică.

Aflați mai multe

Infografic

APS: Un element cheie pentru transformarea digitală

Carte electronică

Planificarea managementului lanțului de aprovizionare — provocări și oportunități