Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Planificarea resurselor de producție II

Planificarea resurselor de fabricație (MRP II) optimizează achiziția, stocarea și implementarea resurselor în producție. Integrat cu software avansat, minimizează inventarul, reduce costurile și asigură o programare eficientă pentru livrarea la timp în operațiunile moderne de fabricație.

Ce este MRP II?

Resursele de producție pot include materii prime, componente de la furnizori, echipamente și personal de producție sau piese de schimb - orice resursă necesară pentru a finaliza producția unui bun finit. Planificarea resurselor de producție este prescurtată „MRP II” (sau „MRP 2") pentru a o distinge de planificarea cerințelor materiale (MRP I). Planificarea resurselor de fabricație 2 cuprinde toate capacitățile MRP I, care se concentrează pe inventarul producătorului de materii prime și componente furnizate. MRP I utilizează datele de inventar, comanda de producție și datele privind lista de materiale (BOM) pentru a calcula cantitatea și calendarul achizițiilor de bunuri suplimentare primite.

Planificarea resurselor de producție este gestionată în mod modern managementul operațiunilor de producție (MOM) sisteme de către planificare și programare avansată (APS) software. Software-ul avansat de planificare și programare elimină o mare parte din introducerea manuală a datelor care a însoțit abordări mai vechi ale planificării resurselor de producție. De asemenea, permite sistemului MRP II să gestioneze portofolii de produse extrem de diverse în conformitate cu cerințe stricte de livrare a clienților, scenarii complexe de alocare a resurselor și comenzi de modificare de ultim moment.

Software-ul de planificare a resurselor de fabricație calculează și actualizează nevoile de materiale pe baza comenzilor reale și a previziunilor comenzilor. Complexitatea operațiunilor de fabricație și a programării a crescut dramatic în ultimii ani datorită complexității crescânde a produselor și a lanțului de aprovizionare, globalizării, personalizării în masă și a altor factori. Drept urmare, numărul mare de variabile și puncte de date care trebuie luate în considerare în software-ul MRP a determinat mulți producători - chiar și întreprinderi mici și mijlocii - să migreze de la instrumente MRP bazate pe hârtie, foi de calcul și de acasă la instrumente digitale integrate, cum ar fi planificarea și programarea avansată.

Planificarea resurselor de producție se bazează pe conceptul de „cerere dependentă”, care se referă la necesitatea unei materii prime sau a unei componente intermediare dependente de cererea pentru produsul finit. Un producător va prognoza cererea pentru un anumit produs finit - considerat o „cerere independentă”, deoarece provine dintr-o sursă externă, de obicei clientul sau o comandă de fabricație la stoc - iar software-ul MRP calculează cererea de materiale pe baza acestei prognoze.

Scopul planificării resurselor de producție astăzi este adesea legat de programare just-in-time (JIT) și metodologiile just-in-secvență (JIS), care încearcă să minimizeze atât nivelurile de inventar, cât și perioada de timp în care un material rămâne în depozit sau staționat în apropierea echipamentului de procesare care îl va folosi. Astfel de strategii trebuie, de asemenea, să asigure existența unui inventar suficient pentru a evita orice deficiențe sau întreruperi de producție.

Rezultatul software-ului de planificare a resurselor de producție răspunde la întrebările despre achiziție, stocare și implementare, inclusiv:

  • Când să comandați fiecare material
  • Cât de mult să comandați
  • Cu ce furnizor să plasați fiecare comandă
  • Unde să stocați inventarul
  • Când să mutați materialul (și cât) de la depozitare la linia de producție

Planificarea resurselor de producție poate fi, de asemenea, utilizată pentru a se adapta schimbărilor în ofertă sau cerere. Informațiile despre impactul unui dezastru natural asupra unui furnizor, de exemplu, pot fi contabilizate în sistemul de planificare a resurselor de producție, astfel încât să fie disponibilă o aprovizionare adecvată atunci când este necesar.

Produse similare: Planificare și programare avansată Opcenter

A woman is working on a computer in a warehouse.

Înțelegeți beneficiile

Minimizează amprenta stocurilor

Calculați cu precizie nevoile de materiale pe baza previziunilor cererii, optimizând achizițiile și reducând nivelurile de inventar în exces.

Reduce costurile de gestionare a stocurilor

Minimizați excesul de inventar, eficientizați procesele de achiziții și optimizați alocarea resurselor, rezultând o gestionare mai eficientă a stocurilor.

Minimizează timpul de inactivitate al liniei de producție

Sincronizați disponibilitatea materialelor cu programele de producție, asigurând fluxul de lucru continuu și minimizând întreruperile, maximizând astfel productivitatea.

Reduce deteriorarea și deșeurile de materiale

Optimizați nivelurile de inventar, asigurând livrarea la timp a materialelor și minimizând supraproducția, minimizând astfel șansele de degradare sau obsolescență a materialelor.

Reduce costurile de producție

Îmbunătățiți utilizarea resurselor, minimizați costurile de păstrare a stocurilor, reduceți timpul de nefuncționare al producției și eficientizați procesele generale de fabricație, rezultând o eficiență sporită și cheltuieli reduse.

Îmbunătățește livrarea la timp

Programați eficient producția, asigurând disponibilitatea la timp a materialelor și minimizând întârzierile în procesul de fabricație, respectând astfel termenele limită ale clienților în mod consecvent.

Funcționalitatea software-ului MRP

Software-ul de planificare a resurselor de fabricație utilizează informații din facturi de materiale (BOM), facturi de proces (BOP), previziuni ale cererii de produse, comenzile clienților, programul principal de producție (MPS) și timpul de livrare și capacitatea furnizorului. De asemenea, ia în considerare:

  • Capacitatea liniei de producție
  • Rata de producție
  • Disponibilitatea și instruirea/certificarea personalului de producție
  • Disponibilitatea echipamentelor de producție
  • Cerințe de întreținere a echipamentelor de producție

Pe baza acestor intrări, software-ul MRP calculează nevoile și solicită crearea comenzilor de cumpărare pentru bunurile primite.

Planificarea resurselor de producție efectuată pe un sistem modern sistem avansat de planificare și programare permite echipei de planificare să genereze planuri și programe în ambele fabrică la comandă și fabricare la stoc medii.

Pentru a permite vizualizarea programului complet de producție și a alocării resurselor, software-ul MRP II oferă vizualizare interactivă a programului, afișând datele ca grafice de profil de stoc și grafice de utilizare a capacității. Modificările făcute pe aceste grafice sunt reflectate automat în programul de producție master (MPS).

Software-ul MRP II urmărește nivelurile de inventar și implementarea resurselor. Pe măsură ce materialele sunt consumate sau încorporate în produsele finite și pe măsură ce cererea și comenzile se schimbă, planificarea resurselor de fabricație recalculează nevoia și ajustează comenzile de materiale după cum este necesar.

În loc să reacționeze la schimbările de ofertă sau cerere atunci când apar, sistemele moderne de planificare a resurselor de producție permit, de asemenea, producătorilor să examineze scenarii „ce se întâmplă dacă” care le permit să creeze planuri pentru ajustări și contingențe.

Află mai multe

Managementul operațiunilor de fabricație

Opcenter este un portofoliu de soluții unificate de gestionare a operațiunilor de fabricație (MOM) care permite gestionarea operațiunilor software digitale.

Planificarea și programarea produselor de consum

Planificarea avansată și programarea în timp real sunt esențiale în industria produselor de consum, unde preferințele consumatorilor se schimbă rapid.

Planificarea și programarea producției

Aflați cum puteți reduce stocurile, scurtați ciclurile de producție și creșteți nivelul de servicii pentru clienții dvs.