Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Lista de materiale de fabricație

Un BOM de fabricație (MBOM) - lista de materiale de fabricație - listează toate materialele și componentele necesare pentru fabricarea unui anumit produs.

Ce este un MBOM?

Lista de materiale de fabricație servește ca o definiție principală care informează organizația ce trebuie să facă, în timp ce factură de proces (BOP) oferă informații complementare care explică modul de fabricare a produsului.

BOM de fabricație este generată în planificarea procesului de fabricație software în cadrul unui producător managementul ciclului de viață al produsului (PLM) sistem. Deoarece produsele din multe industrii au devenit mai complexe și includ dezvoltarea mecanică, electronică și software, crearea MBOM în software-ul PLM integrat a devenit esențială pentru a asigura acuratețea și flexibilitatea.

Lista de materiale de fabricație este distinctă de factura de materiale de inginerie (EBOM). Cu toate acestea, un PLM modern asigură că toate materialele asociate unui produs sunt definite și gestionate pentru a fi consecvente. În timp ce EBOM subliniază modul în care materialele și piesele se raportează la designul funcțional al produsului, MBOM reflectă modul în care materialele și piesele construiesc un produs complet. EBOM se bazează pe date de proiectare, iar MBOM pe EBOM.

Produse conexe: Teamcenter | Planificarea proceselor de fabricație

Manufacturing terms glossary for Bill of Materials and Manufacturing Bill of Materials with key definitions and terminology.

Înțelegeți beneficiile

Suportat în cadrul unui sistem modern PLM, software-ul de fabricație pentru lista de materiale (MBOM) oferă o sursă completă și actualizată de informații, care elimină nevoia de foi de calcul și sisteme independente.

Accelerați dezvoltarea producției

Automatizați crearea structurii mBOM și oferiți vizibilitate MBOM cu domenii și procese de fabricație din aval.

Vizualizare rapidă și validare a actualizărilor MBOM

Capacitățile vizuale și în timp real de reconciliere eBOM la mBOM mențin datele exacte pe parcursul proceselor de dezvoltare și schimbare.

Executarea eficientă din punct de vedere al costurilor și precisă a produselor planificate

Planificați și validați datele și procesele de fabricație de calitate pentru a accelera rapid producția.

Cum funcționează software-ul de fabricație BOM

Gestionarea eficientă și eficientă a facturii de materiale de producție a devenit recent mai complicată pentru mulți producători din cauza necesității de a menține coerența cu EBOM și a cererii crescânde a clienților pentru alegeri și variații de produse. O definiție individuală a produsului și o BOM de fabricație pentru fiecare variantă crește rapid la un set de date greu de utilizat, iar menținerea tuturor fișelor de fabricație a variantelor de fabricație individual la zi cu orice modificări de proiectare necesită mult timp inacceptabil. Software-ul BOM de fabricație abordează aceste dificultăți oferind o gestionare eficientă a facturii de materiale pe parcursul planificării, dezvoltării și fabricării.

Software-ul BOM de fabricație oferă o sursă comună de informații despre lista de materiale în cadrul organizației producătorului. Permite producătorilor să coordoneze planificarea în avans a opțiunilor și caracteristicilor disponibile ale produsului. Conectează definiția produsului la partenerii și furnizorii care au nevoie de cunoștințe de producție, servicii și asistență.

Caracteristici software pentru lista de materiale de fabricație:

  • Flexibilitate în definirea și gestionarea MBOM bazată pe o definiție comună, precisă a produsului, actualizată în ceea ce privește proiectarea, dezvoltarea, producția și serviciul
  • Reconcilierea MBOM cu BOM de inginerie (EBOM) pentru a se asigura că BOM-urile de inginerie și de fabricație corespund corect designului actual al produsului sau modificărilor procesului
  • Gestionarea configurației MBOM permite o singură definiție a variabilității, care poate fi valorificată pe tot parcursul ciclului de viață al produsului
  • Managementul schimbărilor MBOM care urmărește modificările pe măsură ce sunt efectuate și permite automat trasabilitatea între modificări și datele despre produs și coordonarea impactului modificării asupra listei de materiale
  • Proiectare și gestionare a contextului pentru a căuta și filtra informațiile despre produs și MBOM pentru nevoile particulare ale fiecărui utilizator
  • Vizualizare MBOM care permite părților interesate din întreaga întreprindere să interacționeze cu o reprezentare 3D precisă a MBOM

Începeți cu o încercare gratuită

Captură de ecran a Teamcenter Assembly Planner

Perioadă de încercare Teamcenter Easy Plan

Utilizați un set complet de capabilități intuitive, bazate pe web, pentru a crea și gestiona factura de materiale de fabricație (MBOM) și factura de proces (BOP).

Află mai multe

Bloguri de fabricație

Urmați tendințele și cele mai bune practici.

Fișă informativă Teamcenter Easy Plan

Experimentați planificarea asamblării cu Easy Plan