Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

IBS QMS

Sistemul IBS de management al calității (QMS), care acum face parte din Opcenter, oferă o soluție holistică de calitate pe întregul ciclu de viață al produsului și lanțul de aprovizionare.

Ce este IBS QMS?

Software-ul IBS QMS ajută producătorii să controleze calitatea, producția, trasabilitatea și eforturile de conformitate pentru a optimiza valoarea procesului și a produsului. Ajută producătorii să abordeze toate problemele de calitate, construind atât soluții de bune practici intersectoriale, cât și specifice industriei. Software-ul IBS QMS respectă standardele cheie de calitate, inclusiv ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Basel II și AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR Partea 11 și 820, ISO 14971 și 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SoX și VDA 6.1.

Conceput pentru a eficientiza procesele din domeniile dezvoltării produselor, fabricării, testării și acceptării, software-ul IBS QMS reprezintă un pilon al Siemens managementul operațiunilor de producție (MOM) portofoliu.

Acum sub umbrela Opcenter Quality, IBS QMS include sisteme adaptate industriilor cheie și/sau zonelor funcționale specifice. Soluțiile IBS QMS permit aplicațiilor specifice clientului să ofere asigurarea calității independent de integrarea verticală, procesele/modelele de producție și etapele din lanțul de aprovizionare. În cadrul portofoliului IBS QMS, emblematicul IBS QMS Professional este o soluție de calitate asistată de computer (CAQ) orientată spre proces, modulară, multilingvă și interindustrială. IBS QMS Automotive abordează asigurarea integrată a calității în construcția de automobile, acoperind întregul proces de la carcasa caroseriei până la produsul finit. CompliantProTM este soluția integrată de management al conformității în IBS QMS, creând transparență în fiecare dintre procesele definite ale companiei și asigurând respectarea tuturor liniilor directoare, reglementărilor și cerințelor relevante. Aceste sisteme sunt discutate mai detaliat mai jos.

Produse conexe: Opcenter Quality | Managementul calității și conformității Teamcenter

Business meeting with a central speaker engaging colleagues in a professional discussion.
Beneficiile IBS QMS

Producătorii care utilizează software-ul IBS QMS în forma sa actuală - Opcenter Quality - se bucură atât de îmbunătățiri cantitative, cât și de calitate în produs și producție. Acestea realizează cicluri de inovare mai scurte cu produse mai complexe, reducând timpul de introducere pe piață.

Vizibilitatea tuturor datelor de producție dintr-o privire

Obțineți o vizibilitate îmbunătățită, oferind o vizualizare cuprinzătoare a tuturor datelor de producție dintr-o privire pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză.

Costuri reduse de inspecție și reprelucrare

Experimentați o reducere substanțială a costurilor de inspecție și reprelucrare, contribuind la eficiența operațională generală și la rentabilitatea.

Costuri reduse de garanție și obligație

Îmbunătățiți performanța financiară și satisfacția clienților prin îmbunătățirea calității produselor.

Reducerea costurilor de retragere și rechemare

Obțineți o reducere substanțială a rechemărilor și a costurilor asociate, asigurând o mai mare eficiență operațională și satisfacție a clienților prin îmbunătățirea calității produselor.

Satisfacție sporită a clienților

Optimizează procesele, reduce defectele și asigură produse de calitate superioară, ducând la o experiență îmbunătățită a clienților.

Satisfacție sporită a clienților

Creșteți satisfacția clienților prin procese optimizate, defecte reduse și calitate generală îmbunătățită a produsului, contribuind la niveluri mai ridicate de mulțumire a clienților.

Funcționalitatea software-ului IBS QMS

Software-ul IBS QMS face mult mai mult decât să susțină rutinele de inspecție și documentația. Cu abordarea sa holistică a calității, software-ul IBS QMS de management al calității permite planificarea calității să înceapă în timpul proiectării și proiectării unui produs. Continuă cu controlul calității în timpul fabricării produsului. Software-ul IBS QMS detectează riscurile și eșecurile în proiectarea și fabricarea produsului, astfel încât să poată avea loc o îmbunătățire continuă. Mai exact, prin colectarea datelor de calitate din proiectare și producție, IBS QMS oferă informațiile necesare pentru inițierea continuă și durabilă a proceselor de rezolvare a problemelor de produs și producție - în mod continuu și durabil.

Funcțiile furnizate de software-ul IBS QMS de management al calității includ:

  • O metodă structurată de definire și inițiere a pașilor necesari pentru a aduce un produs de la etapa de planificare la producția de serie, de obicei planificarea avansată a calității producției (APQP)
  • Analiza modului de defecțiune și a efectelor (FMEA) pentru a sprijini evitarea preventivă a defectelor cu o evaluare a consecințelor eșecului și a riscurilor asociate încă din faza de planificare
  • Achiziționarea de date relevante și costuri pentru reclamații externe și interne
  • Managementul calității furnizorilor, inclusiv inspecția mărfurilor primite, evaluarea furnizorilor, auditul furnizorilor și gestionarea reclamațiilor
  • Gestionarea gabaritului pentru monitorizarea performanței instrumentului și calibrarea măsurătorilor în funcție de specificațiile produsului
  • Calitatea producției, inclusiv planificarea inspecției, inspecția în timpul producției și controlul statistic al procesului (SPC) pentru a ajuta la detectarea variațiilor de toleranță, identificarea cauzelor principale și corectarea defectelor în timp real
  • Managementul conformității (client/furnizor/intern)
  • Audit (furnizor/intern)
  • Achiziționarea și evaluarea defectelor

IBS QMS profesional

Opcenter Quality

IBS QMS Professional este o soluție standard multi-lingvistică, multiindustrială de calitate asistată de computer (CAQ). Modulele IBS QMS Professional sunt concepute pentru a eficientiza procesele în domeniile dezvoltării produselor, fabricării, testării și acceptării.

IBS QMS Professional armonizează și standardizează procesele de calitate pe tot parcursul ciclului de viață al produsului. De la proiectare și planificare (idee) până la procesul de producție (realizare) și înapoi cu îmbunătățirea continuă (utilizare), IBS QMS Professional susține un proces de calitate end-to-end, în buclă închisă. Optimizarea semnificativă a procesului se realizează în faza de planificare, dezvoltare și construcție a producției. Apoi, procesele de achiziție și producție sunt gestionate pentru a obține calitatea dorită. Produsul matur servește apoi ca o sursă majoră de intrare, deși lecții învățate, la procesul de proiectare a produsului, închizând bucla de calitate.

IBS QMS Professional efectuează procese de calitate în siguranță prin captarea și contabilizarea tuturor complexităților produselor și proceselor. Sistemul acceptă interfețe cu un spectru larg de echipamente de măsurare, de la calibre simple la mașini complexe de măsurare în coordonate sau mașini de inspecție 100%. Sistemul de gestionare a gabaritului oferă instrumente pentru gestionarea diferitelor tipuri de gabarit (de exemplu, mecanice, electrice) și pentru documentarea tuturor procedurilor legate de istoricul măsurătorilor (de exemplu, calibrarea gabaritului, emiterea/returnarea și repararea). Selecția geamurilor este o cerință vitală în realizarea documentației standardizate a datelor relevante de calitate ale produselor și proceselor și ajută la identificarea și monitorizarea termenelor limită pentru fiecare indicator.

Important este faptul că IBS QMS Professional îndeplinește standardele de reglementare și asigură — și demonstrează — conformitatea deplină. Producătorii trebuie să respecte standardele și să respecte liniile directoare relevante pentru industria lor specifică.

IBS QMS Professional este conceput pentru a crește transparența în întreaga întreprindere de producție, reducând riscurile și costurile problemelor de calitate și încălcări ale proceselor. Fiind un sistem modular orientat spre proces, susținut de fiabilitatea și structura ciclului Deming (Plan-Do-Check-Act), IBS QMS Professional asigură performanțe de cea mai înaltă calitate. Ciclul Deming sprijină IBS QMS Professional pe întregul lanț valoric al produsului ca o abordare științifică, pas cu pas pentru rezolvarea problemelor și îmbunătățirea continuă. În plus, IBS QMS Professional abordează ceea ce este de obicei un set disparat de activități de calitate în întreaga întreprindere și înlocuiește multe instrumente descentralizate care gestionează procesele de calitate cu diferite baze de date într-un peisaj IT eterogen și neintegrat. Sistemul găzduiește toate datele relevante pentru calitate într-o bază de date centralizată.

IBS QMS Automotive

IBS QMS Automotive aduce transparență întregii game de date de producție de la furnizor la dealer, protejând capacitatea de funcționare, punctualitatea, stabilitatea și timpii de procesare reduse pe tot parcursul producției. Acesta stăpânește complexitatea tehnică a producției auto, oferind gestionarea completă a configurațiilor și oferind acces ușor la toate datele de producție dintr-o privire.

Prin adaptarea sa specifică la nevoile industriei auto, IBS QMS Automotive:

  • Respectă toate standardele majore, inclusiv QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 și AIAG
  • Sprijină strategia zero defect
  • Suportă carduri electronice de locuri de muncă pentru vehicule
  • Gestionează eficient refacerea
  • Gestionează localizarea și crearea dinamică a comenzilor de inspecție specifice vehiculului
  • Generează trasabilitate completă cu localizarea precisă a produselor defecte
  • Reduce costurile de garanție și accelerează procesarea reclamațiilor
  • Previne inspecțiile multiple și întărește procesul de inspecție
  • Determină raporturile de afaceri pentru optimizarea proceselor

ProTM compatibil cu IBS QMS

IBS QMS CompliantPro este o soluție integrată de conformitate, oferind suport durabil pentru toate domeniile guvernanței corporative, managementului riscurilor și conformității. Acceptă istoricul modificărilor, mecanismele de escaladare, notificările prin e-mail și multe altele.

CompliantPro poate fi adaptat pentru a se potrivi proceselor existente ale companiei și pentru a le cartografia clar. Funcțiile integrate de control și structurile de responsabilitate permit un flux rapid și eficient de informații, ceea ce permite, la rândul său, o identificare mai rapidă a tendințelor și riscurilor și evitarea consecințelor negative.

Soluția IBS QMS CompliantPro integrează administrarea utilizatorilor pentru a permite alocarea fiabilă a rolurilor și funcțiilor pentru fiecare utilizator individual. Acest lucru asigură securitatea accesului la fiecare nivel. Sistemul este puternic orientat în jurul celor mai bune practici, precum și a reglementărilor și cerințelor.

IBS QMS CompliantPro este conceput pentru a sprijini managementul corporativ orientat spre valoare și fiabil, spre satisfacția tuturor grupurilor de părți interesate. Permite îndeplinirea în timp util a tuturor reglementărilor și standardelor interne și externe relevante aplicabile companiei atât astăzi, cât și în viitor, fără costuri ridicate pentru organizație. IBS QMS CompliantPro:

  • Promovează o cultură a Compliance™ în cadrul companiilor de-a lungul lanțului de aprovizionare
  • Asigură respectarea tuturor standardelor și reglementărilor relevante, precum și a cerințelor legale
  • Oferă o soluție software extrem de configurabilă și scalabilă
  • Nu creează restricții sectoriale, făcându-l utilizabil în fiecare organizație
  • Suportă o mare varietate de tipuri diferite de documente, drepturi diferite și fluxuri de lucru diferite
  • Poate fi folosit de fiecare unitate, indiferent de locație