Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Digital manufacturing

Digital manufacturing integrează instrumente de simulare, vizualizare 3D, analiză și colaborare pentru a crea definiții simultane ale produselor și proceselor de fabricație, permițând industriilor să proiecteze digitale întregi procese de fabricație, favorizând colaborarea între ingineri și designeri.

Ce este producția digitală?

Digital Manufacturing este utilizarea unui sistem integrat, bazat pe computer, compus din simulare, vizualizare 3D, instrumente de analiză și colaborare pentru a crea simultan definiții ale produselor și proceselor de fabricație. Digital Manufacturing a evoluat de la inițiative de fabricație, cum ar fi design for manufacturability (DFM), computer-Integrated Manufacturing (CIM), producție flexibilă și producție lean, care evidențiază nevoia de proiectare colaborativă a produselor și proceselor.

Multe dintre beneficiile pe termen lung ale managementului ciclului de viață al produsului (PLM) nu pot fi obținute fără o abordare cuprinzătoare Strategia de producție digitală. Digital Manufacturing este un punct cheie de integrare între PLM și aplicațiile și echipamentele din ateliere, permițând schimbul de informații legate de produs între grupurile de proiectare și producție. Această aliniere permite companiilor producătoare să atingă obiectivele privind timpul de lansare pe piață și volumul, precum și să realizeze economii de costuri prin reducerea schimbărilor costisitoare din aval.

Produse conexe: Tecnomatix | NX pentru producție | Opcenter | Fabricarea Teamcenter

Producție digitală centrată pe om

Înțelegeți beneficiile

Digital Manufacturing ajută companiile producătoare să îmbunătățească productivitatea în procesele de planificare și producție, în următoarele moduri:

50% Reducerea timpului de proiectare

Creșterea vitezei de introducere pe piațăSoftware-ul de producție digitală accelerează sarcinile din toate disciplinele de fabricație, permițând introducerea mai rapidă a produselor și inovarea.

30% Reducerea ciclurilor de proiect

Reduceți riscurileInstrumentele digitale de fabricație îmbunătățesc calitatea și oferă feedback în timp real al performanței de-a lungul lanțului valoric, reducând riscurile la adresa reputației companiei.

90% Reducerea timpului de analiză a cauzelor principale

Îmbunătățiți marjele: Prin utilizarea deplină a tărâmului virtual înainte de a investi în producția reală, producția digitală ajută la creșterea marjelor și la optimizarea operațiunilor.

Cum funcționează aplicațiile de producție digitală

Digital production facilitează colaborarea pentru o viziune holistică a proiectării produselor și proceselor

Digital manufacturing-ul este utilizat în toate industriile. Un producător de echipamente originale pentru automobile (OEM) poate proiecta digital întregul proces de fabricație (scule, prelucrare, secvențierea asamblării și aspectul fabricii) în același timp în care proiectanții proiectează următorul program de vehicul. Acest lucru permite inginerilor de producție să ofere feedback imediat proiectanților dacă există constrângeri în fabricabilitatea piesei. Această colaborare între inginerii de producție și designeri creează o viziune holistică asupra proiectării produselor și proceselor.

Un furnizor de înaltă tehnologie poate utiliza un sistem digital de fabricație pentru a crea o simulare 3D a unei linii de producție complete și pentru a analiza diferitele variante și concepte de producție ca parte a procesului de cerere de ofertă (RFQ). Această transparență și precizie în planificarea și pregătirea propunerilor ajută compania să câștige mai multă încredere a clienților și, în cele din urmă, să câștige contractul.

Inițiativele actuale în dezvoltarea instrumentelor de producție digitală implică îmbunătățirea experienței utilizatorului, astfel încât informațiile sunt prezentate în contextul sarcinilor efectuate, permițând utilizatorilor să ia decizii mai bune mai rapid. Se iau măsuri pentru a asigura conectivitate directă cu hardware-ul din fabrică, cum ar fi controlere logice programabile (PLC), controlere de mașini și mașini controlate numeric (CNC). Platforme unificate au fost, de asemenea, dezvoltate pentru a gestiona atât PLM, cât și sistem de execuție a producției (MES) informație.

A digital manufacturing process with a focus on automation and robotics.
un dialog deschis cu Zvi Feuer

Remodelarea lumii cu producția digitală

Aflați cum software-ul de producție digitală a devenit piatra de temelie a producției moderne și modul în care tehnologiile emergente accelerează inovația.

Persoană în cămașă neagră stând pe peretele alb, ținând un obiect întunecat cu fundal neclar.

Un dialog deschis cu Zvi Feuer

Producția ne afectează pe toți și ne îmbunătățește viața. În fiecare zi, interacționăm cu nenumărate obiecte, de la căștile noastre care conțin cele mai mici microcipuri până la cea mai mare aeronavă care se înalță pe cer. Ce este comun printre ei? Toate sunt rezultatul fabricării.

Află mai multe

Carte electronică

Ghidul executivului pentru producția digitală