Proiectarea asistată de computer (CAD) este utilizarea programelor de calculator pentru a crea, modifica, analiza și documenta reprezentări grafice bidimensionale sau tridimensionale (2D sau 3D) ale obiectelor fizice ca alternativă la schițele manuale și prototipurile de produse. CAD este utilizat pe scară largă în animația computerizată și efectele speciale media, precum și în designul de produs și industrial.
Ce este NX CAD?
NX CAD este o soluție mecanică de proiectare a produselor dezvoltată de Siemens care ajută companiile să sporească eficiența și calitatea designului produselor. Permite cel mai cuprinzător digital twin al produsului prin conectarea perfectă a echipelor, proceselor, sistemelor și datelor implicate în proiectarea produsului.
Este primul major sistem mecanic de proiectare asistată de calculator (MCAD) să fie certificat ca un sistem deschis care oferă o integrare ușoară și are un istoric dovedit de a ajuta clienții să-și avanseze datele fără întreruperi. Este singura soluție CAD de susținut licențierea jetonului, o abordare extrem de flexibilă pentru furnizarea de soluții suplimentare. Acum este disponibil pe cloud, ca serviciu (NX X), pentru a vă ajuta să accelerați transformarea digitală mai ușor, mai rapid și la scară.
Ce este Solid Edge CAD?
CAD cu margine solidă este o tehnologie Siemens pe care inginerii, dezvoltatorii de produse și designerii o folosesc pentru a crea prototipuri funcționale, virtuale ale obiectelor tridimensionale. Cu Solid Edge, designerii pot crea și modifica dinamic fiecare detaliu al unui produs, piesă sau ansamblu. Software-ul 3D CAD facilitează și automatizează alte aspecte ale ingineriei produselor, cum ar fi testarea simulării, desenarea și desenarea, fabricarea, gestionarea datelor, animația generată de computer și multe altele. Aceste modele tridimensionale pot fi utilizate în studii de simulare pentru a prezice modul în care obiectul va răspunde la stres și factorii de mediu, pot fi redate pentru a crea imagini fotorealiste pentru utilizare în materiale de vânzare și marketing și/sau desene detaliate pot fi trimise la producție pentru producție (sau, în cazul fabricării aditive, fișierul CAD poate fi trimis direct la o imprimantă 3D).
Modelare în CAD
În mod tradițional, există două abordări principale pentru crearea și modificarea geometriei în CAD 3D: modelarea bazată pe istorie (cunoscută și sub numele de ordonată sau bazată pe caracteristici) sau modelarea directă. În modelarea bazată pe istoric, structura și ordinea caracteristicilor controlează modul în care modelele reacționează la modificări sau editări. Acest lucru creează rezultate previzibile din editările schițelor de elemente subiacente utilizând modificări precise ale dimensiunii. Modelarea directă nu menține un istoric al caracteristicilor și nu înregistrează modul în care este construit un model. Nu există schițe de caracteristici de conducere care alcătuiesc piesa. Editarea se face pur și simplu selectând ceea ce doriți să modificați și schimbându-l.
Produse înrudite: NX CAD