Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Jetarea liantului

Companiile din întreaga industrie folosesc jetting de liant pentru a produce piese rapide, ieftine, color pentru studii de proiectare, educație și prototipare.

Ce este jetingul de liant?

Jeting-ul de liant este o categorie de Fabricarea aditivă Tehnici (AM) care utilizează capete de imprimare în stil cu cerneală pentru a depune selectiv un agent de lipire lichid pe material sub formă de pulbere pentru a forma obiecte solide, 3D. Deoarece moleculele de pulbere sunt legate între ele printr-o reacție chimică adezivă în loc să se topească sau să se sinterizeze din energia termică aplicată, tehnicile de jetare a liantului sunt distincte de fuziunea patului de pulbere tehnici.

Imprimarea cu jet de cerneală este cunoscută în mod obișnuit ca un tip de imprimare 2D care recreează o imagine prin propulsarea picăturilor de cerneală pe hârtie. Procesul de jetare a liantului funcționează în mod similar, dar folosește adeziv lichid în loc de cerneală și substrat sub formă de pulbere în loc de hârtie. În primul rând, un strat subțire de pulbere este răspândit plat pe o platformă de construcție. Urmând instrucțiunile furnizate de un CAD fișier, capul de imprimare se mișcă înainte și înapoi peste platformă și depune selectiv picături de material de lipire pentru a întări zonele de pulbere. Platforma de construcție schimbă apoi înălțimea, un alt strat de pulbere este răspândit pe secțiunea finalizată, iar procesul se repetă strat cu strat până când obiectul este complet imprimat.

Jettingul de liant este un proces versatil de fabricare a aditivilor care este compatibil cu o gamă largă de adezivi și materiale sub formă de pulbere. Prin adăugarea de coloranți la adeziv și utilizarea capetelor de imprimare suplimentare, jeting-ul liantului este una dintre puținele tehnici de fabricație aditivă care pot imprima obiecte multicolore, făcându-l ideal pentru aplicații estetice, cum ar fi machete arhitecturale sau modele decorative. Cu toate acestea, piesele rezultate au o densitate mică și tind să fie slabe din punct de vedere structural - astfel încât jetarea liantului nu este de obicei recomandată pentru crearea pieselor care trebuie să suporte sarcini sau să facă față solicitărilor mecanice. Pe cont propriu, jetarea liantului este un proces rapid și ieftin. Dar, în funcție de aplicație, post-procesarea pieselor tipărite poate adăuga timp și costuri semnificative procesului general.

Produse conexe: Planul fix NX AM | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A model open-wheel car made with binder jetting 3D printing technology

Înțelegeți beneficiile jeting-ului de liant

Reproduceți piesele în culori complete

Adăugați matrițe la liantul utilizat în jetarea liantului și piesa dvs. poate fi tipărită în culori complete pentru o reproducere precisă.

Produceți rapid piese

Accelerați producția de prototipuri cu Binder Jetting datorită vitezei sale rapide de funcționare.

Reducerea costurilor de prototipare

Reduceți presiunile de cost pentru prototipare cu materialele ieftine ale Binder Jetting.

Resurse conexe

Software de fabricație aditivă

Acest blog se va concentra pe această nouă tehnologie interesantă și rolul pe care îl joacă Siemens în a ajuta clienții noștri să valorifice oportunitățile pe care le aduce aditivul.

Community

Alăturați-vă conversației și obțineți răspunsuri la întrebările dvs. de la experți în fabricarea aditivă.