Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

AUTO

Automotive Open System Architecture, sau AUTOSAR, este un parteneriat de dezvoltare la nivel mondial al părților interesate de automobile.

Ce este AUTOSAR?

AUTOSAR (AutomOTIve Open System Architecture) este un parteneriat de dezvoltare la nivel mondial al părților interesate de automobile. Scopul principal al parteneriatului de dezvoltare AUTOSAR este de a oferi o soluție de vârf pentru platformele software auto prin standardizarea funcțiilor de bază ale sistemului și a interfețelor funcționale. Cadrul permite dezvoltarea eficientă a software de aplicație încorporat care sprijină sarcinile care înconjoară funcțiile de bază ale automobilelor în contextul dezvoltării sistemului vehiculului.

Produse conexe: Capital Embedded AR Classic | Capital Network Designer | Capital Embedded Integrator AR Classic | Capital Embedded Virtualizer AR Classic

A diagram showing the architecture of an embedded software system with various components and their interactions.

Înțelegeți beneficiile

AUTOSAR oferă mai multe beneficii cheie producătorilor și furnizorilor de automobile.

Standardizare și interoperabilitate

Prin definirea unei arhitecturi comune, interfețe și metodologii, AUTOSAR permite interoperabilitatea între componentele software de la diferiți furnizori.

Scalabilitate și reutilizare

AUTOSAR promovează scalabilitatea și reutilizarea componentelor software pe diferite platforme de vehicule și unități electronice de control (ECU).

Întreținere și diagnosticare

AUTOSAR include mecanisme standardizate pentru funcții de diagnosticare și întreținere, sporind fiabilitatea generală și capacitatea de gestionare a sistemelor auto.

Ce se înțelege prin AUTOSAR?

Standardul Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) este un parteneriat de dezvoltare al companiilor și organizațiilor din industria auto, electronică, semiconductoare și software.

Este AUTOSAR un instrument?

Nu, AUTOSAR este un software încorporat care definește standard și un flux de dezvoltare care acceptă sarcinile legate de funcțiile de bază ale automobilelor în contextul dezvoltării sistemului vehiculului.Capital® Embedded AR Classic™, parte a portofoliului Siemens Xcelerator, este un exemplu de implementare a standardului AUTOSAR. Este o ofertă completă cu instrumente și software pentru a satisface toate nevoile platformei unității electronice de control (ECU), de la actualizări de extras ECU până la configurarea platformei software.

Care sunt avantajele AUTOSAR?

Începând cu anul 2003, AUTOSAR a reunit cunoștințele și experiența combinată a majorității producătorilor și furnizorilor importanți de automobile. Platformele middleware specificate de AUTOSAR sunt suportate de fluxuri de lucru și formate de fișiere de schimb, definite în standarde, susținând un ecosistem deschis, disponibil de la o selecție de membri. AUTOSAR suportă un set cuprinzător de cazuri de utilizare auto. Se integrează sau interacționează cu tehnologiile necesare în software-ul ECU al vehiculelor și în arhitecturile e/e - de exemplu, SOME/IP, DDS alte tipuri de middleware utilizate ca parte a unei platforme software eterogene și standarde, cum ar fi cele din ACID, IEEE și multe altele.

Platforma clasică AUTOSAR

Această platformă software este potrivită pentru o gamă largă de funcții definite static, utilizate în ECU-urile auto tradiționale cu funcții simple sau complexe.Arhitectura platformei clasice AUTOSAR acceptă o gamă largă de tehnologii de rețea auto, CAN, LIN, FlexRay și Ethernet și siguranță funcțională până la ASIL D. Poate fi extins pentru a sprijini securitatea cibernetică.Bazat pe OSEK, API în C, codul aplicației - în mod obișnuit C sau C ++ - este adesea generat din modele de inginerie de control.

Platforma adaptivă AUTOSAR

Această platformă software flexibilă, care acceptă funcții și actualizări de tip aplicație, este potrivită pentru ECU complexe, putere de calcul ridicată. Platforma adaptivă AUTOSAR acceptă comunicații și arhitecturi orientate spre servicii, bazate pe IP. Are capacități puternice de securitate cibernetică și acceptă în prezent siguranța funcțională până la ASIL B. Codul aplicației bazat pe POSIX este scris în mod obișnuit în limbajul C ++.

Fundația AUTOSAR

Elementele AUTOSAR, care susțin atât Platforma Adaptivă, cât și Platforma Clasică, sunt specificate în standardul Fundației pentru a asigura menținerea interoperabilității între platforme.

Parteneri AUTOSAR

Standardul AUTOSAR este dezvoltat și întreținut de partenerii săi, luând în considerare cazurile de utilizare necesare pentru susținerea foilor de parcurs ale utilizatorilor. Partenerii sunt clasificați în funcție de tipul lor de membru. Există mai multe categorii pentru diferite niveluri de contribuție, dezvoltare, implementare și utilizare a standardului. Principalele categorii sunt:

  • Parteneri de bază — membrii fondatori ai standardului
  • Parteneri premium, inclusiv Siemens - implicați în mod obișnuit activ în conducerea dezvoltării standardului și a utilizării acestuia
  • Parteneri de dezvoltare - sunt de obicei utilizatori ai standardului și contribuie la dezvoltarea standardului
  • Parteneri asociați — de obicei au planificat sau implementat o utilizare de producție a AUTOSAR, dar au un rol limitat în dezvoltarea standardului

Află mai multe

Vizualizare

Webinar - Evoluția AUTOSAR în industria auto

Vizualizare

Webinar - Proiectare software AUTOSAR pentru dispozitive ECU multicore