DE MC
Controlul mișcării Digital Industries
Limba | Baza | Valid·până | Organizație | Locaţie | Certificator |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Managementul calitatii | ||||
ISO 9001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DIMC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Buzias | Calitate Austria | |
ISO 9001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2028-08-17 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Oradea | Calitate Austria | |
ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEIC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2029-01-10 | SEIL | Tianjin | TÜV Sud | |
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
IATF 16949 | 2026-05-08 | Siemens AG - DIMC | Chemnitz | DQS | |
■ | Managementul Mediului | ||||
ISO 14001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DIMC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Buzias | QSCert | |
ISO 14001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-08-30 | SMEIC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2029-01-09 | SEIL | Tianjin | TÜV Sud | |
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
■ | Managementul sănătății și securității în muncă | ||||
ISO 45001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DIMC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Buzias | QSCert | |
ISO 45001 | 2027-04-16 | Siemens plc | Congleton | BSI | |
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanjing | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEIC | Shanghai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2028-01-20 | SEIL | Tianjin | TÜV Sud | |
ISO 45001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
■ | Managementul energiei | ||||
ISO 50001 | 2026-10-30 | Siemens AG - DIMC | Erlangen | DQS | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Siemens plc | Congleton | BSI | |
ISO 50001 | 2026-05-07 | SNCL | Nanjing | CNAS | |
ISO 50001 | 2026-03-10 | SMEIC | Shanghai | CNAS | |
ISO 50001 | 2028-12-15 | SEIL | Tianjin | TÜV Sud |
Sisteme speciale
Limba | Baza | Valid·până | Organizație | Locaţie | Certificator |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Ciclul de viață securizat al dezvoltării produsului | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens AG - DIMC | Chemnitz | TÜV Sud |