Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Doi oameni care lucrează împreună la un computer.
Soluție software ALM

Software de gestionare a ciclului de viață al aplicației

Optimizați procesele de dezvoltare a aplicațiilor în timp ce conectați echipele și proiectele cu o singură soluție unificată pentru cerințe, codare, testare și lansare. Stabiliți o supraveghere clară a proiectului și livrați mai rapid produse de înaltă calitate.

De ce să folosiți software-ul de gestionare a ciclului de viață al aplicațiilor?

Consumatorii cer produse din ce în ce mai complexe, mai inteligente, conectate și livrate mai rapid. Aceste produse complexe acoperă mai multe domenii, inclusiv mecanice, electrice și electronice, iar toate domeniile trebuie să lucreze împreună pentru a oferi consumatorilor cea mai bună experiență posibilă.

Drept urmare, companiile se confruntă cu provocări tot mai mari de integrare, încercând în același timp să optimizeze continuu costurile de producție fără a compromite calitatea componentelor software și a aplicațiilor. În acest mediu de producție actual, o abordare agilă a dezvoltării software-ului și a aplicațiilor a devenit un diferențiator cheie.

Cu software-ul de gestionare a ciclului de viață al aplicațiilor (ALM), puteți realiza:

65% Reducerea timpului petrecut în căutarea datelor

Îmbunătățiți eficiența gestionării informațiilor inginerești, reducând timpul petrecut în căutarea datelor cu mai mult de 65%. (Ithera Medical

)

80% Timp redus de documentare a conformității

Reduceți timpul de documentare a conformității cu 80%, îmbunătățind semnificativ timpul de introducere pe piață. (Sonova

)

40% Timp redus de introducere pe piață

Reduceți timpul necesar pentru crearea documentației de conformitate, reducând în ultimă instanță timpul de introducere pe piață cu 40%. (Ithera Medical

)

Cum dezvoltați aplicații software mai bune care ajută la crearea și livrarea de produse din ce în ce mai complexe, menținând în același timp trasabilitatea completă și gestionând cerințele funcționale, de siguranță și durabilitate?

Stabiliți o definiție integrată a produsului ALM-PLM (managementul ciclului de viață al aplicațiilor — managementul ciclului de viață al produsului) pentru toate părțile interesate pentru a elimina barierele dintre domeniile produselor și pentru a permite ingineria simultană.

Ce poate face software-ul ALM pentru tine?

Folosind o soluție integrată ALM în călătoria dvs. de digitalizare, veți putea îmbunătăți calitatea, crește productivitatea și reduce costurile prin analize iterative timpurii, planificare, gestionare a schimbărilor și feedback.

Accelerați dezvoltarea produselor software cu software-ul ALM

Utilizați o soluție ALM integrată deschisă, interoperabilă și flexibilă pentru a începe și încheia orice proces de dezvoltare a aplicațiilor cu nevoile clienților. Dezvoltați rapid produse din ce în ce mai complexe, menținând în același timp trasabilitatea completă și gestionând cerințele de-a lungul procesului de producție.

Doi oameni care lucrează împreună la un computer.

Software definiție și planificare

Atribuiți sarcini pentru modelare, codare, execuție de testare și construcții în seturile de instrumente necesare. Software inginerii pot verifica definițiile și constrângerile la nivel de sistem în orice moment și pot colabora cu utilizatorii sistemului.

Trei membri ai echipei lucrează împreună la un computer.

Software Dezvoltare și QA

Orchestrați modificările de codare și executarea testelor cu hardware virtual pentru a permite testarea software-in-the-loop. Executați actualizări la nivel de modelare în colaborare cu codificarea și testarea pentru a asigura coerența, compatibilitatea și responsabilitatea cu rapoartele și traseele de audit.

Femeie care lucrează pe o tabletă.

Software livrare și monitorizare

Livrați o aplicație la ansamblul software final pentru lista de materiale care a suferit actualizări de cod adecvate. Integrați instrumente pentru performanța codului, acoperirea codului, alinierea la metode, standarde de codare și multe altele.

Polarion

Perioadă de încercare a software-ului de gestionare a ciclului de viață al aplicației

Începeți perioada de încercare gratuită și obțineți tot ce aveți nevoie pentru a obține un control deplin asupra ciclului de viață al aplicației sistemelor cibernetice.

  • Asiguraţi o trasabilitate perfectă pe tot parcursul proiectului Colabor
  • aţi în timp real pentru o productivitate îmbunătăţită Folosiţi
  • capacităţile avansate de reutilizare pentru soluţii scalabile
Femeie care ține și lucrează pe o tabletă.
Polarion a fost fundamental pentru succesul nostru datorită accesului în timp real la informații centralizate la nivelul potrivit pentru fiecare colaborator.
Stephanie Schwendinger, Dezvoltarea sistemului, Grupul Zumtobel

Implementați software-ul ALM cu suport și instruire

Începeți cu ușurință călătoria de gestionare a ciclului de viață al aplicației. Ofertele noastre de asistență și servicii vă vor ghida pe parcurs.

Implementați în felul dvs.

Implementați Polarion X pentru a vă gestiona dezvoltarea aplicațiilor în cloud folosind un furnizor la alegere sau SaaS by Siemens. Sau implementați Polarion la fața locului și gestionați cu echipa dvs. IT. Nu este doar o soluție de întreprindere mare.

Accesați instruirea

Adoptați Polarion și stăpâniți elementele sale cu ușurință. Obțineți instru ire la cerere și condusă de instructor.

Alăturați-vă comunității

Alăturați-vă conversației și primiți răspunsuri la întrebările dvs. de la experții Polarion.

Întrebări frecvente

Aflați mai multe

Urmăriți

Webinar la cerere | DevOps: Automatizați și colaborați cu Polarion ALM

Webinar la cerere | Înțelegeți cum să accelerați dezvoltarea de produse și software cu C anal ul modern ALM

Urmăriți videoclipuri Polarion pe YouTube

Citiți

Blog | Puterea Polarion de a orchestra dezvoltarea complexă de software

Studiu de caz | Ob țineți un instrument cuprinzător pentru gestionarea cerințelor

Studiu de caz | Reduceți timpul petrecut în căutarea datelor cu peste 65%