Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Soluții de fabricație aditivă.
Soluții de fabricație

Soluții de fabricație aditivă

Reimaginați-vă produsele pentru performanțe și sustenabilitate îmbunătățite. Fabricarea resculelor și eficiența acționării. Regândiți modelele de afaceri și optimizați costurile de producție pentru a crește profitabilitatea.

De ce să folosiți tehnologii de fabricație aditivă?

Noile produse necesită eficiență și performanță mai mari, dar tehnologia și know-how-ul pentru fabricarea pieselor complexe și avansate nu sunt suficiente. Producătorii se luptă cu ineficiențele cauzate de software-ul deconectat și sistemele învechite, ceea ce duce la o comunicare slabă între procesele inginerești și comerciale.

Pentru a depăși aceste provocări, producătorii au nevoie de procese de ultimă generație și soluții software și hardware integrate pentru a accelera producția fără a sacrifica calitatea. Cu o soluție cuprinzătoare care combină software-ul și hardware-ul de fabricație aditivă (AM), producătorii pot îmbunătăți performanța produselor, pot reduce timpul de introducere pe piață și pot debloca noi oportunități de afaceri.

Cum puteți accelera și extinde proiectarea și fabricarea produselor din ce în ce mai complexe - care trebuie să îndeplinească standarde ridicate de precizie și performanță - reducând în același timp consumul de materiale, deșeurile și costurile de producție?

Implementați o soluție integrată de inginerie și fabricație aditivă și utilizați cel mai cuprinzător geamăn digital. Treceți de la prototipare de bază la un proces de fabricație aditiv industrializat scalabil și eficient.

Ce poate face o soluție de fabricație aditivă pentru dvs.?

O soluție integrată de fabricație aditivă poate transforma abordarea dvs. de fabricație aditivă, permițându-vă să proiectați, să simulați și să imprimați piese fabricate aditiv cu o calitate constantă.

Depășiți provocările producției aditive

Executați întregul proces de fabricație aditivă - de la proiectare la producție - cât mai simplu posibil. Explorați soluțiile noastre profesionale create pentru a vă ajuta să depășiți provocările legate de fabricarea aditivilor industriali.

NX CAD

Încercare gratuită de 30 de zile a software-ului de fabricare aditivă

Încercați NX CAD și descoperiți puterea unui software de proiectare mecanică de produs de vârf. Nu este necesară instalarea, astfel încât să puteți începe proiectarea în câteva minute. Accesați testele industriale preconfigurate cu licențe, modele de probă, fișiere de date și fișiere de instrucțiuni preîncărcate.

Femeie care ține o tabletă

Un software CAD de încredere, premiat

Experiența NX CAD depășește software-ul puternic. Veți fi susținut în călătoria dvs. către succes la fiecare pas al drumului.

Vedeți de ce NX CAD primește în mod constant note mari pentru:

Ușurința în
  • utilizare și configurare Versati
  • lit
  • ate
  • Modelare și vizualizare Cal
  • itatea suportului
Bannere pentru premii G2 2023.
Cu NX de la Siemens, lucrăm cu un singur fișier de-a lungul lanțului de proces. Există mai puțină complexitate. Puteți lucra în mai puțin timp și aveți o rată de eroare mai mică.
Ralf Domider, Inginerie și simulare a topirii cu laser a metalelor, toolcraft AG

Începeți călătoria dvs. de fabricație aditivă

Începeți cu ușurință călătoria dvs. de inginerie și producție aditivă. Suportul nostru personalizat și ofertele flexibile vă vor ghida pe parcurs.

Întrebări frecvente

Aflați mai multe

Urmăriți

Webinar la cerere | Optimizarea roboților prin AM

Video | NX de la Siemens permite pionieratul înlocuirilor genunchiului fără ciment

Webinar la cerere

Citiți

Blog | Simplificați procesul AM cu un singur flux de lucru end-to-end

Studiu de caz | Furniz orul de sistem AM proiectează imprimantă 3D de calitate industrială în câteva săptămâni

White lucrare | Susten abilitatea din spatele fluxului de lucru de dezvoltare a ciclului de viață AM