Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

FrameWORKS este un produs ZETA

ZETA, cu cele 27 de filiale din întreaga lume, este specializată în planificarea, automatizarea, digitalizarea și calificarea instalațiilor biofarmaceutice personalizate pentru soluții de proces aseptic. ZETA acționează ca un furnizor de soluții end-to-end, combinând ingineria instalațiilor cu HVAC și proiectarea camerelor curate. Cu FRAMEWORK-urile sale, ZETA oferă un peisaj de instrumente comun pentru execuția proiectelor CAPEX - pentru toți partenerii și disciplinele de proiect care acoperă toate fazele proiectului (CD, BD, DD, fabricație, calificare, punere în funcțiune). Beneficiul: cea mai înaltă calitate, în intervalul de timp și costul programat.

De ce FRAMEWORK-URI?

FrameWorks este ecosistemul digital integrat al ZETA care conectează toate disciplinele de inginerie, furnizorii și fazele proiectului într-un singur mediu comun. Armonizează datele, eficientizează colaborarea și oferă fundamentul pentru un Digital Twin pregătit pentru viitor.

Beneficii

  • Inginerie unificată
    Toate disciplinele funcționează într-o platformă comună, cu date consistente și fluxuri de lucru ghidate. Acest lucru elimină lacunele de informații, reduce complexitatea și asigură transferuri ușoare de la concept la punere în funcțiune.
  • Executare mai rapidă a proiectului
    Cu fluxurile de date armonizate și colaborarea în timp real, echipele globale iau decizii mai rapid și reduc întârzierile, accelerând livrarea proiectelor și scurtând timpul de introducere pe piață cu până la 50%.
  • Transparență deplină
    Informațiile în timp real mențin fiecare partener aliniat. Accesul la date partajate minimizează neînțelegerile, sprijină deciziile încrezătoare și asigură progresul constant al proiectului.
  • Acoperire CAPEX de la capăt la capăt
    FrameWorks sprijină întregul ciclu de viață al proiectului - de la proiectarea conceptuală la pregătirea operațională - asigurând date structurate, instrumente conectate și un lanț fără probleme de activități inginerești.

Capacități recomandate

Case Study

Unitate industrială de producție farmaceutică

Proiectul Fasttrack EPC LOBA

LOBA Biotech a livrat o instalație de peginterferon în doar 25 de luni folosind FRAMEworks - reducând cronologia tipică cu 50% și demonstrând impactul ingineriei digitale integrate.

Aplicații în lumea reală

Select...
Farmaceutice

Construit special pentru farmacie și biotehnologie

Suport complet pe ciclul de viață, de la laborator la producție la scară largă, cu calificare digitală, trasabilitate și documentație automată. Fluxurile de lucru personalizate, cataloagele de echipamente validate și instrumentele integrate ajută echipele farmaceutice și biotehnologice să accelereze, să rămână conforme și să se scaleze în medii extrem de reglementate.

Întrebări frecvente

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare