Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Experimentați puterea datelor contextualizate cu XHQ

Diverse sisteme IT utilizate în proiectele din industrie îngreunează luarea deciziilor de afaceri și operațiuni în timp util, pe baza informațiilor actuale și complete. XHQ conectează, agregă, contextualizează și vizualizează informații despre active și afaceri din mai multe surse de date back-end, ceea ce vă ajută să luați decizii mai informate și să păstrați controlul cu informații în timp real la îndemână. De mai bine de 22 de ani, clienții din întreaga lume și din toate industriile au folosit XHQ pentru a obține beneficii măsurabile, cum ar fi:

  • Reducerea cu 8% a costurilor de exploatare
  • Creșterea cu 9% a utilizării instalațiilor
  • Creșterea cu 2,5% a disponibilității operaționale
  • Creșterea producției cu 11%
  • Reducere cu 95% a comenzilor de muncă de siguranță restante
  • Îmbunătățirea cu 10-15% a problemelor procesului de anticipare

Descoperiți noul XHQ 6.2 și treceți la nivelul următor

XHQ 6.2 oferă timp mai rapid de valorificare cu personalizarea activată de Visual Tile Composer, o integrare mai bogată a datelor datorită conectivității COMOS și costuri IT reduse ca urmare a caracteristicilor cloud îmbunătățite. Urmăriți webinarul nostru pentru a afla despre toate funcționalitățile îmbunătățite și caracteristicile noi.

Întrebări frecvente

Începeți