Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O gamă largă de aplicații posibile pentru LOGO! controler compact într-un mediu de producție.
SECURITATE AUTOMATIZARE INDUSTRIALĂ

SIMATIC WinCC V8

Permiteți monitorizarea și funcționarea fără probleme a proceselor automatizate cu SIMATIC Software-ul WinCC V8 de control de supraveghere și achiziție de date (SCADA). Sistemul nostru inovator și scalabil de vizualizare a proceselor este ideal pentru medii industriale complexe care necesită protecție precisă împotriva amenințărilor cibernetice.

PENTRU PROCESE, MAȘINI ȘI INSTALAȚII

Sistem SCADA flexibil, transparent și interoperabil

Indiferent dacă aveți o singură stație sau un sistem distribuit cu servere redundante, SIMATIC WinCC V8 oferă funcționalitate SCADA completă pentru sarcini extrem de complexe de vizualizare a proceselor. Funcțiile puternice permit: E

  • ficiență cu o interfață all-in-one, ușor de utilizat, plus editori puternici, planificare automată a proiectelor și o conexiune nativă la TIA Portal.
  • Scalabilitate: SIMATIC WinCC V8 se adaptează și crește pentru a se potrivi nevoilor dvs. individuale.
  • Transparență prin tablouri de bord simple care urmăresc datele în timp real și afișează evaluări complexe de date.
  • Deschidere: Conectați-vă cu sistemele existente, utilizați standarde deschise, cum ar fi OPC UA, REST sau MQTT și integrați soluții personalizate.

SIMATIC WinCC V8.1 este certificat IEC 62443-4-2

Obțineți securitate cibernetică robustă cu WinCC V8.1, acum certificat oficial și conform cu IEC 62443-4-2. Protejați datele sensibile de producție cu software-ul SCADA care oferă comunicare integrată și sigură la toate nivelurile, precum și întărirea avansată a sistemului.

O imagine promoțională pentru SIMATIC Produs software WINCC V8.

Întrebări frecvente

Descoperiți posibilitățile