Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce combinațiile contactor-siguranță-vid 3TM4?

Combinația contactor-siguranțe (CFC) 3TM4 împerechează contactoarele de vid 3TM dovedite de la Siemens cu siguranțele HRC de înaltă tensiune pentru a oferi o soluție gata de instalare, retractabilă, pentru comutare operațională fiabilă și protecție la scurtcircuit. Disponibil în variante compacte și cu curent mare, 3TM4 suportă curenți de siguranțe de până la 50 kA și este proiectat pentru până la un milion de cicluri de funcționare, asigurând o durată lungă de viață și disponibilitate excepțională.

  • până la 12 kV
  • până la 50 kA
  • până la 1 Mio. operațiuni

Beneficii cheie

Plug & Play

Soluție retractabilă pre-asamblată pentru integrare care economisește timp.

Durabilitate extremă

Contactor de vid pentru până la un milion de cicluri pentru disponibilitate excepțională.

Protecție puternică

Siguranțele integrate de limitare a curentului de înaltă tensiune asigură întreruperea fiabilă a scurtcircuitului de până la 50 kA.

Mufă. Protejați. Efectuați.

Proiectat ca un pachet plug‑&‑play, 3TM4 vine complet pe o piesă retractabilă cu contacte preasamblate, suporturi de siguranțe și un transformator de control integrat. Dimensiunile compacte, bucșele multiple și dimensiunile conexiunii facilitează modernizarea și integrarea instalării noi.