Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Persoana care stă în fața laptopului afișând Configuratorul SIPROTEC 5

Doriți 3TM în mai puțin de 60 de secunde?

Personalizați-vă produsul perfect în doar câteva clicuri și cu vizualizarea produsului 3D în timp real.

De ce contactoare de vid 3TM?

Contactorul de vid Siemens 3TM este o soluţie compactă, de înaltă performanţă de comutare de medie tensiune, concepută pentru a menţine funcţionarea sistemelor critice. Proiectat pentru rețele de până la 15 kV, 3TM oferă până la un milion de cicluri de comutare electrică și mecanică fără întreținere, ceea ce îl face ideal pentru sistemele de transport și ascensoare, stații de pompare, HVAC, centre de date, compensarea puterii reactive, ferme eoliene și fotovoltaice, aplicații miniere, feroviare și marine.

  • până la 15 kV
  • până la 450 A
  • până la 1 Mio. operațiuni

Beneficii cheie

Maximizați timpul de funcționare

Utilizaţi până la un milion de cicluri de comutare fără întreţinere.

Integrare fără efort

Design modular al stâlpului și montabil în orice poziție.

Reduceți OPEX

Consumul redus de energie al bobinei reduce costurile de energie și de operare.

Construit pentru condiții dure

3TM tolerează vibrațiile și șocurile, funcționează până la 5000 m altitudine și comută în mod fiabil curenții de funcționare și de suprasarcină între categoriile AC‑1 și AC‑4 - chiar și în timpul scăderilor de tensiune.

Contactor vid 3TM3, 3 poli, vedere laterală