Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

TXOne Stellar este un produs TXOne Networks

TxOne Networks oferă soluții de securitate cibernetică care asigură fiabilitatea și siguranța sistemelor de control industrial și a mediilor OT prin metodologia OT Zero-Trust. Tehnologia sa nativă OT depășește limitările apărării cibernetice tradiționale, eficientizează gestionarea, reduce cheltuielile de securitate și rezolvă mai rapid provocările. <br/>TxOne Networks oferă atât soluții bazate pe rețea, cât și pe terminale, care se integrează cu aranjamentele stratificate și activele variate comune site-urilor de lucru, oferind securitate cibernetică în timp real, în profunzime, atât pentru dispozitivele critice pentru misiune, cât și pentru rețeaua OT

De ce Reduceți riscurile fără a compromite operațiunile?

Stellar este o soluție cuprinzătoare de securitate OT/CPS care oferă detectare continuă și răspuns aliniate cerințelor specifice domeniului OT. Cu implementări reușite într-o gamă largă de industrii, s-a dovedit că Stellar crește fiabilitatea, eficiența și stabilitatea operațiunilor pe tot parcursul ciclului de viață al activelor.
Folosind un design cu un singur agent, Stellar oferă o protecție perfectă centrată pe active, cu supraveghere completă pentru dispozitivele OT vechi și sistemele cibernetice moderne (CPS). Gestionarea centralizată intuitivă, aplicarea consecventă a politicilor și alertele orientate spre acțiune permit echipelor de securitate de toate dimensiunile și nivelurile de calificare să maturizeze cu succes poziția de securitate a organizației lor.
Folosind o aplicație extinsă ICS și o bibliotecă de certificate, Stellar menține integritatea operațională CPS prin detectarea anomaliilor comportamentale și elimină deriva de configurare pentru activele moștenite și cu utilizare fixă cu blocarea dispozitivului.

TXOne Stellar

Beneficii

  • Agentul unificat simplifică securitatea (combinând CPSDR, prevenirea amenințărilor și blocarea)
  • Suport și protecție pe termen lung a sistemului de operare (de la WinXP/Win2000 la versiunile ulterioare)
  • Detectarea automată a aplicațiilor OT utilizate și generarea automată a regulilor
  • Protecția dispozitivelor care nu pot fi corectate, cum ar fi sistemele vechi și activele cu spații de aer
  • Implementare ușoară

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

Necesită 400MB+spațiu liber pe disc; 1,5 GB pentru instalare

Memorie minimă de 100—350 MB în funcție de caracteristicile utilizate

Suportă numai procesoare Intel/AMD pe 64 de biți

Necesită.Net Framework 3.5 SP1 sau 4.0

Funcționează pe Windows 2000 până la Windows 11, Server 2000—2025