Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

TXOne Portable Inspector este un produs TXOne Networks

TxOne Networks oferă soluții de securitate cibernetică care asigură fiabilitatea și siguranța sistemelor de control industrial și a mediilor OT prin metodologia OT Zero-Trust. Tehnologia sa nativă OT depășește limitările apărării cibernetice tradiționale, eficientizează gestionarea, reduce cheltuielile de securitate și rezolvă mai rapid provocările.
TxOne Networks oferă atât soluții bazate pe rețea, cât și pe terminale, care se integrează cu aranjamentele stratificate și activele variate comune site-urilor de lucru, oferind securitate cibernetică în timp real, în profunzime, atât pentru dispozitivele critice pentru misiune, cât și pentru rețeaua OT

De ce Scanează-ți activele OT pentru a le menține libere de malware ?

Portable Inspector este un instrument de securitate portabil, fără instalare, în factorul de formă USB. Simplifică securitatea OT, având ca scop înarmarea tuturor celor care servesc în medii OT cu capacități de securitate cibernetică împotriva actelor rău intenționate.
Poate fi folosit pentru a inspecta echipamentele noi înainte de a le trimite la producție, pentru a efectua funcții periodice de audit și gestionare a stocurilor și pentru a oferi securitate avansată pentru dispozitivele în afara benzii și izolate.
Software-ul de inspecție de securitate de bază prezent în interiorul dispozitivului USB poate fi utilizat pentru a detecta prezența malware în interiorul activelor din mediul OT, chiar dacă este aerisit, și colectează, de asemenea, un inventar complet al software-ului și vulnerabilităților prezente în activ.
Cu zona sa de stocare criptată AES-256 de 64 GB disponibilă în versiunea Pro, poate fi utilizată pentru a face schimb de date în interiorul magazinului într-un mod sigur.
Datorită consolei sale software opționale, rezultatele și jurnalele scanării activelor pot fi centralizate pentru a crea o imagine de ansamblu cuprinzătoare a securității.

pro-g-2.png

Beneficii

  • Gestionați starea de securitate a fiecărui activ, chiar dacă este blocat prin aer
  • Ușor de utilizat, chiar și fără cunoștințe de securitate cibernetică
  • Un singur instrument pentru protejarea mai multor platforme
  • Descărcarea și încărcarea fișierelor de pe mașini într-un mod securizat
  • Impact minim asupra performanței aplicațiilor care rulează
  • Scanați mașinile fără instalare, chiar și cu OS vechi (începând de la WinXP/2K)

Capacități recomandate