Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Process Simulate X Standard?

Process Simulate X Standard se bazează pe Essentials adăugând programare robotică completă și un set complet de instrumente de punere în funcțiune virtuală pentru a simula, valida și optimiza celulele de lucru și liniile de producție complete folosind programe PLC reale înainte de implementarea fizică. Folosind Process Simulate X Standard, puteți:

  • Planificați căile de mișcare, optimizați timpii ciclurilor și rulați simulare realistă a robotului
  • Creați și testați programe robot direct cu controlere de programare offline
  • Validați instalarea celulei de lucru și a liniei folosind logica PLC reală și programe de control
  • Detectați coliziunile și validați operațiunile utilizând secționarea 2D/3D
  • Examinați și analizați celulele de lucru cu oricine, oriunde
Brațul robotizat în spațiul de lucru Process Simulate lângă o fereastră „Descărcați rezultatele” care afișează textul jurnalului și detaliile „ASAMBLAREA BATERIEI”

Procese de producție validate

Validați din timp procesele de producție mecanică și electrică integrate, inclusiv PLC-urile și robotica, utilizând punerea în funcțiune virtuală pentru a detecta problemele de integrare înainte de implementare și pentru a minimiza timpul de nefuncționare costisitor.

Calitate sporită a procesului

Creșteți calitatea procesului prin emularea proceselor realiste pe parcursul întregului ciclu de viață al procesului, de la proiectarea timpurie până la producție, identificarea problemelor înainte ca acestea să afecteze linia fizică.

Timp de ciclu optimizat

Optimizați timpii ciclurilor prin simularea mișcărilor robotului, a traseelor fără acoperire și a coliziunilor înainte de implementare, reglarea fină a secvențelor și a sincronizării în lumea digitală pentru a maximiza randamentul și a minimiza ajustările costisitoare ale fabricii.

Capacități recomandate

Programare și simulare robotică

Descărcați, încărcați și optimizați programe complete de roboți în lumea digitală. Simplificați sincronizarea mai multor roboți utilizând instrumente avansate, cum ar fi evaluatorul evenimentelor ciclice și controlerele robot emulate, valorificând în același timp planificarea mișcării, detectarea coliziunilor și capacitățile de optimizare a timpului ciclului.

Două brațe robotizate galbene pe platformele de asamblare în interfața Siemens Process Simulate, cu panou de cod și instrumente vizibile în partea de sus.

Punere în funcțiune virtuală

Conectați modelele software Process Simulate la sistemele externe de automatizare și control pentru a efectua punerea în funcțiune virtuală a celulei de lucru sau a întregii linii înainte de achiziționarea sau instalarea oricărui hardware. Simplificați datele existente de fabricație și inginerie, de la proiectarea conceptuală până la etajul fabricii.

Interfața de simulare Siemens care arată celula de asamblare robotică cu transportoare și panou HMI care afișează Manual, Auto și Reset F

Simulare bazată pe evenimente

Creați modele de linii de producție pentru a valida secvențe și interacțiuni robotice complexe și analizați și optimizați performanța folosind blocuri logice, semnale, senzori, controale ale fluxului de materiale și alte instrumente avansate care vă vor ajuta să vă îmbunătățiți eficiența și productivitatea generală.

Brațele robotizate KUKA funcționează pe o linie de asamblare automată împrejmuită cu transportoare, panouri de control și scări înalte într-un indu

Simulare umană și ergonomie

Explorați valoarea simulării umane prin plasarea și poziționarea rapidă a modelelor umane digitale într-o celulă de lucru virtuală pentru a evalua operațiunile manuale înainte de a fi implementate. Cu Value Based Licensing, analizați acoperirea, vizibilitatea, distanța și mișcarea pentru a identifica rapid riscurile ergonomice, apoi simulați sarcinile de asamblare, manipulare a materialelor și întreținere pentru a valida performanța sigură și eficientă a operatorului.

Muncitor care se îndreaptă spre coșurile albastre pe un suport lângă un transportor, cu lăzi roșii stivuite pe un palet într-un spațiu de lucru industrial.

Value Based Licensing și suplimente de valoare ridicată

Extindeți-vă capacitățile de simulare a producției cu Value Based Licensing flexibilă. Capacități de acces precum simularea umană avansată, analiza ergonomiei, realitatea virtuală, captarea mișcării, AI Copilot, interfețe CAD și multe altele.

Extindeți Process Simulate X cu programe de completare de înaltă valoare pentru Point Cloud, Digital Twin Alignment cu realitate augmentată, conector NVIDIA Omniverse și Safety Robots Manager.

Află mai multe

Simularea 3D arată o femeie care atinge coșurile albastre pe un suport lângă un transportor, cu interfață software și vedere încorporată VR.

Un mediu de producție digital complet

Jak L., client pentru întreprinderi mici

Gamechanger: ușurință de simulare și optimizare

Shivam S., inginer proiectant, client pentru întreprinderi mici

Revoluția producției

Utilizator verificat în industria auto, client pentru întreprinderi mici

Explorați produsele conexe

Omul care folosește software CAD pentru a proiecta o fabrică automată cu brațe robotizate și benzi transportoare.

Probă avansată Process Simulate X

Descoperiți versiunea de încercare Process Simulate X Advanced în cloud. Încercați gratuit timp de 30 de zile.

Adânciți-vă cunoștințele Tecnomatix

Asistenţă clienţi

Oferim suport complet pentru clienți pentru toate produsele Tecnomatix. Luați legătura cu noi astăzi.

Blogul Tecnomatix

Fiți la curent cu cele mai recente știri și momente importante pentru software-ul Tecnomatix.

Comunitatea Tecnomatix

Alăturați-vă conversației și obțineți răspunsuri la toate întrebările dvs. despre software-ul Tecnomatix.