Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Inginer de sex masculin care poartă ochelari de protecție care examinează calitatea unei piese din tablă în timpul fabricării.
Software-ul Tecnomatix

Calitate bazată pe model

Integrați parametrii de calitate în timpul proiectării produsului, planificării producției și producției pentru a asigura calitatea dimensională și a construcției și pentru a ajuta la eliminarea problemelor costisitoare de calitate a producției la podeaua fabricii.

Îmbunătățirea calității dimensionale în timpul planificării

Integrați parametrii de calitate dimensională ca parte a proiectării produsului și a procesului de planificare a producției pentru a evita problemele costisitoare de calitate a produsului:

  • Asigurați calitatea produsului în producție prin înțelegerea impactului variației dimensionale înainte de lansarea proiectării
  • Analizați impactul proceselor de fabricație asupra caracteristicilor și toleranțelor de proiectare, evidențiind sursele și cantitățile de variații dimensionale pentru a îmbunătăți calitatea producției și a elimina costurile
Image of dimensional quality analysis using Tecnomatix Variation Analysis software.

Folosiți reprezentarea semantică a informațiilor de fabricație a produselor (PMI) în sprijinul ingineriei calității bazate pe modele pentru a automatiza definirea caracteristicilor și toleranței și a conduce la o calitate dimensională mai bună.

Extrageți și validați PMI din diverse surse de creare prin formatul de date standard JT™. Aceasta oferă capacități bazate pe caracteristici folosind toleranțe bazate pe metode și standarde de dimensionare și toleranță geometrică (GD&T) și calculul, mărirea și consumul în aval pentru toate cerințele de analiză și inspecție a calității dimensionale.

Image of product manufacturing information being applied to a design using Tecnomatix Variation Analysis software.

Simulați procesele de fabricație și asamblare utilizând analiza dimensională pentru a prezice și cuantifica cantitățile și cauzele variației într-un mediu 3D robust.

Software-ul utilizează simularea Monte Carlo și un motor de constrângere de asamblare conjoin pentru operațiuni de asamblare statică și cinematică în întreaga gamă de constrângeri admisibile. Integrați cu soluțiile de analiză a elementelor finite pentru înțelegerea flexibilității componentelor datorită prinderii, sudării și arcării.

Image of electronic device dimensional quality analysis using Tecnomatix variation analysis software.

Costurile de fabricație pot fi reduse prin maximizarea toleranțelor admise ale pieselor, controlând în același timp specificațiile dimensionale critice ale asamblării. Controlați aceste caracteristici dimensionale pentru a minimiza resturile, reparațiile și defectele de garanție. Identificați procesele critice dimensionale, de toleranță și de asamblare care contribuie la variație.

Prin adăugarea datelor privind capacitatea de fabricație în analiza variațiilor, puteți efectua analize în timp real ale cauzelor principale ale problemelor de construcție a producției, ajutându-vă să îmbunătățiți calitatea asigurându-vă că piesele se potrivesc corect pentru prima dată.

Image of root cause analysis using Tecnomatix Variation Analysis software.

Îmbunătățiți calitatea construcției în timpul producției

Capturați și asigurați calitatea construcției cu colectarea, stocarea, gestionarea, raportarea și analiza în timp real a datelor privind calitatea produselor măsurate pentru a remedia erorile mai rapid:

  • Rezolvați mai eficient problemele legate de calitatea construirii și îndepliniți obiectivele de calitate a produselor cu soluții eficiente de asigurare a calității și analiză
  • Optimizați randamentul echipamentelor de inspecție și automatizați procesele manuale pentru colectarea, traducerea, analiza și raportarea datelor
  • Consolidați cele mai recente rezultate ale inspecțiilor pentru o viziune consecventă a calității producției pentru a ajuta la rezolvarea problemelor
Image of build quality analysis using Tecnomatix Variation Analysis software.

Automatizați publicarea rapoartelor pentru a popula cu ușurință șabloanele de raport preconfigurate cu măsurători de calitate colectate. Realizați rapoarte sumare istorice pentru a consolida cantități extrem de mari de date de măsurare, permițând factorilor de decizie să revizuiască rapid aceste informații și să le utilizeze pentru a lua decizii de proiectare și fabricație bazate pe metrice.

Comparați procesele sau fabricile, înțelegeți stabilitatea proceselor și rezumați performanța de producție a companiei dvs. în orice perioadă de timp.

Image of production quality reporting using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.

Planificați procesul de gestionare, actualizare și captare a punctelor de măsurare și a planurilor de măsurare proiectate într-o bază de date de fabricație. Factorii de decizie pot accesa aceste date în orice moment și de oriunde pentru recuperarea informațiilor selectate.

Definiți procesul de măsurare coordonat cu proiectarea produsului, planificarea producției și aspectul fabricii pentru a vă asigura că măsurarea dimensională este integrată în procesul de planificare a calității construcției cu mult înainte de lansarea și execuția producției.

Image of production quality planning using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.

Monitorizați și capturați datele de măsurare de pe orice dispozitiv în timpul producției și încărcați-le în software-ul Teamcenter folosind instrumente automate pentru a identifica în mod proactiv tendințele de calitate.

Beneficiați de suport pentru toate formatele și nevoile de post-procesare. Consolidați colectarea datelor de calitate de la toate dispozitivele de măsurare din fabricile dvs. într-un singur sistem pentru o mai bună înțelegere a calității construcției.

Image of production analysis using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.

Combinați tehnici statistice sofisticate cu capacități de geometrie 3D pentru a identifica rapid cauzele profunde ale construirii problemelor de calitate găsite în producție.

Închideți bucla dintre proiectare și producție pentru a depăși limitările soluțiilor de calitate fragmentate. Conectați-vă și integrați cunoștințele de calitate direct în procesele dvs. de proiectare și fabricație principale ale produselor.

Image of production quality root cause analysis using Tecnomatix Dimensional Planning and Validation software.
Studiu de caz

Automobile Chery

Chery Automobile utilizează software-ul Teamcenter și Tecnomatix pentru a crește eficiența și a îmbunătăți calitatea în cercetare și dezvoltare.

Red Chery Automobile vehicle driving on the road.
Case Study

Siemens Digital Industries Software supports leading Chinese automotive manufacturer in internationalization

Compania:Chery Automobile

Industrie:Automotive & transportation

Locaţie:Wuhu, Anhui Province, China

Software Siemens:NX, Teamcenter, Tecnomatix