Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

TeamViewer Tensor este un produs TeamViewer

TeamViewer este compania Digital Workplace care conectează oamenii cu tehnologia, permițând augmentarea și automatizarea pentru a îmbunătăți munca. Fondată în 2005 în Germania, TeamViewer a revoluționat conectivitatea la distanță cu software conceput pentru a accesa calculatoarele de oriunde pentru a economisi timp și costuri. Astăzi, TeamViewer împuternicește peste 640.000 de clienți din întreaga lume să-și optimizeze locurile de muncă digitale - în toate industriile, de la birou până la magazin. Prin conectivitate perfectă și fluxuri de lucru inteligente, TeamViewer permite companiilor să profite pe deplin de avantajele AI și să navigheze în megatrenduri globale, cum ar fi munca hibridă și la distanță, transformarea digitală și datele mari. Aflați mai multe la www.teamviewer.com.

De ce Tensor vă ajută să abordați de la distanță provocările complexe.?

În organizațiile mari, există atât de multe puncte finale. De la telefoane și computere la sisteme POS de vânzare cu amănuntul, servere și mașini industriale. Accesarea, susținerea și gestionarea unei astfel de varietăți de dispozitive în mai multe locații este o provocare uriașă.
Soluțiile de conectivitate la distanță au schimbat jocul echipelor IT, sporind vizibilitatea și controlul pe care le au asupra punctelor finale, economisind în același timp timp și reducând costurile de călătorie.
Dar cum vă asigurați că conexiunile la distanță nu compromit securitatea rețelei? Cum gestionați diversitatea crescândă a punctelor finale și a diferitelor platforme de operare? Și pe măsură ce nevoile dvs. se schimbă sau cresc, soluția dvs. de conectivitate la distanță se poate adapta și scala?
Software-ul de conectivitate la distanță nu ar trebui să vă lase să faceți compromisuri în ceea ce privește securitatea sau să vă luptați cu mai multe sisteme disjuncte. De aceea, am unificat securitatea la nivel de întreprindere, performanța de înaltă calitate și integrările profunde ale sistemului într-o singură platformă avansată de conectivitate la distanță: TeamViewer Tensor.

Beneficii

  • Oferă conectivitate sigură la distanță pe toate sistemele majore de operare pentru computere și mobile.
    Permite companiilor să rămână conforme, în special în verticale puternic reglementate, cum ar fi asistența medicală, serviciile bancare și financiare, prin auditabilitate.
  • Se scalează în funcție de nevoile afacerii pe baza fusurilor orare și locațiilor pentru angajații care lucrează în birouri, de la distanță sau în mișcare.
    Oferă acces la distanță, asistență, gestionare, monitorizare și control printr-un singur panou.
  • Poate fi ușor integrat cu multe platforme - Microsoft Dynamics 365, Microsoft Intune, ServiceNow, Atlassian Jira, Freshdesk, Salesforce, Azure AD - utilizate în mod obișnuit în organizații mici, mijlocii, precum și mari.

Capacități recomandate

studiu de caz

Henkel utilizează TeamViewer pentru a eficientiza asistența IT

Echipa de la Henkel avea nevoie de o soluție pentru standardizarea asistenței IT interne pentru angajații lor globali. TeamViewer a ajutat Henkel să utilizeze o singură soluție pentru a sprijini toate cele 60.000 de dispozitive ale angajaților lor.

Aplicații în lumea reală

Select...

Asistență IT la distanță

Tehnologia devine complexă. Având în vedere caracterul rapid al afacerilor zilnice, este important ca întreprinderile să împuternicească toate părțile interesate din lanțul valoric cu soluțiile potrivite pentru a reduce timpii de nefuncționare, pentru a asigura continuitatea afacerii și a îmbunătăți productivitatea generală.