Dezvoltați produse prietenoase cu pământul și conforme
Integrați datele de mediu cu datele despre produs în fiecare fază a ciclului de viață al produsului utilizând Teamcenter pentru dezvoltarea durabilă a produselor.
Proiectați având în vedere sustenabilitatea
Teamcenter vă ajută să proiectați pentru a reduce impactul asupra mediului pe întregul ciclu de viață al produsului - de la extracția materiilor prime până la sfârșitul ciclului de viață. PLM-ul bazat pe IA prezice performanța de mediu folosind date istorice și informații despre lanțul de aprovizionare. Rulați simulări ce s-ar întâmpla în faza de proiectare pentru a echilibra sustenabilitatea, costul și riscul. Generați LCA automate de calitate ISO și rapoarte pregătite pentru standarde (PCF, PEF, EPD).

Gestionați materialele și substanțele la începutul ciclului de viață
Controlați și urmăriți compoziția materială a produselor dvs. până la nivelul substanței. Teamcenter vă ajută să limitați utilizarea substanțelor periculoase în produse și să reduceți riscul de nerespectare a directivelor de reglementare (REACH, RoHS, Conflict Minerals etc.). În timp ce vă susțineți obiectivele de sustenabilitate, vă puteți dezvolta afacerea și puteți construi loialitatea clienților dezvoltând produse inovatoare, prietenoase cu mediul.

Calculați amprenta de carbon a produsului
Obțineți avantaj competitiv în strategiile de design ecologic analizând costul produsului și amprenta de carbon pe tot parcursul ciclului de viață al produsului. Calculatorul amprentei de carbon Teamcenter vă ajută să analizați emisiile de gaze cu efect de seră generate de un produs în faza de la leagăn la poartă, respectând standardele pentru amprentele de carbon (ISO 14067) și protocolul privind emisiile de GES. Optimizați-vă inițiativele analizând costurile și compromisurile CO₂e.
Colectați și validați declarațiile furnizorului
Colectați și validați datele declarației furnizorului pentru a vă satisface nevoile de conformitate. Teamcenter acceptă standarde industriale precum IPC-175x și CMRT, precum și integrări cu portalurile de date ale furnizorilor, cum ar fi BomCheck. Puteți sincroniza și schimba datele exacte și critice ale lanțului de aprovizionare necesare pentru a îndeplini inițiativele de conformitate și pentru a vizualiza produsele în mod holistic.

Reduceți riscul prin clasificarea și raportarea conformității produselor
Minimizați riscul de amenzi, piețe restricționate și daune aduse mărcilor prin identificarea, urmărirea și raportarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare din produsele dvs. Teamcenter vă ajută să evaluați și să raportați împotriva reglementărilor de mediu și sociale din întreaga lume, cum ar fi REACH, RoHS și mineralele de conflict. Rămâneți proactiv și abordați reglementările viitoare prin crearea propriilor specificații.

Leica Geosystems
Leica Geosystems atinge obiectivele de sustenabilitate
Compania:Leica Geosystems
Locaţie:Heerbrugg, Elveția
Software Siemens:Teamcenter