Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Descărcați broșura produsului aici

Aflați mai multe despre caracteristicile și capacitățile acestui produs.

De ce senzorul SITRANS TS OEM?

Noul senzor de temperatură SITRANS TS OEM are un design compact pentru măsurători precise și stabile ale temperaturii cu performanțe fiabile.

Oferă izolație excelentă, rezistență la vibrații și protecție durabilă, făcându-l potrivit pentru spații închise și condiții dure de funcționare. Alegeți dintr-o gamă cuprinzătoare de produse și opțiuni de personalizare. Producția locală, calitatea superioară și livrarea rapidă fac din acești senzori o alegere de top pentru aplicațiile de măsurare a temperaturii în mai multe industrii pentru siguranța echipamentelor.

sitrans-ts-oem-produs-foto-mhero-1280x720

Gamă largă de produse pentru diverse nevoi

Tipurile de senzori includ PT100, PT500, PT1000 și multe altele. Pentru conductă, alegeți între o conexiune unghiulară și un conector M12×1. Conexiunile de proces pot fi filetate, cu flanșă sau o conexiune sanitară cu trei cleme.

Soluții personalizabile

Fiecare element este personalizabil, inclusiv tipul senzorului, conexiunea de proces, conexiunea electrică, materialul termoizolant și multe altele.

Fabricat local și livrat rapid

Cercetarea și dezvoltarea locală și producția locală sunt ideale pentru cerințele locale. Răspundem rapid la comenzile de până la 200 de bucăți, livrate în 2-4 săptămâni.

Capacități recomandate

Măsurarea precisă a temperaturii

SITRANS TS OEM Temperature Sensor oferă avantaje semnificative în aplicațiile care necesită izolație și rezistență la vibrații, inclusiv măsurarea precisă a temperaturii gazului, aburului și lichidului. Diferitele modele structurale funcționează bine pentru diferite echipamente din mai multe industrii.

sitrans-ts-oem-măsurare precisă-temperatură-promo-640x480

Industrii și aplicații cheie

Utilizați acești senzori în centrele de date pentru echipamentele Unității de distribuție a lichidului de răcire (CDU).

Aplicațiile HVAC includ sisteme de răcire lquid, unități de aer condiționat, stații de schimb de căldură, conducte de aer și conducte de apă circulantă.

Utilizările în automatizarea industrială și mașinile includ cutii de viteze, compresoare, motoare și mașini de turnare prin injecție.

sitrans-ts-oem-key-industrii-și-aplicații-promo-640x480

Două modele principale de produse

Model 1: Senzorul de temperatură cu conexiune unghiulară 7MC586 are conexiune unghiulară, design rezistent la vibrații și rating de protecție IP65

Modelul 2: Caracteristici ale senzorului de temperatură compact 7MC585

Carcasă din oțel inoxidabil, un conector M12 × 1 și un grad de protecție IP67.

sitrans-ts-oem-produs-foto-mhero-1280x720

Începeți