Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Descărcați broșura produsului aici

Aflați mai multe despre caracteristicile și capacitățile acestui produs.

De ce senzorul de debit electromagnetic SITRANS FMS400?

Senzorul de debit electromagnetic SITRANS FMS400, construit pe peste 40 de ani de acumulare tehnologică în produsele de măsurare a debitului, oferă o experiență de măsurare a debitului care este „mai practică, mai economică și mai inteligentă”.

Gama de dimensiuni este DN15 ~ DN600, prezintă materiale de căptușeală din cauciuc și PTFE cu cinci opțiuni de material electrod.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

Dezvoltat și fabricat în China

Respectă standardele chinezești, vizează aplicațiile clienților chinezi, se potrivește obiceiurilor locale de utilizare și îndeplinește cerințele clienților pentru livrare rapidă.

Precizie și inteligență

Oferă două precizii de măsurare: ± 0,3% și ± 0,5%. Tehnologia modulară de comunicații acceptă mai multe protocoale, inclusiv HART, MODBUS, PROFINET, PROFIBUS DP/PA și EtherNet/IP.

Fiabil și durabil

Senzori robusti, cu un design complet sigilat, cu o clasificare de protecție IP67/IP68 și un design robust, utilizare sigură în condiții dure.

Capacități recomandate

Resurse suplimentare

Instrucţiuni de utilizare

SITRANS FMS400